Menu Rechercher

Bouchons filetés avec joint

En stock

Les bouchons à joints toriques filetés pour les filetages BSP et gaz comprennent une lèvre de bride comprimée et un joint torique afin de fournir une étanchéité à l’eau et une prévention supérieure des fuites pour les filetages hydrauliques. Le joint torique crée une parfaite étanchéité et empêchent ainsi la pénétration de contaminants comme les impuretés, la poussière, les débris et l’humidité à partir de l’ouverture.

Adaptés aux filetages BSP et gaz, ces bouchons avec joint torique peuvent être installés à l’aide d’une clé, d’un tournevis ou à la main.

Couramment utilisés dans les secteurs du pétrole et du gaz, de la plomberie et automobile où les joints anti-fuite sont cruciaux pour l’intégrité du système.

  • Ils comprennent une lèvre de bride comprimée et un joint torique pour fournir une étanchéité à l’eau.
  • Ils peuvent être installés à l’aide d’une clé, d’un tournevis ou à la main.
  • Utilisé dans les secteurs du pétrole et du gaz, de la plomberie et automobile.
Matière: PEHD Couleur: Jaune, Rouge Séries: SR1125, SR5760

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 2
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
62 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D Filetage SW Couleur B Norme de filetage Type Ajouter au panier
€ 0,1202 - € 0,1202 5000 En stock
12.5 mm
M8 x 1;0
6.0 mm
Jaune
10.0 mm
Métrique 
€ 0,2593 - € 0,2593 7810 En stock
26.0 mm
M20 x 1;5
15.0 mm
Jaune
12.0 mm
Métrique 
€ 0,8146 - € 1,7107 1400 En stock
54.7 mm
1 5/8 - 12 in UNF
38.1 mm
Rouge
15.0 mm
UNF
€ 0,2058 - € 0,4323 67 En stock
29.4 mm
7/8 - 14 in UNF
20.6 mm
Rouge
11.9 mm
UNF
€ 0,2843 - € 0,5972 6500 En stock
38.1 mm
1 3/16 - 12 in UNF
28.6 mm
Rouge
15.0 mm
UNF
€ 0,2088 - € 0,4385 14000 En stock
20.8 mm
5/8 - 18 in UNF
14.3 mm
Rouge
9.5 mm
UNF
€ 0,2873 - € 0,6034 500 En stock
44.2 mm
1 5/16 - 12 in UNF
31.8 mm
Rouge
15.0 mm
UNF
€ 0,2014 - € 0,423 1200 En stock
25.9 mm
3/4 - 16 in UNF
17.5 mm
Rouge
10.3 mm
UNF
€ 0,2242 - € 0,2242 87948 En stock
24.0 mm
M18 x 1;5
13.0 mm
Jaune
12.0 mm
Métrique 
€ 0,5629 - € 0,6758 7370 En stock
48.0 mm
M38 x 1;5
24.0 mm
Jaune
12.0 mm
Métrique 
€ 1,1381 - € 1,1381 4014 En stock
60.0 mm
M52 x 2;0
30.0 mm
Jaune
15.0 mm
Métrique 
€ 0,7185 - € 0,7979 3718 En stock
50.0 mm
M42 x 2;0
24.0 mm
Jaune
15.0 mm
Métrique 
€ 1,2797 - € 3,9814 1400 En stock
55.5 mm
1 7/8 - 12 in UNF
41.3 mm
Rouge
15.0 mm
UNF
€ 0,3646 - € 0,4027 16010 En stock
30.0 mm
M24 x 1;5
17.0 mm
Jaune
12.0 mm
Métrique 
€ 0,129 - € 0,129 16221 En stock
14.5 mm
M10 x 1;0
7.0 mm
Jaune
10.0 mm
Métrique 
€ 0,1851 - € 0,4821 4050 En stock
31.7 mm
1 - 14 in UNF
22.2 mm
Rouge
12.7 mm
UNF
€ 0,5477 - € 0,659 3058 En stock
45.0 mm
M36 x 1;5
24.0 mm
Jaune
12.0 mm
Métrique 
€ 0,212 - € 0,212 36000 En stock
24.0 mm
M16 x 1;5
13.0 mm
Jaune
12.0 mm
Métrique 
€ 0,9931 - € 1,103 800 En stock
55.0 mm
M48 x 2;0
30.0 mm
Jaune
15.0 mm
Métrique 
€ 0,18 - € 0,18 23185 En stock
22.0 mm
M14 x 1;5
10.0 mm
Jaune
12.0 mm
Métrique 
  • sur 4
Bouchon fileté à joint torique Filetages métriques M8 x 1;0 12.5 mm PEHD Jaune

10286821

Gamme de prix
€ 0,1202 - € 0,1202

Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • D
    12.5 mm
  • H
    17.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • SW
    6.0 mm
  • Filetage
    M8 x 1;0
Bouchon fileté à joint torique Filetages métriques M20 x 1;5 26.0 mm PEHD Jaune

10285732

Gamme de prix
€ 0,2593 - € 0,2593

Niveaux de stock
7810 En stock
Caractéristiques
  • D
    26.0 mm
  • H
    20.4 mm
  • B
    12.0 mm
  • SW
    15.0 mm
  • Filetage
    M20 x 1;5
Bouchon fileté à joint torique Filetages UNF 1 5/8 - 12 in UNF 54.7 mm PEHD Rouge

10149386

Gamme de prix
€ 1,7107 - € 0,8146

Niveaux de stock
1400 En stock
Caractéristiques
  • D
    54.7 mm
  • H
    23.7 mm
  • B
    15.0 mm
  • SW
    38.1 mm
  • Filetage
    1 5/8 - 12 in UNF
Bouchon fileté à joint torique Filetages UNF 7/8 - 14 in UNF 29.4 mm PEHD Rouge

10310984

Gamme de prix
€ 0,4323 - € 0,2058

Niveaux de stock
67 En stock
Caractéristiques
  • D
    29.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • B
    11.9 mm
  • SW
    20.6 mm
  • Filetage
    7/8 - 14 in UNF
Bouchon fileté Filetages UNF 1 3/16 - 12 in UNF 38.1 mm PEHD Rouge

10149379

Gamme de prix
€ 0,5972 - € 0,2843

Niveaux de stock
6500 En stock
Caractéristiques
  • D
    38.1 mm
  • H
    23.7 mm
  • B
    15.0 mm
  • SW
    28.6 mm
  • Filetage
    1 3/16 - 12 in UNF
Bouchon fileté à joint torique Filetages UNF 5/8 - 18 in UNF 20.8 mm PEHD Rouge

10149423

Gamme de prix
€ 0,4385 - € 0,2088

Niveaux de stock
14000 En stock
Caractéristiques
  • D
    20.8 mm
  • H
    17.5 mm
  • B
    9.5 mm
  • SW
    14.3 mm
  • Filetage
    5/8 - 18 in UNF
Bouchon fileté Filetages UNF 1 5/16 - 12 in UNF 44.2 mm PEHD Rouge

10310946

Gamme de prix
€ 0,6034 - € 0,2873

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • D
    44.2 mm
  • H
    23.7 mm
  • B
    15.0 mm
  • SW
    31.8 mm
  • Filetage
    1 5/16 - 12 in UNF
Bouchon fileté à joint torique Filetages UNF 3/4 - 16 in UNF 25.9 mm PEHD Rouge

10310977

Gamme de prix
€ 0,423 - € 0,2014

Niveaux de stock
1200 En stock
Caractéristiques
  • D
    25.9 mm
  • H
    20.6 mm
  • B
    10.3 mm
  • SW
    17.5 mm
  • Filetage
    3/4 - 16 in UNF
Bouchon fileté à joint torique Filetages métriques M18 x 1;5 24.0 mm PEHD Jaune

10285725

Gamme de prix
€ 0,2242 - € 0,2242

Niveaux de stock
87948 En stock
Caractéristiques
  • D
    24.0 mm
  • H
    20.4 mm
  • B
    12.0 mm
  • SW
    13.0 mm
  • Filetage
    M18 x 1;5
Bouchon fileté à joint torique Filetages métriques M38 x 1;5 48.0 mm PEHD Jaune

10286906

Gamme de prix
€ 0,6758 - € 0,5629

Niveaux de stock
7370 En stock
Caractéristiques
  • D
    48.0 mm
  • H
    20.6 mm
  • B
    12.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Filetage
    M38 x 1;5
Bouchon fileté à joint torique Filetages métriques M52 x 2;0 60.0 mm PEHD Jaune

10286944

Gamme de prix
€ 1,1381 - € 1,1381

Niveaux de stock
4014 En stock
Caractéristiques
  • D
    60.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • SW
    30.0 mm
  • Filetage
    M52 x 2;0
Bouchon fileté à joint torique Filetages métriques M42 x 2;0 50.0 mm PEHD Jaune

10286920

Gamme de prix
€ 0,7979 - € 0,7185

Niveaux de stock
3718 En stock
Caractéristiques
  • D
    50.0 mm
  • H
    24.6 mm
  • B
    15.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Filetage
    M42 x 2;0
Bouchon fileté à joint torique Filetages UNF 1 7/8 - 12 in UNF 55.5 mm PEHD Rouge

10149393

Gamme de prix
€ 3,9814 - € 1,2797

Niveaux de stock
1400 En stock
Caractéristiques
  • D
    55.5 mm
  • H
    23.7 mm
  • B
    15.0 mm
  • SW
    41.3 mm
  • Filetage
    1 7/8 - 12 in UNF
Bouchon fileté à joint torique Filetages métriques M24 x 1;5 30.0 mm PEHD Jaune

10285749

Gamme de prix
€ 0,4027 - € 0,3646

Niveaux de stock
16010 En stock
Caractéristiques
  • D
    30.0 mm
  • H
    20.4 mm
  • B
    12.0 mm
  • SW
    17.0 mm
  • Filetage
    M24 x 1;5
Bouchon fileté à joint torique Filetages métriques M10 x 1;0 14.5 mm PEHD Jaune

10286838

Gamme de prix
€ 0,129 - € 0,129

Niveaux de stock
16221 En stock
Caractéristiques
  • D
    14.5 mm
  • H
    17.2 mm
  • B
    10.0 mm
  • SW
    7.0 mm
  • Filetage
    M10 x 1;0
Bouchon fileté à joint torique Filetages UNF 1 - 14 in UNF 31.7 mm PEHD Rouge

10149430

Gamme de prix
€ 0,4821 - € 0,1851

Niveaux de stock
4050 En stock
Caractéristiques
  • D
    31.7 mm
  • H
    20.6 mm
  • B
    12.7 mm
  • SW
    22.2 mm
  • Filetage
    1 - 14 in UNF
Bouchon fileté à joint torique Filetages métriques M36 x 1;5 45.0 mm PEHD Jaune

10286890

Gamme de prix
€ 0,659 - € 0,5477

Niveaux de stock
3058 En stock
Caractéristiques
  • D
    45.0 mm
  • H
    20.6 mm
  • B
    12.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Filetage
    M36 x 1;5
Bouchon fileté à joint torique Filetages métriques M16 x 1;5 24.0 mm PEHD Jaune

10285718

Gamme de prix
€ 0,212 - € 0,212

Niveaux de stock
36000 En stock
Caractéristiques
  • D
    24.0 mm
  • H
    20.4 mm
  • B
    12.0 mm
  • SW
    13.0 mm
  • Filetage
    M16 x 1;5
Bouchon fileté à joint torique Filetages métriques M48 x 2;0 55.0 mm PEHD Jaune

10286937

Gamme de prix
€ 1,103 - € 0,9931

Niveaux de stock
800 En stock
Caractéristiques
  • D
    55.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • SW
    30.0 mm
  • Filetage
    M48 x 2;0
Bouchon fileté à joint torique Filetages métriques M14 x 1;5 22.0 mm PEHD Jaune

10286876

Gamme de prix
€ 0,18 - € 0,18

Niveaux de stock
23185 En stock
Caractéristiques
  • D
    22.0 mm
  • H
    20.4 mm
  • B
    12.0 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Filetage
    M14 x 1;5