Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
Matière: EPDM, Silicone, TPR Couleur: Noir, Naturel, Jaune, Bleu, Vert, Violet, Orange, Rose, Rouge Séries: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Couleur | d2 | Matière | H | Languette | Type | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,5848 - € 0,6489 | 600 En stock |
Naturel
|
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Sans languette
|
3
|
||
€ 0,1233 - € 0,137 | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
Sans languette
|
3
|
||
€ 0,112 - € 0,1245 | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
|
Silicone
|
0.752 in
19.1 mm
|
Sans languette
|
3
|
||
€ 2,2552 - € 2,3715 | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Sans languette
|
3
|
||
€ 0,0385 - € 0,0385 | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
Sans languette
|
3
|
||
€ 0,4743 - € 0,4743 | 2200 En stock |
Naturel
|
|
Silicone
|
1.126 in
28.6 mm
|
Sans languette
|
3
|
||
€ 0,3317 - € 0,3317 | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
|
Silicone
|
0.689 in
17.5 mm
|
Sans languette
|
3
|
||
€ 4,5103 - € 4,5103 | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Sans languette
|
3
|
||
10192214 | € 3,2591 - € 3,2591 | Demander le délai de livraison ici |
Vert
|
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Sans languette
|
3
|
|
€ 2,2842 - € 2,5316 | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
Sans languette
|
3
|
||
€ 7,1147 - € 7,1147 | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Sans languette
|
3
|
||
€ 0,3782 - € 0,3782 | 3200 En stock |
Naturel
|
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Sans languette
|
3
|
||
€ 0,403 - € 0,4874 | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Sans languette
|
3
|
||
€ 0,2968 - € 0,2968 | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
|
Silicone
|
0.752 in
19.1 mm
|
Sans languette
|
3
|
||
€ 1,5859 - € 1,5859 | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Sans languette
|
3
|
||
€ 5,5143 - € 5,8053 | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
Sans languette
|
3
|
||
€ 1,017 - € 1,017 | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
Sans languette
|
3
|
||
€ 2,5752 - € 2,7207 | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
Sans languette
|
3
|
||
€ 2,517 - € 3,0408 | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
Sans languette
|
3
|
||
€ 0,1658 - € 0,1847 | Demander le délai de livraison ici |
Bleu
|
|
Silicone
|
0.752 in
19.1 mm
|
Sans languette
|
2
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer