High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
Matière: EPDM, Silicone, TPR Couleur: Noir, Naturel, Jaune, Bleu, Vert, Violet, Orange, Rose, Rouge Séries: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Couleur | d2 | Matière | H | Languette | Type | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 9,5445 - € 10,6066 | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Sans languette
|
6 - Ouvert
|
||
€ 5,2233 - € 5,2233 | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Sans languette
|
3
|
||
€ 0,0365 - € 0,0443 | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
Sans languette
|
3
|
||
€ 0,3259 - € 0,3928 | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
|
EPDM
|
0.874 in
22.2 mm
|
Sans languette
|
3
|
||
€ 0,7464 - € 0,8991 | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
Sans languette
|
3
|
||
€ 1,0606 - € 1,2861 | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Sans languette
|
3
|
||
€ 6,4309 - € 6,4309 | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
|
Silicone
|
0.984 in
25.0 mm
|
Sans languette
|
3
|
||
€ 1,1727 - € 1,1727 | Demander le délai de livraison ici |
Bleu
|
|
Silicone
|
0.768 in
19.5 mm
|
Sans languette
|
2
|
||
€ 1,017 - € 1,017 | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
Sans languette
|
3
|
||
€ 0,1341 - € 0,1629 | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
Sans languette
|
3
|
||
€ 0,4117 - € 0,4961 | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
Sans languette
|
3
|
||
€ 0,3782 - € 0,3782 | 3200 En stock |
Naturel
|
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Sans languette
|
3
|
||
€ 0,2968 - € 0,2968 | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
|
Silicone
|
0.752 in
19.1 mm
|
Sans languette
|
3
|
||
€ 1,615 - € 1,9496 | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Sans languette
|
3
|
||
€ 0,403 - € 0,4874 | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Sans languette
|
3
|
||
€ 1,5859 - € 1,5859 | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Sans languette
|
3
|
||
€ 1,1828 - € 1,1828 | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
|
Silicone
|
0.752 in
19.1 mm
|
Sans languette
|
3
|
||
€ 0,2255 - € 0,2517 | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Sans languette
|
3
|
||
10192214 | € 3,2591 - € 3,2591 | Demander le délai de livraison ici |
Vert
|
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Sans languette
|
3
|
|
€ 2,2842 - € 2,5316 | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
Sans languette
|
3
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer