Menu Rechercher

Bouchons fuselés haute température

En stock

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

  • Disponibles en tant que bouchons pleins ou avec un noyau creux pour faciliter la compression afin de s’adapter à des trous filetés ou non.
  • Ces bouchons réutilisables sont disponibles dans un matériau silicone haute température haut de gamme ou dans un matériau EPDM économique pour température réduite.
  • Utilisés dans les applications chimiques, d’usinage et d’équipement industriel.
Matière: EPDM, Silicone, TPR Couleur: Noir, Naturel, Jaune, Bleu, Vert, Violet, Orange, Rose, Rouge Séries: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 - Usage intensif
Image
Type 5
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
163 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur d2 Matière H Languette Type Ajouter au panier
€ 7,5367 - € 7,5367 Demander le délai de livraison ici
Naturel
Silicone
25.0 mm
Sans languette
3
€ 2,1969 - € 2,1969 Demander le délai de livraison ici
Naturel
Silicone
25.4 mm
Sans languette
3
€ 0,7187 - € 0,7187 300 En stock
Noir
EPDM
19.1 mm
Sans languette
3
€ 0,3302 - € 0,4001 Demander le délai de livraison ici
Noir
EPDM
25.4 mm
Sans languette
3
€ 3,9138 - € 3,9138 Demander le délai de livraison ici
Naturel
Silicone
25.4 mm
Sans languette
3
€ 0,16 - € 0,16 Demander le délai de livraison ici
Noir
EPDM
25.4 mm
Sans languette
3
€ 0,0769 - € 0,0769 Demander le délai de livraison ici
Noir
EPDM
33.8 mm
Sans languette
5
€ 9,5445 - € 10,6066 Demander le délai de livraison ici
Naturel
Silicone
25.4 mm
Sans languette
6 - Ouvert
€ 0,4044 - € 0,4903 450 En stock
Naturel
Silicone
22.2 mm
Sans languette
3
€ 0,0403 - € 0,0403 Demander le délai de livraison ici
Noir
EPDM
15.9 mm
Sans languette
3
€ 0,1018 - € 0,1245 Demander le délai de livraison ici
Noir
EPDM
12.7 mm
Sans languette
3
€ 2,7207 - € 2,7207 Demander le délai de livraison ici
Naturel
Silicone
25.4 mm
Sans languette
3
€ 0,7464 - € 0,8991 Demander le délai de livraison ici
Noir
EPDM
25.4 mm
Sans languette
3
€ 0,3259 - € 0,3928 Demander le délai de livraison ici
Noir
EPDM
22.2 mm
Sans languette
3
€ 5,2233 - € 5,2233 Demander le délai de livraison ici
Naturel
Silicone
25.4 mm
Sans languette
3
€ 2,488 - € 2,488 Demander le délai de livraison ici
Noir
EPDM
25.4 mm
Sans languette
3
€ 0,4117 - € 0,4961 Demander le délai de livraison ici
Noir
EPDM
25.4 mm
Sans languette
3
€ 0,5427 - € 0,5427 Demander le délai de livraison ici
Naturel
Silicone
25.4 mm
Sans languette
3
€ 6,4309 - € 6,4309 Demander le délai de livraison ici
Naturel
Silicone
25.0 mm
Sans languette
3
€ 1,0606 - € 1,2861 Demander le délai de livraison ici
Naturel
Silicone
25.4 mm
Sans languette
3
  • sur 9
Bouchon conique 45.0 mm 53.0 mm 25.0 mm Silicone Naturel

10186107

Gamme de prix
€ 7,5367 - € 7,5367

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    25.0 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    3
Bouchon conique 30.2 mm 36.5 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10249079

Gamme de prix
€ 2,1969 - € 2,1969

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    25.4 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 19.1 mm 23.5 mm 19.1 mm EPDM Noir

10249468

Gamme de prix
€ 0,7187 - € 0,7187

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • H
    19.1 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    EPDM
Bouchon conique 10.3 mm 15.1 mm 25.4 mm EPDM Noir

10249406

Gamme de prix
€ 0,4001 - € 0,3302

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    25.4 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    EPDM
Bouchon conique 47.6 mm 56.0 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10249154

Gamme de prix
€ 3,9138 - € 3,9138

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    25.4 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon conique 4.8 mm 8.7 mm 25.4 mm EPDM Noir

10249321

Gamme de prix
€ 0,16 - € 0,16

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    25.4 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Norme de filetage
    BSP
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon fuselé 0.6 mm 2.0 mm 33.8 mm EPDM Noir

10287606

Gamme de prix
€ 0,0769 - € 0,0769

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    33.8 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
  • Type
    5
Bouchon conique 50.0 mm 62.7 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10293218

Gamme de prix
€ 10,6066 - € 9,5445

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    25.4 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon conique 11.1 mm 15.9 mm 22.2 mm Silicone Naturel

10249031

Gamme de prix
€ 0,4903 - € 0,4044

Niveaux de stock
450 En stock
Caractéristiques
  • H
    22.2 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    BSP
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon conique 1.6 mm 3.2 mm 15.9 mm EPDM Noir

10249253

Gamme de prix
€ 0,0403 - € 0,0403

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    15.9 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon conique 6.4 mm 9.5 mm 12.7 mm EPDM Noir

10249338

Gamme de prix
€ 0,1245 - € 0,1018

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    12.7 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    BSP
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon conique 35.7 mm 42.9 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10249109

Gamme de prix
€ 2,7207 - € 2,7207

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    25.4 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    BSP
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 18.3 mm 23.8 mm 25.4 mm EPDM Noir

10377567

Gamme de prix
€ 0,8991 - € 0,7464

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    25.4 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    UNF
  • Matière
    EPDM
Bouchon conique 11.1 mm 15.9 mm 22.2 mm EPDM Noir

10249413

Gamme de prix
€ 0,3928 - € 0,3259

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    22.2 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    BSP
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 57.9 mm 68.3 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10249185

Gamme de prix
€ 5,2233 - € 5,2233

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    25.4 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    3
Bouchon conique 33.3 mm 41.3 mm 25.4 mm EPDM Noir

10249529

Gamme de prix
€ 2,488 - € 2,488

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    25.4 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon conique 12.7 mm 16.7 mm 25.4 mm EPDM Noir

10249420

Gamme de prix
€ 0,4961 - € 0,4117

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    25.4 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Norme de filetage
    BSP
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon conique 12.7 mm 16.7 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10242421

Gamme de prix
€ 0,5427 - € 0,5427

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    25.4 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    BSP
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 38.0 mm 46.0 mm 25.0 mm Silicone Naturel

10186091

Gamme de prix
€ 6,4309 - € 6,4309

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    25.0 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    3
Bouchon conique 18.3 mm 23.8 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10374399

Gamme de prix
€ 1,2861 - € 1,0606

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    25.4 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    UNF
  • Matière
    Silicone