Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
Matière: EPDM, Silicone, TPR Couleur: Noir, Naturel, Jaune, Bleu, Vert, Violet, Orange, Rose, Rouge Séries: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Couleur | d2 | Matière | H | Languette | Type | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 21,8244 - € 21,8244 | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
|
Silicone
|
1.5 in
38.1 mm
|
Sans languette
|
6 - Ouvert
|
||
€ 43,2997 - € 45,5839 | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
|
Silicone
|
1.5 in
38.1 mm
|
Sans languette
|
6 - Ouvert
|
||
€ 0,24 - € 0,2968 | Demander le délai de livraison ici |
Jaune
|
|
Silicone
|
0.728 in
18.5 mm
|
Sans languette
|
3
|
||
€ 0,1366 - € 0,1366 | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
Sans languette
|
3
|
||
€ 0,4743 - € 0,4743 | 2200 En stock |
Naturel
|
|
Silicone
|
1.126 in
28.6 mm
|
Sans languette
|
3
|
||
€ 1,2367 - € 1,2367 | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Sans languette
|
3
|
||
€ 6,1544 - € 6,1544 | Demander le délai de livraison ici |
Rouge
|
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Sans languette
|
3
|
||
€ 0,2255 - € 0,2502 | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Sans languette
|
2
|
||
€ 0,4001 - € 0,4874 | Demander le délai de livraison ici |
Violet
|
|
Silicone
|
0.874 in
22.2 mm
|
Sans languette
|
2
|
||
€ 0,3099 - € 0,3099 | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
|
TPR
|
2 in
50.8 mm
|
Sans languette
|
3
|
||
€ 0,3768 - € 0,3768 | Demander le délai de livraison ici |
Orange
|
|
Silicone
|
0.984 in
25.0 mm
|
Sans languette
|
2
|
||
€ 2,6334 - € 2,6334 | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Sans languette
|
3
|
||
€ 5,5143 - € 5,5143 | Demander le délai de livraison ici |
Bleu
|
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Sans languette
|
3
|
||
€ 0,2982 - € 0,3171 | Demander le délai de livraison ici |
Rouge
|
|
Silicone
|
0.988 in
25.1 mm
|
Sans languette
|
3
|
||
€ 6,7073 - € 6,7073 | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Sans languette
|
3
|
||
€ 0,2618 - € 0,2808 | Demander le délai de livraison ici |
Rouge
|
|
Silicone
|
0.748 in
19.0 mm
|
Sans languette
|
3
|
||
€ 4,9468 - € 4,9468 | Demander le délai de livraison ici |
Bleu
|
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Sans languette
|
3
|
||
€ 0,2429 - € 0,2429 | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
|
TPR
|
1.252 in
31.8 mm
|
Sans languette
|
3
|
||
€ 0,0385 - € 0,0385 | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
Sans languette
|
3
|
||
€ 2,1969 - € 2,1969 | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Sans languette
|
3
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer