Menu Rechercher

Bouchons fuselés haute température

En stock

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

  • Disponibles en tant que bouchons pleins ou avec un noyau creux pour faciliter la compression afin de s’adapter à des trous filetés ou non.
  • Ces bouchons réutilisables sont disponibles dans un matériau silicone haute température haut de gamme ou dans un matériau EPDM économique pour température réduite.
  • Utilisés dans les applications chimiques, d’usinage et d’équipement industriel.
Matière: EPDM, Silicone, TPR Couleur: Noir, Naturel, Jaune, Bleu, Vert, Violet, Orange, Rose, Rouge Séries: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 - Usage intensif
Image
Type 5
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
163 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur d2 Matière H Languette Type Ajouter au panier
€ 1,145 - € 1,2731 Demander le délai de livraison ici
Bleu
Silicone
25.4 mm
Sans languette
2
€ 5,8053 - € 5,8053 Demander le délai de livraison ici
Naturel
Silicone
25.0 mm
Sans languette
3
€ 4,3503 - € 4,5831 Demander le délai de livraison ici
Noir
EPDM
25.4 mm
Sans languette
3
€ 1,9351 - € 2,0078 Demander le délai de livraison ici
Noir
EPDM
25.4 mm
Sans languette
3
€ 0,0894 - € 0,0894 Demander le délai de livraison ici
Noir
EPDM
52.9 mm
Sans languette
5
€ 0,1542 - € 0,1716 Demander le délai de livraison ici
Bleu
Silicone
15.9 mm
Sans languette
2
€ 0,4786 - € 0,4786 Demander le délai de livraison ici
Noir
EPDM
15.9 mm
Sans languette
3
€ 0,1658 - € 0,1847 Demander le délai de livraison ici
Naturel
Silicone
19.1 mm
Sans languette
3
€ 1,2949 - € 1,2949 Demander le délai de livraison ici
Bleu
Silicone
25.4 mm
Sans languette
2
€ 1,2614 - € 1,5277 Demander le délai de livraison ici
Naturel
Silicone
25.4 mm
Sans languette
3
€ 18,2161 - € 19,3801 Demander le délai de livraison ici
Vert
Silicone
38.1 mm
Sans languette
3
€ 2,4152 - € 2,5461 Demander le délai de livraison ici
Naturel
Silicone
25.4 mm
Sans languette
3
€ 0,2546 - € 0,2822 Demander le délai de livraison ici
Naturel
Silicone
38.1 mm
Sans languette
3
€ 4,6995 - € 4,6995 Demander le délai de livraison ici
Naturel
Silicone
25.4 mm
Sans languette
3
€ 3,6083 - € 3,6083 Demander le délai de livraison ici
Rose
Silicone
25.4 mm
Sans languette
3
€ 1,5277 - € 1,6877 Demander le délai de livraison ici
Noir
EPDM
25.0 mm
Sans languette
3
€ 0,2968 - € 0,3579 Demander le délai de livraison ici
Noir
EPDM
28.6 mm
Sans languette
3
10288597 € 0,2546 - € 0,2822 Demander le délai de livraison ici
Vert
Silicone
38.1 mm
Sans languette
2
€ 2,9826 - € 2,9826 Demander le délai de livraison ici
Naturel
Silicone
25.4 mm
Sans languette
3
€ 0,176 - € 0,3483 Demander le délai de livraison ici
Noir
TPR
31.0 mm
Sans languette
4 - Usage intensif
  • sur 9
Bouchon conique 18.3 mm 23.8 mm 25.4 mm Silicone Bleu

10293317

Gamme de prix
€ 1,2731 - € 1,145

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    25.4 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 36.0 mm 43.0 mm 25.0 mm Silicone Naturel

10186084

Gamme de prix
€ 5,8053 - € 5,8053

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    25.0 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    BSP
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 47.6 mm 56.0 mm 25.4 mm EPDM Noir

10249581

Gamme de prix
€ 4,5831 - € 4,3503

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    25.4 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon conique 30.2 mm 36.5 mm 25.4 mm EPDM Noir

10249505

Gamme de prix
€ 2,0078 - € 1,9351

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    25.4 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    UNF
  • Matière
    EPDM
Bouchon fuselé 0.6 mm 2.0 mm 52.9 mm EPDM Noir

10287613

Gamme de prix
€ 0,0894 - € 0,0894

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    52.9 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
  • Type
    5
Bouchon conique 1.6 mm 4.8 mm 15.9 mm Silicone Bleu

10288573

Gamme de prix
€ 0,1716 - € 0,1542

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    15.9 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Bleu
Bouchon conique 15.9 mm 20.3 mm 15.9 mm EPDM Noir

10249451

Gamme de prix
€ 0,4786 - € 0,4786

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    15.9 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Norme de filetage
    BSP
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon conique 1.6 mm 4.8 mm 19.1 mm Silicone Naturel

10248942

Gamme de prix
€ 0,1847 - € 0,1658

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    19.1 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon conique 19.2 mm 24.0 mm 25.4 mm Silicone Bleu

10293232

Gamme de prix
€ 1,2949 - € 1,2949

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    25.4 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    BSP
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 23.0 mm 27.0 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10374436

Gamme de prix
€ 1,5277 - € 1,2614

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    25.4 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon conique 68.0 mm 82.0 mm 38.1 mm Silicone Vert

10192283

Gamme de prix
€ 19,3801 - € 18,2161

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    38.1 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Vert
  • Type
    3
Bouchon conique 33.3 mm 41.3 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10249093

Gamme de prix
€ 2,5461 - € 2,4152

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    25.4 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    BSP
Bouchon conique 1.2 mm 5.5 mm 38.1 mm Silicone Naturel

10248959

Gamme de prix
€ 0,2822 - € 0,2546

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    38.1 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon conique 54.0 mm 63.5 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10249178

Gamme de prix
€ 4,6995 - € 4,6995

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    25.4 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Norme de filetage
    BSP
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 24.0 mm 27.9 mm 25.4 mm Silicone Rose

10192221

Gamme de prix
€ 3,6083 - € 3,6083

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    25.4 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Rose
  • Type
    3
Bouchon conique 31.0 mm 39.0 mm 25.0 mm EPDM Noir

10249666

Gamme de prix
€ 1,6877 - € 1,5277

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    25.0 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Norme de filetage
    UNF
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon conique 7.9 mm 14.3 mm 28.6 mm EPDM Noir

10249383

Gamme de prix
€ 0,3579 - € 0,2968

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    28.6 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Norme de filetage
    BSP
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon conique 1.2 mm 5.5 mm 38.1 mm Silicone Vert

10288597

Gamme de prix
€ 0,2822 - € 0,2546

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    38.1 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Vert
Bouchon conique 38.1 mm 46.0 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10249123

Gamme de prix
€ 2,9826 - € 2,9826

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    25.4 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Norme de filetage
    BSP
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 5.2 mm 10.5 mm 31.0 mm TPR Noir

10241462

Gamme de prix
€ 0,3483 - € 0,176

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    31.0 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Matière
    TPR
  • Couleur
    Noir
  • Type
    4 - Usage intensif