Menu Rechercher

Bouchons fuselés haute température

En stock

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

  • Disponibles en tant que bouchons pleins ou avec un noyau creux pour faciliter la compression afin de s’adapter à des trous filetés ou non.
  • Ces bouchons réutilisables sont disponibles dans un matériau silicone haute température haut de gamme ou dans un matériau EPDM économique pour température réduite.
  • Utilisés dans les applications chimiques, d’usinage et d’équipement industriel.
Matière: EPDM, Silicone, TPR Couleur: Noir, Naturel, Jaune, Bleu, Vert, Violet, Orange, Rose, Rouge Séries: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 - Usage intensif
Image
Type 5
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
163 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur d2 Matière H Languette Type Ajouter au panier
€ 0,0525 - € 0,0584 6000 En stock
Noir
EPDM
19.1 mm
Sans languette
3
€ 0,2706 - € 0,3302 Demander le délai de livraison ici
Orange
Silicone
17.5 mm
Sans languette
2
€ 0,0432 - € 0,0523 Demander le délai de livraison ici
Noir
EPDM
19.1 mm
Sans languette
3
€ 9,2236 - € 9,2236 Demander le délai de livraison ici
Naturel
Silicone
38.1 mm
Sans languette
3
€ 0,4044 - € 0,4801 Demander le délai de livraison ici
Noir
EPDM
25.4 mm
Sans languette
3
€ 0,2051 - € 0,2488 Demander le délai de livraison ici
Noir
EPDM
20.6 mm
Sans languette
3
€ 1,6877 - € 1,6877 Demander le délai de livraison ici
Noir
EPDM
25.4 mm
Sans languette
3
€ 0,1862 - € 0,2284 Demander le délai de livraison ici
Noir
EPDM
17.5 mm
Sans languette
3
€ 0,5077 - € 0,611 Demander le délai de livraison ici
Noir
EPDM
25.4 mm
Sans languette
3
€ 0,5136 - € 0,5703 Demander le délai de livraison ici
Naturel
Silicone
14.3 mm
Sans languette
3
€ 7,1002 - € 7,1002 Demander le délai de livraison ici
Naturel
Silicone
34.9 mm
Sans languette
3
€ 3,8265 - € 4,0302 Demander le délai de livraison ici
Noir
EPDM
25.4 mm
Sans languette
3
€ 4,0157 - € 4,0157 Demander le délai de livraison ici
Vert
Silicone
25.4 mm
Sans languette
3
€ 9,2826 - € 9,2826 Demander le délai de livraison ici
Naturel
Silicone
25.4 mm
Sans languette
6 - Ouvert
€ 0,0496 - € 0,0599 Demander le délai de livraison ici
Noir
EPDM
38.1 mm
Sans languette
3
€ 35,9812 - € 37,8726 Demander le délai de livraison ici
Noir
EPDM
50.8 mm
Sans languette
3
€ 3,4337 - € 3,5937 Demander le délai de livraison ici
Noir
EPDM
25.4 mm
Sans languette
3
€ 0,32 - € 0,3811 Demander le délai de livraison ici
Noir
EPDM
14.3 mm
Sans languette
3
€ 1,001 - € 1,2076 Demander le délai de livraison ici
Noir
EPDM
25.4 mm
Sans languette
3
€ 2,9244 - € 2,9244 Demander le délai de livraison ici
Noir
EPDM
25.4 mm
Sans languette
3
  • sur 9
Bouchon conique 3.2 mm 6.4 mm 19.1 mm EPDM Noir

10249291

Gamme de prix
€ 0,0584 - € 0,0525

Niveaux de stock
6000 En stock
Caractéristiques
  • H
    19.1 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    EPDM
Bouchon conique 8.5 mm 11.0 mm 17.5 mm Silicone Orange

10293256

Gamme de prix
€ 0,3302 - € 0,2706

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    17.5 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    UNF
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 1.6 mm 4.8 mm 19.1 mm EPDM Noir

10249277

Gamme de prix
€ 0,0523 - € 0,0432

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    19.1 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon conique 76.2 mm 88.9 mm 38.1 mm Silicone Naturel

10249208

Gamme de prix
€ 9,2236 - € 9,2236

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    38.1 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Norme de filetage
    BSP
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon conique 15.9 mm 19.8 mm 25.4 mm EPDM Noir

10249444

Gamme de prix
€ 0,4801 - € 0,4044

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    25.4 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Norme de filetage
    BSP
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon conique 8.7 mm 11.9 mm 20.6 mm EPDM Noir

10249376

Gamme de prix
€ 0,2488 - € 0,2051

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    20.6 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    EPDM
Bouchon conique 27.0 mm 33.4 mm 25.4 mm EPDM Noir

10377581

Gamme de prix
€ 1,6877 - € 1,6877

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    25.4 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Norme de filetage
    BSP
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon conique 8.7 mm 11.1 mm 17.5 mm EPDM Noir

10249352

Gamme de prix
€ 0,2284 - € 0,1862

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    17.5 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    UNF
  • Matière
    EPDM
Bouchon conique 14.3 mm 19.1 mm 25.4 mm EPDM Noir

10377550

Gamme de prix
€ 0,611 - € 0,5077

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    25.4 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    UNF
  • Matière
    EPDM
Bouchon conique 14.3 mm 19.1 mm 14.3 mm Silicone Naturel

10249048

Gamme de prix
€ 0,5703 - € 0,5136

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    14.3 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 61.9 mm 75.0 mm 34.9 mm Silicone Naturel

10249192

Gamme de prix
€ 7,1002 - € 7,1002

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    34.9 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Norme de filetage
    BSP
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon conique 44.5 mm 52.4 mm 25.4 mm EPDM Noir

10249574

Gamme de prix
€ 4,0302 - € 3,8265

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    25.4 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon conique 26.2 mm 32.0 mm 25.4 mm Silicone Vert

10192238

Gamme de prix
€ 4,0157 - € 4,0157

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    25.4 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Vert
  • Type
    3
Bouchon conique 47.6 mm 56.0 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10293201

Gamme de prix
€ 9,2826 - € 9,2826

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    25.4 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon conique 1.2 mm 5.5 mm 38.1 mm EPDM Noir

10249284

Gamme de prix
€ 0,0599 - € 0,0496

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    38.1 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon conique 88.9 mm 127.0 mm 50.8 mm EPDM Noir

10249659

Gamme de prix
€ 37,8726 - € 35,9812

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    50.8 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Norme de filetage
    BSP
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon conique 41.3 mm 50.0 mm 25.4 mm EPDM Noir

10249567

Gamme de prix
€ 3,5937 - € 3,4337

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    25.4 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Norme de filetage
    BSP
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon conique 14.3 mm 19.1 mm 14.3 mm EPDM Noir

10249437

Gamme de prix
€ 0,3811 - € 0,32

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    14.3 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    EPDM
Bouchon conique 23.0 mm 27.0 mm 25.4 mm EPDM Noir

10377574

Gamme de prix
€ 1,2076 - € 1,001

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    25.4 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon conique 37.3 mm 44.5 mm 25.4 mm EPDM Noir

10249543

Gamme de prix
€ 2,9244 - € 2,9244

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    25.4 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir