Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
Matière: EPDM, Silicone, TPR Couleur: Noir, Naturel, Jaune, Bleu, Vert, Violet, Orange, Rose, Rouge Séries: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Couleur | d2 | Matière | H | Languette | Type | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 1,8914 - € 2,0951 | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
Sans languette
|
3
|
||
€ 0,1114 - € 0,1114 | 3000 En stock |
Noir
|
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
Sans languette
|
3
|
||
€ 0,5848 - € 0,6489 | 600 En stock |
Naturel
|
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Sans languette
|
3
|
||
€ 0,112 - € 0,1245 | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
|
Silicone
|
0.752 in
19.1 mm
|
Sans languette
|
3
|
||
€ 0,1233 - € 0,137 | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
Sans languette
|
3
|
||
€ 0,3302 - € 0,4001 | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
Sans languette
|
3
|
||
€ 0,1658 - € 0,1847 | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
|
Silicone
|
0.752 in
19.1 mm
|
Sans languette
|
3
|
||
€ 0,1542 - € 0,1716 | Demander le délai de livraison ici |
Bleu
|
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
Sans languette
|
2
|
||
€ 0,4786 - € 0,4786 | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
Sans languette
|
3
|
||
€ 0,0894 - € 0,0894 | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
|
EPDM
|
2.083 in
52.9 mm
|
Sans languette
|
5
|
||
€ 1,2512 - € 1,3909 | 600 En stock |
Naturel
|
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Sans languette
|
3
|
||
€ 5,8053 - € 5,8053 | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
|
Silicone
|
0.984 in
25.0 mm
|
Sans languette
|
3
|
||
€ 0,2706 - € 0,3273 | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
Sans languette
|
3
|
||
€ 1,9351 - € 2,0078 | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
Sans languette
|
3
|
||
€ 1,2614 - € 1,5277 | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Sans languette
|
3
|
||
€ 1,2949 - € 1,2949 | Demander le délai de livraison ici |
Bleu
|
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Sans languette
|
2
|
||
€ 16,8193 - € 16,8193 | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
|
Silicone
|
1.374 in
34.9 mm
|
Sans languette
|
3
|
||
€ 11,0868 - € 11,0868 | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Sans languette
|
3
|
||
€ 2,4638 - € 2,4638 | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
|
Silicone
|
1.75 in
44.45 mm
|
Avec languette
|
1
|
||
Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
|
Silicone
|
1.75 in
44.45 mm
|
Avec languette
|
1
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer