Menu Rechercher

Boutons de manœuvre à lobes

En stock

Les boutons de manœuvre à lobes mâles sont dotés d'un bord dentelé permettant une très bonne emprise et un confort optimal. Ces boutons à lobe durables présentent une forte résistance aux impacts et aux produits chimiques, et confèrent un aspect net aux applications nécessitant des ajustements.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
266 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre de bouton Filetage Type de montage Longueur filetage Matière du bouton Ajouter au panier
€ 5,9902 - € 6,0185 Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
M10
Threaded Male
30.0 mm
PP
€ 2,4734 - € 2,5025 Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
M5
Filetage femelle
8.0 mm
PP
€ 4,3649 - € 4,3939 Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
M6
Filetage femelle
10.0 mm
PP
€ 4,5685 - € 4,5831 Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
M8
Threaded Male
16.0 mm
PP
€ 5,427 - € 5,4561 Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
M10
Filetage femelle
15.0 mm
PP
€ 4,7286 - € 4,7868 Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
M8
Threaded Male
35.0 mm
PP
€ 6,1399 - € 6,169 Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
M10
Threaded Male
20.0 mm
PP
€ 4,6704 - € 4,6995 Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
M8
Threaded Male
25.0 mm
PP
€ 9,3408 - € 9,5154 Demander le délai de livraison ici
43.0 mm
M8
Threaded Male
20.0 mm
TPE
€ 7,6967 - € 7,7258 Demander le délai de livraison ici
63.0 mm
M12
Filetage femelle
16.0 mm
PP
€ 4,7286 - € 4,7868 Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
M8
Threaded Male
35.0 mm
PP
€ 6,1399 - € 6,3599 Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
M10
Threaded Male
20.0 mm
PP
€ 12,5197 - € 12,7043 Demander le délai de livraison ici
53.0 mm
M10
Filetage femelle
13.0 mm
PP
€ 9,0935 - € 9,239 Demander le délai de livraison ici
43.0 mm
M8
Threaded Male
16.0 mm
TPE
€ 12,3352 - € 12,5197 Demander le délai de livraison ici
53.0 mm
M10
Threaded Male
20.0 mm
TPE
€ 1,5422 - € 3,3755 Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
M8
Threaded Male
20.0 mm
PA
€ 4,1671 - € 8,2466 Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
M8
Filetage femelle
Copolymère phénolique
€ 3,2599 - € 6,8459 Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
M8
Threaded Male
25.0 mm
Phénolique
€ 2,3622 - € 4,9607 Demander le délai de livraison ici
60.0 mm
M10
Filetage femelle
Phénolique
€ 1,1832 - € 2,3718 Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
M6
Goujon
15.0 mm
Phénolique
  • sur 14
Volant 50.0 mm Mâle M10 PP

10436134

Gamme de prix
€ 6,0185 - € 5,9902

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    50.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Male
Volant 25.0 mm Femelle M5 PP

10222584

Gamme de prix
€ 2,5025 - € 2,4734

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Matière du goujon
    Laiton
  • Diamètre de bouton
    25.0 mm
  • Type de montage
    Filetage femelle
Volant 32.0 mm Femelle M6 PP

10222591

Gamme de prix
€ 4,3939 - € 4,3649

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Matière du goujon
    Laiton
  • Diamètre de bouton
    32.0 mm
  • Type de montage
    Filetage femelle
Volant 40.0 mm Mâle M8 PP

10222881

Gamme de prix
€ 4,5831 - € 4,5685

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Male
Volant 50.0 mm Femelle M10 PP Noir

10364963

Gamme de prix
€ 5,4561 - € 5,427

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Matière du goujon
    Métal
  • Diamètre de bouton
    50.0 mm
  • Type de montage
    Filetage femelle
Volant 40.0 mm Mâle M8 PP

10222959

Gamme de prix
€ 4,7868 - € 4,7286

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    35.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Male
Volant 50.0 mm Mâle M10 PP

10223024

Gamme de prix
€ 6,169 - € 6,1399

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    50.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Male
Volant 40.0 mm Mâle M8 PP

10222942

Gamme de prix
€ 4,6995 - € 4,6704

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Male
Volant doux au toucher 43.0 mm Mâle M8 PP ; TPE Noir

10223161

Gamme de prix
€ 9,5154 - € 9,3408

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    43.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Male
Volant 63.0 mm Femelle M12 PP

10222713

Gamme de prix
€ 7,7258 - € 7,6967

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Matière du goujon
    Laiton
  • Diamètre de bouton
    63.0 mm
  • Type de montage
    Filetage femelle
Volant 40.0 mm Mâle M8 PP

10222980

Gamme de prix
€ 4,7868 - € 4,7286

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    35.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Male
Volant 50.0 mm Mâle M10 PP

10223048

Gamme de prix
€ 6,3599 - € 6,1399

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    50.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Male
Volant 53.0 mm Femelle M10 PP Orange

10636121

Gamme de prix
€ 12,7043 - € 12,5197

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    13.0 mm
  • Matière du goujon
    Laiton
  • Diamètre de bouton
    53.0 mm
  • Type de montage
    Filetage femelle
Volant doux au toucher 43.0 mm Mâle M8 PP ; TPE Noir

10223147

Gamme de prix
€ 9,239 - € 9,0935

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    43.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Male
Volant doux au toucher Mâle 53.0 mm M10 PP ; TPE Noir

10642382

Gamme de prix
€ 12,5197 - € 12,3352

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    53.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Male
Volant 40.0 mm M8 20.0 mm PA Noir

10333181

Gamme de prix
€ 3,3755 - € 1,5422

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Nombre de lobes
    8
Volant 50.0 mm M8 30.0 mm Acier Copolymère phénolique

10246481

Gamme de prix
€ 8,2466 - € 4,1671

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    50.0 mm
  • Hauteur totale
    25.0 mm
  • Nombre de lobes
    4
Volant 50.0 mm M8 25.0 mm Acier Phénolique

10246467

Gamme de prix
€ 6,8459 - € 3,2599

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    50.0 mm
  • Nombre de lobes
    4
Volant 60.0 mm M10 Acier Phénolique

10246498

Gamme de prix
€ 4,9607 - € 2,3622

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    60.0 mm
  • Nombre de lobes
    4
  • Type de montage
    Filetage femelle
Bouton à lobes 32.0 mm M6 (L)

10251881

Gamme de prix
€ 2,3718 - € 1,1832

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    32.0 mm
  • Nombre de lobes
    4