Les boutons de manœuvre à lobes mâles sont dotés d'un bord dentelé permettant une très bonne emprise et un confort optimal. Ces boutons à lobe durables présentent une forte résistance aux impacts et aux produits chimiques, et confèrent un aspect net aux applications nécessitant des ajustements.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre de bouton | Filetage | Type de montage | Longueur filetage | Matière du bouton | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 2,5991 - € 7,1194 | Demander le délai de livraison ici |
2.362 in
60.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
€ 0,9619 - € 3,3426 | Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
€ 6,8709 - € 8,3779 | Demander le délai de livraison ici |
1.181 in
30.0 mm
|
M12
|
Threaded Male
|
2.362 in
60.0 mm
|
PP
|
||
€ 5,5231 - € 6,1822 | Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
Phénolique
|
||
€ 4,0723 - € 4,9693 | Demander le délai de livraison ici |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.969 in
50.0 mm
|
PP
|
||
10252031 | € 4,8565 - € 8,8869 | 140 En stock |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Threaded Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
Phénolique
|
|
€ 2,59 - € 5,2013 | Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Goujon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Phénolique
|
||
€ 2,0806 - € 2,517 | Demander le délai de livraison ici |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
€ 2,1981 - € 2,1981 | Demander le délai de livraison ici |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.378 in
35.0 mm
|
TPE
|
||
€ 2,808 - € 3,39 | Demander le délai de livraison ici |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
€ 0,5636 - € 1,4357 | Demander le délai de livraison ici |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
€ 1,8824 - € 3,7449 | 28 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Goujon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Phénolique
|
||
€ 4,9727 - € 6,0156 | Demander le délai de livraison ici |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
€ 4,5685 - € 4,5831 | Demander le délai de livraison ici |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
€ 2,7207 - € 2,7498 | Demander le délai de livraison ici |
0.984 in
25.0 mm
|
M5
|
Threaded Male
|
0.394 in
10.0 mm
|
PP
|
||
€ 4,1757 - € 4,1903 | Demander le délai de livraison ici |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
€ 4,6704 - € 4,6995 | Demander le délai de livraison ici |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Filetage femelle
|
0.472 in
12.0 mm
|
PP
|
||
€ 2,5694 - € 2,5694 | Demander le délai de livraison ici |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
TPE
|
||
€ 5,878 - € 6,6491 | Demander le délai de livraison ici |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Goujon
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||
€ 64,2802 - € 88,0689 | Demander le délai de livraison ici |
|
8
|
Filetage femelle
|
1.496 in
38.0 mm
|
PA
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer