Menu Rechercher

Boutons de manœuvre à lobes

En stock

Les boutons de manœuvre à lobes mâles sont dotés d'un bord dentelé permettant une très bonne emprise et un confort optimal. Ces boutons à lobe durables présentent une forte résistance aux impacts et aux produits chimiques, et confèrent un aspect net aux applications nécessitant des ajustements.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
266 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre de bouton Filetage Type de montage Longueur filetage Matière du bouton Ajouter au panier
€ 1,8893 - € 1,8893 Demander le délai de livraison ici
28.0 mm
M5
Filetage femelle
10.0 mm
TPE
€ 2,7207 - € 3,2736 Demander le délai de livraison ici
28.0 mm
M6
Threaded Male
20.0 mm
PP
€ 3,038 - € 3,038 Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
M6
Threaded Male
35.0 mm
TPE
€ 2,1041 - € 2,1041 Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
M8
Threaded Male
16.0 mm
TPE
€ 4,1612 - € 5,0196 Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
M8
Threaded Male
25.0 mm
PP
€ 3,9751 - € 3,9751 Demander le délai de livraison ici
60.0 mm
M10
Threaded Male
30.0 mm
TPE
€ 3,3464 - € 4,0302 Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
M8
Threaded Male
38.0 mm
PP
€ 11,2759 - € 11,4651 Demander le délai de livraison ici
56.0 mm
M10
Threaded Male
20.0 mm
PA
€ 10,7028 - € 10,8731 Demander le délai de livraison ici
45.0 mm
M8
Threaded Male
26.0 mm
Nylon
€ 1,2695 - € 2,5412 Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
M6
Goujon
30.0 mm
Phénolique
€ 3,9449 - € 3,9449 Demander le délai de livraison ici
60.0 mm
M8
Threaded Male
30.0 mm
TPE
€ 1,9195 - € 1,9195 Demander le délai de livraison ici
28.0 mm
M6
Threaded Male
20.0 mm
TPE
€ 10,8394 - € 11,014 Demander le délai de livraison ici
45.0 mm
M8
Threaded Male
30.0 mm
PA
€ 11,2759 - € 11,4651 Demander le délai de livraison ici
56.0 mm
M10
Threaded Male
20.0 mm
PA
€ 2,9099 - € 3,521 Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
M8
Threaded Male
30.0 mm
PP
€ 11,4069 - € 11,5669 Demander le délai de livraison ici
56.0 mm
M10
Threaded Male
30.0 mm
PA
€ 2,4788 - € 3,0078 Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
M6
Threaded Male
38.0 mm
PP
€ 11,0009 - € 11,1854 Demander le délai de livraison ici
56.0 mm
M10
Femelle
11.0 mm
Nylon
€ 1,5962 - € 6,5261 Demander le délai de livraison ici
60.0 mm
M8
Threaded Male
15.0 mm
PA
€ 10,9704 - € 11,145 Demander le délai de livraison ici
45.0 mm
M8
Femelle
13.0 mm
PA
  • sur 14
Volant revêtement doux 28.0 mm M5 10.0 mm Acier TPE

10271308

Gamme de prix
€ 1,8893 - € 1,8893

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    28.0 mm
  • Hauteur totale
    36.0 mm
Volant 28.0 mm M6 20.0 mm Acier inoxydable PP

10275221

Gamme de prix
€ 3,2736 - € 2,7207

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier inoxydable
  • Diamètre de bouton
    28.0 mm
  • Hauteur totale
    45.0 mm
Volant revêtement doux 50.0 mm M6 35.0 mm Acier TPE

10271469

Gamme de prix
€ 3,038 - € 3,038

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    35.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    50.0 mm
  • Hauteur totale
    66.0 mm
Volant revêtement doux 40.0 mm M8 16.0 mm Acier TPE

10271391

Gamme de prix
€ 2,1041 - € 2,1041

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Hauteur totale
    45.0 mm
Volant 50.0 mm M8 25.0 mm Acier inoxydable PP

10275399

Gamme de prix
€ 5,0196 - € 4,1612

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier inoxydable
  • Diamètre de bouton
    50.0 mm
  • Hauteur totale
    55.0 mm
Volant revêtement doux 60.0 mm M10 30.0 mm Acier TPE

10271551

Gamme de prix
€ 3,9751 - € 3,9751

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    60.0 mm
  • Hauteur totale
    64.0 mm
Volant 38.0 mm M8 38.0 mm Acier inoxydable PP

10275573

Gamme de prix
€ 4,0302 - € 3,3464

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    38.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier inoxydable
  • Diamètre de bouton
    20.0 mm
  • Hauteur totale
    61.0 mm
Volant 56.0 mm M10 20.0 mm Acier PA

10364390

Gamme de prix
€ 11,4651 - € 11,2759

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    56.0 mm
  • Hauteur totale
    29.0 mm
Volant 45.0 mm Filetés M8 PA Orange

10633731

Gamme de prix
€ 10,8731 - € 10,7028

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    26.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    45.0 mm
  • Hauteur totale
    47.0 mm
Volant 32.0 mm M6 30.0 mm Acier Phénolique

10251898

Gamme de prix
€ 2,5412 - € 1,2695

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    32.0 mm
  • Nombre de lobes
    4
Volant revêtement doux 60.0 mm M8 30.0 mm Acier TPE

10271544

Gamme de prix
€ 3,9449 - € 3,9449

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    60.0 mm
  • Hauteur totale
    64.0 mm
Volant revêtement doux 28.0 mm M6 20.0 mm Acier TPE

10271346

Gamme de prix
€ 1,9195 - € 1,9195

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    28.0 mm
  • Hauteur totale
    46.0 mm
Volant 45.0 mm M8 30.0 mm Acier PA

10364376

Gamme de prix
€ 11,014 - € 10,8394

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    45.0 mm
  • Hauteur totale
    26.0 mm
Volant 56.0 mm M10 20.0 mm Acier PA

10364406

Gamme de prix
€ 11,4651 - € 11,2759

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    56.0 mm
  • Hauteur totale
    29.0 mm
Volant 40.0 mm M8 30.0 mm Acier PP

10275320

Gamme de prix
€ 3,521 - € 2,9099

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Hauteur totale
    59.0 mm
Volant 56.0 mm M10 30.0 mm Acier PA

10364444

Gamme de prix
€ 11,5669 - € 11,4069

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    56.0 mm
  • Hauteur totale
    29.0 mm
Volant 38.0 mm M6 38.0 mm Acier PP

10275566

Gamme de prix
€ 3,0078 - € 2,4788

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    38.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    25.0 mm
  • Hauteur totale
    61.0 mm
Volant 56.0 mm Embout M10 PA Noir

10640203

Gamme de prix
€ 11,1854 - € 11,0009

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    11.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier zingué
  • Diamètre de bouton
    56.0 mm
  • Hauteur totale
    29.0 mm
Bouton à lobes 60.0 mm M8 (L)

10280607

Gamme de prix
€ 6,5261 - € 1,5962

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    60.0 mm
  • Nombre de lobes
    3
Volant 45.0 mm M8 13.0 mm PA

10364468

Gamme de prix
€ 11,145 - € 10,9704

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    13.0 mm
  • Diamètre de bouton
    45.0 mm
  • Hauteur totale
    26.0 mm
  • Type de montage
    Femelle