Menu Rechercher

Boutons de manœuvre à lobes

En stock

Les boutons de manœuvre à lobes mâles sont dotés d'un bord dentelé permettant une très bonne emprise et un confort optimal. Ces boutons à lobe durables présentent une forte résistance aux impacts et aux produits chimiques, et confèrent un aspect net aux applications nécessitant des ajustements.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
266 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre de bouton Filetage Type de montage Longueur filetage Matière du bouton Ajouter au panier
€ 2,7599 - € 5,558 Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
M8
Threaded Male
30.0 mm
Phénolique
€ 6,7196 - € 8,1771 Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
M10
Threaded Male
60.0 mm
PP
€ 2,4636 - € 2,4636 Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
M6
Threaded Male
25.0 mm
TPE
€ 8,4678 - € 9,5736 Demander le délai de livraison ici
56.0 mm
M8
Goujon
40.0 mm
PA
€ 10,8394 - € 11,014 Demander le délai de livraison ici
45.0 mm
M8
Threaded Male
20.0 mm
PA
€ 1,6951 - € 4,6276 Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
M8
Threaded Male
20.0 mm
PA
€ 3,4667 - € 3,8265 Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
M6
Goujon
16.0 mm
PA
€ 8,8146 - € 9,53 Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
M10
Goujon
20.0 mm
PA
€ 11,2759 - € 11,4651 Demander le délai de livraison ici
56.0 mm
M10
Threaded Male
20.0 mm
PA
€ 1,38 - € 3,7376 Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
M8
Threaded Male
15.0 mm
PA
€ 1,5114 - € 4,0343 Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
M8
Threaded Male
35.0 mm
PA
€ 2,443 - € 2,5607 Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
M6
Goujon
20.0 mm
PA
€ 10,7028 - € 10,8731 Demander le délai de livraison ici
45.0 mm
M8
Femelle
10.0 mm
Nylon
€ 2,3263 - € 2,5607 Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
M6
Goujon
16.0 mm
PA
€ 1,6951 - € 4,6276 Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
M8
Threaded Male
20.0 mm
PA
€ 10,9704 - € 11,145 Demander le délai de livraison ici
45.0 mm
M8
Femelle
13.0 mm
PA
€ 6,4891 - € 7,7986 Demander le délai de livraison ici
60.0 mm
M10
Threaded Male
25.0 mm
PP
€ 3,7829 - € 4,5394 Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
M8
Threaded Male
38.0 mm
PP
€ 2,5997 - € 3,1287 Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
M8
Threaded Male
38.0 mm
PP
€ 10,8394 - € 11,014 Demander le délai de livraison ici
45.0 mm
M8
Threaded Male
20.0 mm
PA
  • sur 14
Volant 50.0 mm M8 30.0 mm Acier Phénolique

10251997

Gamme de prix
€ 5,558 - € 2,7599

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    50.0 mm
  • Nombre de lobes
    7
Volant 60.0 mm M10 60.0 mm Acier PP

10275740

Gamme de prix
€ 8,1771 - € 6,7196

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    60.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    25.0 mm
  • Hauteur totale
    79.0 mm
Volant revêtement doux 40.0 mm M6 25.0 mm Acier TPE

10271384

Gamme de prix
€ 2,4636 - € 2,4636

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Hauteur totale
    54.0 mm
Volant 56.0 mm M8 40.0 mm Acier PA

10188088

Gamme de prix
€ 9,5736 - € 8,4678

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    56.0 mm
  • Hauteur totale
    69.0 mm
Volant 45.0 mm M8 20.0 mm Acier PA

10364352

Gamme de prix
€ 11,014 - € 10,8394

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    45.0 mm
  • Hauteur totale
    26.0 mm
Volant 40.0 mm M8 20.0 mm Acier PA

10280683

Gamme de prix
€ 4,6276 - € 1,6951

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Nombre de lobes
    6
Volant 32.0 mm M6 16.0 mm Acier inoxydable PA

10188330

Gamme de prix
€ 3,8265 - € 3,4667

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier inoxydable
  • Diamètre de bouton
    32.0 mm
  • Hauteur totale
    38.5 mm
Volant 50.0 mm M10 20.0 mm Acier inoxydable PA

10188576

Gamme de prix
€ 9,53 - € 8,8146

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier inoxydable
  • Diamètre de bouton
    50.0 mm
  • Hauteur totale
    51.0 mm
Volant 56.0 mm M10 20.0 mm Acier PA

10364420

Gamme de prix
€ 11,4651 - € 11,2759

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    56.0 mm
  • Hauteur totale
    29.0 mm
Volant 40.0 mm M8 15.0 mm Acier PA

10280522

Gamme de prix
€ 3,7376 - € 1,38

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Nombre de lobes
    3
Volant 40.0 mm M8 35.0 mm Acier PA

10280560

Gamme de prix
€ 4,0343 - € 1,5114

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    35.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Nombre de lobes
    3
Volant 32.0 mm M6 20.0 mm Acier PA

10188279

Gamme de prix
€ 2,5607 - € 2,443

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    32.0 mm
  • Hauteur totale
    42.5 mm
Volant 45.0 mm Embout M8 PA Gris

10635575

Gamme de prix
€ 10,8731 - € 10,7028

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier zingué
  • Diamètre de bouton
    45.0 mm
  • Hauteur totale
    26.0 mm
Volant 32.0 mm M6 16.0 mm Acier PA

10188262

Gamme de prix
€ 2,5607 - € 2,3263

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    32.0 mm
  • Hauteur totale
    38.5 mm
Volant 40.0 mm M8 20.0 mm Acier PA

10280638

Gamme de prix
€ 4,6276 - € 1,6951

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Nombre de lobes
    4
Volant 45.0 mm M8 13.0 mm PA

10364475

Gamme de prix
€ 11,145 - € 10,9704

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    13.0 mm
  • Diamètre de bouton
    45.0 mm
  • Hauteur totale
    26.0 mm
  • Type de montage
    Femelle
Volant 60.0 mm M10 25.0 mm Acier inoxydable PP

10275481

Gamme de prix
€ 7,7986 - € 6,4891

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier inoxydable
  • Diamètre de bouton
    60.0 mm
  • Hauteur totale
    60.0 mm
Volant 38.0 mm M8 38.0 mm Acier inoxydable PP

10275597

Gamme de prix
€ 4,5394 - € 3,7829

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    38.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier inoxydable
  • Diamètre de bouton
    30.0 mm
  • Hauteur totale
    61.0 mm
Volant 38.0 mm M8 38.0 mm Acier PP

10275580

Gamme de prix
€ 3,1287 - € 2,5997

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    38.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    20.0 mm
  • Hauteur totale
    61.0 mm
Volant 45.0 mm M8 20.0 mm Acier PA

10364345

Gamme de prix
€ 11,014 - € 10,8394

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    45.0 mm
  • Hauteur totale
    26.0 mm