Les capuchons sont utilisés pour dissimuler et protéger les têtes de vis ou de boulons exposées, tout en offrant une finition attrayante. Les capuchons et les rondelles sont fournis séparément.Conçues pour protéger les têtes de vis et idéales à des fins décoratives.Se clipsent en place, protègent contre la poussière et l’humidité.Utilisées dans des applications telles que les domaines médicaux et industriels. Matière: PEHD, Laiton, PA66, PA, Nylon or HDPE, PEBD Couleur: Jaune, Argent, Naturel, Noir, Gris, Beige, Blanc, Marron, Vert, Bleu, Violet, Rouge, Rose Séries: SR1811, SR1889
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Couleur | H | D | Type de composant | Matière complète | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14400 En stock |
Argent
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Cache-vis métallique
|
Laiton
|
k3
|
|||
| € 0,0747 - € 0,1042 | 9160 En stock |
Gris
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
Capuchon
|
Polyamide 66
|
k1
|
||
| 250 En stock |
Gris
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
Capuchon
|
Polyamide 66
|
k3
|
|||
| € 0,0826 - € 0,1153 | Demander le délai de livraison ici |
Marron
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
Capuchon
|
Polyamide 66
|
k1
|
||
| 6250 En stock |
Gris
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Capuchon
|
Polyamide 66
|
k2
|
|||
| € 0,0619 - € 0,0865 | 32936 En stock |
Gris
|
0.232 in
5.9 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
Capuchon
|
Polyamide 66
|
k1
|
||
| € 0,1429 - € 0,1983 | 599 En stock |
Gris
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
Capuchon
|
Polyamide 66
|
k2
|
||
| € 0,1429 - € 0,1983 | 20500 En stock |
Noir
|
0.425 in
10.8 mm
|
|
Capuchon
|
Polyamide 66
|
3
|
||
| 24700 En stock |
Argent
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Cache-vis métallique
|
Laiton
|
k3
|
|||
| € 0,0906 - € 0,1263 | 11900 En stock |
Gris
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
Capuchon
|
Polyamide 66
|
k2
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
Argent
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Cache-vis métallique
|
Laiton
|
k3
|
|||
| 20000 En stock |
Gris
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
Capuchon
|
Polyamide 66
|
k1
|
|||
| € 0,0912 - € 0,1449 | 81446 En stock |
Blanc
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
Capuchon
|
Polyamide 66
|
3
|
||
| € 0,0619 - € 0,0865 | 24280 En stock |
Blanc
|
0.232 in
5.9 mm
|
|
Capuchon
|
Polyamide 66
|
1
|
||
| € 0,0906 - € 0,1434 | 8450 En stock |
Gris
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
Capuchon
|
Polyamide 66
|
k3
|
||
| € 0,0912 - € 0,1449 | 65210 En stock |
Noir
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
Capuchon
|
Polyamide 66
|
3
|
||
| € 0,0636 - € 0,1005 | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
Rondelle
|
Polyéthylène haute densité
|
Washer
|
||
| € 0,151 - € 0,209 | 60750 En stock |
Blanc
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
Capuchon
|
Polyamide 66
|
3
|
||
| € 0,10 - € 0,1397 | 5070 En stock |
Noir
|
0.402 in
10.2 mm
|
|
Capuchon
|
Polyamide 66
|
1
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
Gris
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
Capuchon
|
Polyamide 66
|
k2
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer