Menu Rechercher

Capes à dépose rapide

En stock

Les capes à dégagement rapide sont conçues pour protéger les séries ISO A et ISO B. Ils protègent les tuyaux, les raccords et les tubes de la contamination, de la saleté, de l'humidité et de la corrosion. Ils peuvent résister à des températures allant de -40 C à 135 C.Cape à desserrage rapide utilisée dans les applications hydrauliques. Le raccord femelle permet de protéger les raccords à desserrage rapide des séries ISO 7241-1 A et B.

  • Conçue pour rester fixée au tuyau.
  • Protection contre la pénétration de poussière et d’humidité, et résistance à la corrosion.
Matière: TPE Couleur: Bleu, Vert, Jaune, Rouge Séries: SR1181

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
40 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage d2 d1 Norme de filetage Ajouter au panier
€ 0,799 - € 0,799 485 En stock
1/4
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
€ 1,2243 - € 1,2243 300 En stock
3/4 in
35.0 mm
30.7 mm
ISO A
€ 1,5169 - € 1,5169 430 En stock
1 in
43.0 mm
40.5 mm
ISO B
€ 1,2243 - € 1,2243 600 En stock
3/4
36.0 mm
30.1 mm
ISO A
450 En stock
1/2
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
900 En stock
3/8
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
€ 0,799 - € 0,799 89 En stock
1/4
23.0 mm
15.5 mm
ISO B
€ 1,5169 - € 1,5169 Demander le délai de livraison ici
1 in
42.0 mm
36.5 mm
ISO A
Demander le délai de livraison ici
3/4
37.0 mm
32.7 mm
ISO B
€ 0,8789 - € 0,8789 2100 En stock
1/2 in
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
€ 0,799 - € 0,799 495 En stock
1/4
23.0 mm
15.5 mm
ISO B
450 En stock
3/4
36.0 mm
30.1 mm
ISO A
Demander le délai de livraison ici
1/4
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
€ 1,2243 - € 1,2243 687 En stock
3/4
36.0 mm
30.1 mm
ISO A
150 En stock
3/8
23.0 mm
18.3 mm
ISO A
Demander le délai de livraison ici
1 in
44.0 mm
40.5 mm
ISO B
€ 0,8261 - € 0,8261 587 En stock
3/8
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
€ 0,8789 - € 0,8789 675 En stock
1/2
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
€ 0,8261 - € 0,8261 452 En stock
3/8 in
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
€ 0,799 - € 0,799 298 En stock
1/4
23.0 mm
15.5 mm
ISO B
  • sur 2
Cape à dépose rapide 1/4 ISO A TPE Jaune

10293355

Gamme de prix
€ 0,799 - € 0,799

Niveaux de stock
485 En stock
Caractéristiques
  • d2
    20.0 mm
  • d1
    12.7 mm
  • Filetage
    1/4
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Cape à dépose rapide 3/4 in ISO A TPE Rouge

10288146

Gamme de prix
€ 1,2243 - € 1,2243

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • d2
    35.0 mm
  • d1
    30.7 mm
  • Filetage
    3/4 in
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Cape à dépose rapide 1 in ISO B TPE Rouge

10288207

Gamme de prix
€ 1,5169 - € 1,5169

Niveaux de stock
430 En stock
Caractéristiques
  • d2
    43.0 mm
  • d1
    40.5 mm
  • Filetage
    1 in
  • Norme de filetage
    ISO B
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Cape à dépose rapide 3/4 ISO A TPE Bleu

10293584

Gamme de prix
€ 1,2243 - € 1,2243

Niveaux de stock
600 En stock
Caractéristiques
  • d2
    36.0 mm
  • d1
    30.1 mm
  • Filetage
    3/4
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Cape à dépose rapide 1/2 ISO B TPE Vert

10293522


Niveaux de stock
450 En stock
Caractéristiques
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    25.7 mm
  • Filetage
    1/2
  • Norme de filetage
    ISO B
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Cape à dépose rapide 3/8 ISO B TPE Vert

10293515


Niveaux de stock
900 En stock
Caractéristiques
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • Filetage
    3/8
  • Norme de filetage
    ISO B
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Cape à dépose rapide 1/4 ISO B TPE Bleu

10293607

Gamme de prix
€ 0,799 - € 0,799

Niveaux de stock
89 En stock
Caractéristiques
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • Filetage
    1/4
  • Norme de filetage
    ISO B
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Cape à dépose rapide 1 in ISO A TPE Rouge

10288153

Gamme de prix
€ 1,5169 - € 1,5169

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d2
    42.0 mm
  • d1
    36.5 mm
  • Filetage
    1 in
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Cape à dépose rapide 3/4 ISO B TPE Vert

10293539


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d2
    37.0 mm
  • d1
    32.7 mm
  • Filetage
    3/4
  • Norme de filetage
    ISO B
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Cape à dépose rapide 1/2 in ISO B TPE Rouge

10288184

Gamme de prix
€ 0,8789 - € 0,8789

Niveaux de stock
2100 En stock
Caractéristiques
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    25.7 mm
  • Filetage
    1/2 in
  • Norme de filetage
    ISO B
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Cape à dépose rapide 1/4 ISO B TPE Jaune

10293409

Gamme de prix
€ 0,799 - € 0,799

Niveaux de stock
495 En stock
Caractéristiques
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • Filetage
    1/4
  • Norme de filetage
    ISO B
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Cape à dépose rapide 3/4 ISO A TPE Vert

10293485


Niveaux de stock
450 En stock
Caractéristiques
  • d2
    36.0 mm
  • d1
    30.1 mm
  • Filetage
    3/4
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Cape à dépose rapide 1/4 ISO A TPE Vert

10293454


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d2
    20.0 mm
  • d1
    12.7 mm
  • Filetage
    1/4
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Cape à dépose rapide 3/4 ISO A TPE Jaune

10293386

Gamme de prix
€ 1,2243 - € 1,2243

Niveaux de stock
687 En stock
Caractéristiques
  • d2
    36.0 mm
  • d1
    30.1 mm
  • Filetage
    3/4
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Cape à dépose rapide 3/8 ISO A TPE Vert

10293461


Niveaux de stock
150 En stock
Caractéristiques
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    18.3 mm
  • Filetage
    3/8
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Cape à dépose rapide 1 in ISO B TPE Vert

10293546


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d2
    44.0 mm
  • d1
    40.5 mm
  • Filetage
    1 in
  • Norme de filetage
    ISO B
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Cape à dépose rapide 3/8 ISO B TPE Bleu

10293614

Gamme de prix
€ 0,8261 - € 0,8261

Niveaux de stock
587 En stock
Caractéristiques
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • Filetage
    3/8
  • Norme de filetage
    ISO B
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Cape à dépose rapide 1/2 ISO B TPE Bleu

10293621

Gamme de prix
€ 0,8789 - € 0,8789

Niveaux de stock
675 En stock
Caractéristiques
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    25.7 mm
  • Filetage
    1/2
  • Norme de filetage
    ISO B
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Cape à dépose rapide 3/8 in ISO B TPE Rouge

10288177

Gamme de prix
€ 0,8261 - € 0,8261

Niveaux de stock
452 En stock
Caractéristiques
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • Filetage
    3/8 in
  • Norme de filetage
    ISO B
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Cape à dépose rapide 1/4 ISO B TPE Vert

10293508

Gamme de prix
€ 0,799 - € 0,799

Niveaux de stock
298 En stock
Caractéristiques
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • Filetage
    1/4
  • Norme de filetage
    ISO B
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique