Menu Rechercher

Capes filetées avec joint

En stock

Les capes d'étanchéité filetées sont conçues pour être utilisées avec les filetages BSP et gaz. Ils protègent les filetages et les raccords contre les dommages pendant la production, le stockage et l'expédition. Comprennent un disque d'étanchéité intérieur en caoutchouc néoprène qui limite les fuites de fluide et réduit les risques de cisaillement. Utilisés dans les systèmes hydrauliques et pneumatiques.La cape est équipée d’un disque d’étanchéité interne en caoutchouc néoprène pour limiter les fuites de liquide, et elle réduit les risques de cisaillement.Elle est facile à installer et à retirer à la main, mais sa tête hexagonale permet d’appliquer ou de retirer le bouchon à l’aide d’une clé ou d’une douille à faible couple.Utilisée dans diverses applications, notamment les industries hydrauliques, pneumatiques et d’ingénierie générale. Matière: PEHD Couleur: Jaune, Rouge Séries: SR1126

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
55 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité SW1 Filetage Couleur h H SW2 Norme de filetage Ajouter au panier
€ 0,0971 - € 0,1127 Demander le délai de livraison ici
14.0 mm
M12 x 1.5
Jaune
13.0 mm
15.0 mm
15.4 mm
Métrique 
€ 0,4485 - € 0,4943 610 En stock
40.0 mm
1-7/16-12 in
Jaune
16.5 mm
18.5 mm
43.9 mm
UNF
€ 0,133 - € 0,133 Demander le délai de livraison ici
18.0 mm
5/8-18 in
Jaune
13.5 mm
15.5 mm
19.7 mm
UNF
€ 0,1039 - € 0,1203 1283 En stock
15.0 mm
1/2-20 in
Jaune
13.0 mm
15.0 mm
16.5 mm
UNF
€ 0,209 - € 0,244 Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
1-1/16-12 in
Jaune
16.5 mm
18.5 mm
32.9 mm
UNF
€ 0,2501 - € 0,2944 Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
M30 x 2
Jaune
15.0 mm
17.0 mm
35.1 mm
Métrique 
€ 0,0906 - € 0,1025 62228 En stock
8.0 mm
1/4-28 in
Jaune
11.5 mm
13.5 mm
8.8 mm
UNF
€ 0,157 - € 0,209 Demander le délai de livraison ici
13.0 mm
7/16 in
Jaune
13.0 mm
15.0 mm
14.3 mm
Filetages UNF
€ 0,1586 - € 0,183 21745 En stock
26.0 mm
M24 x 1.5
Jaune
13.0 mm
15.0 mm
28.5 mm
Métrique 
€ 0,4775 - € 0,5538 401 En stock
45.0 mm
M42 x 2
Jaune
16.0 mm
18.5 mm
49.4 mm
Métrique 
€ 0,1998 - € 0,2334 Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
M28 x 1.5
Jaune
13.0 mm
15.0 mm
32.9 mm
Métrique 
€ 0,5827 - € 0,5827 Demander le délai de livraison ici
48.0 mm
M45 x 1.5
Jaune
14.0 mm
16.5 mm
52.6 mm
Métrique 
€ 0,6483 - € 0,7521 Demander le délai de livraison ici
55.0 mm
M52 x 2
Jaune
16.0 mm
18.5 mm
60.3 mm
Métrique 
€ 0,2257 - € 0,2654 114 En stock
32.0 mm
M30 x 1.5
Jaune
13.0 mm
15.0 mm
35.1 mm
Métrique 
€ 0,9443 - € 1,0969 7 En stock
63.0 mm
#2-11 in
Jaune
17.0 mm
19.5 mm
69.1 mm
BSP
€ 0,1315 - € 0,1524 16500 En stock
19.0 mm
3/8-19 in
Jaune
13.0 mm
15.0 mm
20.8 mm
BSP
€ 0,4241 - € 0,4241 1735 En stock
36.0 mm
#1-11 in
Jaune
17.0 mm
19.0 mm
39.5 mm
BSP
€ 0,4881 - € 0,5721 2440 En stock
48.0 mm
1-3/4-12 in
Jaune
14.5 mm
17.0 mm
52.6 mm
UNF
€ 0,1147 - € 0,133 5643 En stock
18.0 mm
M16 x 1.5
Jaune
13.0 mm
15.0 mm
19.7 mm
Métrique 
€ 0,1063 - € 0,1234 79189 En stock
16.0 mm
M14 x 1.5
Jaune
13.0 mm
15.0 mm
17.5 mm
Métrique 
  • sur 3
Capes d’étanchéité filetées Filetages métriques PEHD Jaune

10262832

Gamme de prix
€ 0,1127 - € 0,0971

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • SW1
    14.0 mm
  • SW2
    15.4 mm
  • D
    16.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Capes d’étanchéité filetées Filetages UNF PEHD Jaune

10263167

Gamme de prix
€ 0,4943 - € 0,4485

Niveaux de stock
610 En stock
Caractéristiques
  • SW1
    40.0 mm
  • SW2
    43.9 mm
  • D
    45.5 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.5 mm
Capes d’étanchéité filetées Filetages UNF PEHD Jaune

10263068

Gamme de prix
€ 0,133 - € 0,133

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • SW1
    18.0 mm
  • SW2
    19.7 mm
  • D
    21.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • h
    13.5 mm
Capes d’étanchéité filetées Filetages UNF PEHD Jaune

10263044

Gamme de prix
€ 0,1203 - € 0,1039

Niveaux de stock
1283 En stock
Caractéristiques
  • SW1
    15.0 mm
  • SW2
    16.5 mm
  • D
    17.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Capes d’étanchéité filetées Filetages UNF PEHD Jaune

10263129

Gamme de prix
€ 0,244 - € 0,209

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • SW1
    30.0 mm
  • SW2
    32.9 mm
  • D
    34.5 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.5 mm
Capes d’étanchéité filetées Filetages métriques PEHD Jaune

10262948

Gamme de prix
€ 0,2944 - € 0,2501

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • SW1
    32.0 mm
  • SW2
    35.1 mm
  • D
    36.5 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
Capes d’étanchéité filetées Filetages UNF PEHD Jaune

10263013

Gamme de prix
€ 0,1025 - € 0,0906

Niveaux de stock
62228 En stock
Caractéristiques
  • SW1
    8.0 mm
  • SW2
    8.8 mm
  • D
    10.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    11.5 mm
Capes d’étanchéité filetées Filetages UNF 7/16 PEHD Jaune

10434987

Gamme de prix
€ 0,209 - € 0,157

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • SW1
    13.0 mm
  • SW2
    14.3 mm
  • D
    15.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Capes d’étanchéité filetées Filetages métriques PEHD Jaune

10262894

Gamme de prix
€ 0,183 - € 0,1586

Niveaux de stock
21745 En stock
Caractéristiques
  • SW1
    26.0 mm
  • SW2
    28.5 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Capes d’étanchéité filetées Filetages métriques PEHD Jaune

10262979

Gamme de prix
€ 0,5538 - € 0,4775

Niveaux de stock
401 En stock
Caractéristiques
  • SW1
    45.0 mm
  • SW2
    49.4 mm
  • D
    51.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.0 mm
Capes d’étanchéité filetées Filetages métriques PEHD Jaune

10262924

Gamme de prix
€ 0,2334 - € 0,1998

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • SW1
    30.0 mm
  • SW2
    32.9 mm
  • D
    34.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Capes d’étanchéité filetées Filetages métriques PEHD Jaune

10262986

Gamme de prix
€ 0,5827 - € 0,5827

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • SW1
    48.0 mm
  • SW2
    52.6 mm
  • D
    54.5 mm
  • H
    16.5 mm
  • h
    14.0 mm
Capes d’étanchéité filetées Filetages métriques PEHD Jaune

10263006

Gamme de prix
€ 0,7521 - € 0,6483

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • SW1
    55.0 mm
  • SW2
    60.3 mm
  • D
    62.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.0 mm
Capes d’étanchéité filetées Filetages métriques PEHD Jaune

10262931

Gamme de prix
€ 0,2654 - € 0,2257

Niveaux de stock
114 En stock
Caractéristiques
  • SW1
    32.0 mm
  • SW2
    35.1 mm
  • D
    36.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Capes d’étanchéité filetées Filetages BSP PEHD Jaune

10263297

Gamme de prix
€ 1,0969 - € 0,9443

Niveaux de stock
7 En stock
Caractéristiques
  • SW1
    63.0 mm
  • SW2
    69.1 mm
  • D
    71.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • h
    17.0 mm
Capes d’étanchéité filetées Filetages BSP PEHD Jaune

10263228

Gamme de prix
€ 0,1524 - € 0,1315

Niveaux de stock
16500 En stock
Caractéristiques
  • SW1
    19.0 mm
  • SW2
    20.8 mm
  • D
    22.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Capes d’étanchéité filetées Filetages BSP PEHD Jaune

10263266

Gamme de prix
€ 0,4241 - € 0,4241

Niveaux de stock
1735 En stock
Caractéristiques
  • SW1
    36.0 mm
  • SW2
    39.5 mm
  • D
    41.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    17.0 mm
Capes d’étanchéité filetées Filetages UNF PEHD Jaune

10263181

Gamme de prix
€ 0,5721 - € 0,4881

Niveaux de stock
2440 En stock
Caractéristiques
  • SW1
    48.0 mm
  • SW2
    52.6 mm
  • D
    54.5 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    14.5 mm
Capes d’étanchéité filetées Filetages métriques PEHD Jaune

10262856

Gamme de prix
€ 0,133 - € 0,1147

Niveaux de stock
5643 En stock
Caractéristiques
  • SW1
    18.0 mm
  • SW2
    19.7 mm
  • D
    21.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Capes d’étanchéité filetées Filetages métriques PEHD Jaune

10262849

Gamme de prix
€ 0,1234 - € 0,1063

Niveaux de stock
79189 En stock
Caractéristiques
  • SW1
    16.0 mm
  • SW2
    17.5 mm
  • D
    18.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm