Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Matière: PVC Couleur: Jaune Séries: SRF0076
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | d | Filetage | h | Norme de filetage | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,8379 - € 2,1329 | Demander le délai de livraison ici |
2.5 in
63.5 mm
|
2 1/2"
|
1.5 in
38.1 mm
|
Filetages UNF
|
||
€ 0,9895 - € 2,3905 | Demander le délai de livraison ici |
3 in
76.2 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
||
€ 0,0596 - € 0,1252 | Demander le délai de livraison ici |
0.173 in
4.4 mm
|
M5;M3/16"
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
€ 0,0566 - € 0,1249 | Demander le délai de livraison ici |
0.173 in
4.4 mm
|
M5;M3/16"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
€ 0,0877 - € 0,1842 | 2000 En stock |
0.232 in
5.9 mm
|
M6;1/4"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
€ 0,291 - € 0,611 | Demander le délai de livraison ici |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
€ 0,08 - € 0,168 | Demander le délai de livraison ici |
0.126 in
3.2 mm
|
M3
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
€ 0,2662 - € 0,5591 | Demander le délai de livraison ici |
0.874 in
22.2 mm
|
5/8";7/8"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
€ 0,2706 - € 0,5683 | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
1"
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
€ 0,3113 - € 0,6538 | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
1"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
€ 0,3346 - € 0,7394 | Demander le délai de livraison ici |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8";M30;1 1/8"
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
€ 0,5223 - € 1,0969 | Demander le délai de livraison ici |
1.374 in
34.9 mm
|
M35;1 3/8"
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
€ 0,5325 - € 1,1763 | Demander le délai de livraison ici |
1.374 in
34.9 mm
|
M35;1 3/8"
|
1.969 in
50.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
€ 0,0539 - € 0,1194 | Demander le délai de livraison ici |
0.189 in
4.8 mm
|
M5;M3/16"
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
€ 0,0733 - € 0,1539 | Demander le délai de livraison ici |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
€ 0,4073 - € 0,8555 | Demander le délai de livraison ici |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filetages BSP
|
||
€ 0,0487 - € 0,1078 | Demander le délai de livraison ici |
0.217 in
5.5 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
€ 0,0647 - € 0,1359 | Demander le délai de livraison ici |
0.189 in
4.8 mm
|
M5;M3/16"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
€ 0,0819 - € 0,172 | Demander le délai de livraison ici |
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
€ 0,0972 - € 0,2041 | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer