Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Matière: PVC Couleur: Jaune Séries: SRF0076
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | d | Filetage | h | Norme de filetage | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,2575 - € 0,3758 | Demander le délai de livraison ici |
0.563 in
14.3 mm
|
M15;9/16"
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
€ 0,9895 - € 2,3905 | Demander le délai de livraison ici |
3 in
76.2 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
||
€ 0,0596 - € 0,1252 | Demander le délai de livraison ici |
0.173 in
4.4 mm
|
M5;M3/16"
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
€ 0,0877 - € 0,1842 | 2000 En stock |
0.232 in
5.9 mm
|
M6;1/4"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
€ 0,0919 - € 0,1931 | Demander le délai de livraison ici |
0.311 in
7.9 mm
|
M8;5/16"
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
€ 0,0874 - € 0,1836 | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
€ 0,096 - € 0,2016 | Demander le délai de livraison ici |
0.311 in
7.9 mm
|
M8;5/16"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
€ 0,1132 - € 0,2499 | Demander le délai de livraison ici |
0.406 in
10.3 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
€ 0,1386 - € 0,2911 | Demander le délai de livraison ici |
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
€ 0,1357 - € 0,285 | Demander le délai de livraison ici |
0.598 in
15.2 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
€ 0,2138 - € 0,4491 | Demander le délai de livraison ici |
0.752 in
19.1 mm
|
M20;3/4"
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
€ 0,2298 - € 0,4827 | Demander le délai de livraison ici |
0.752 in
19.1 mm
|
M20;3/4"
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
€ 0,0998 - € 0,2096 | Demander le délai de livraison ici |
0.406 in
10.3 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
€ 0,1276 - € 0,2679 | Demander le délai de livraison ici |
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
€ 0,1498 - € 0,3147 | Demander le délai de livraison ici |
0.598 in
15.2 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
€ 0,3346 - € 0,7394 | Demander le délai de livraison ici |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8";M30;1 1/8"
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
€ 0,08 - € 0,168 | Demander le délai de livraison ici |
0.126 in
3.2 mm
|
M3
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
€ 0,0819 - € 0,172 | Demander le délai de livraison ici |
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
€ 0,5223 - € 1,0969 | Demander le délai de livraison ici |
1.374 in
34.9 mm
|
M35;1 3/8"
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
€ 0,0539 - € 0,1194 | Demander le délai de livraison ici |
0.189 in
4.8 mm
|
M5;M3/16"
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer