Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Matière: PVC Couleur: Jaune Séries: SRF0076
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | d | Filetage | h | Norme de filetage | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,2226 - € 0,4674 | Demander le délai de livraison ici |
0.783 in
19.9 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
€ 0,1716 - € 0,3605 | Demander le délai de livraison ici |
0.563 in
14.3 mm
|
M15;9/16"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
€ 0,1363 - € 0,2862 | Demander le délai de livraison ici |
0.437 in
11.1 mm
|
M12;7/16"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
€ 0,2473 - € 0,5194 | Demander le délai de livraison ici |
0.752 in
19.1 mm
|
M20;3/4"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
€ 0,2575 - € 0,3758 | Demander le délai de livraison ici |
0.563 in
14.3 mm
|
M15;9/16"
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
€ 0,2488 - € 0,5469 | Demander le délai de livraison ici |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
€ 0,2662 - € 0,5591 | Demander le délai de livraison ici |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
€ 0,2735 - € 0,5744 | Demander le délai de livraison ici |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
€ 0,1469 - € 0,3086 | Demander le délai de livraison ici |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
€ 0,1906 - € 0,4002 | Demander le délai de livraison ici |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
€ 0,1731 - € 0,3635 | Demander le délai de livraison ici |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
€ 0,2604 - € 0,5469 | Demander le délai de livraison ici |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filetages BSP
|
||
€ 0,2982 - € 0,6263 | Demander le délai de livraison ici |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2"
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filetages BSP
|
||
€ 0,2138 - € 0,4491 | Demander le délai de livraison ici |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8";M16
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
€ 0,6561 - € 1,4482 | Demander le délai de livraison ici |
1.626 in
41.3 mm
|
1 1/4";M32
|
1.969 in
50.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
€ 0,3477 - € 0,7302 | Demander le délai de livraison ici |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
€ 0,2982 - € 0,6263 | Demander le délai de livraison ici |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
€ 0,272 - € 0,6019 | Demander le délai de livraison ici |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4";M27;1"
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
€ 0,3477 - € 0,7302 | Demander le délai de livraison ici |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4";M27;1"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
€ 0,3099 - € 0,6508 | Demander le délai de livraison ici |
0.874 in
22.2 mm
|
5/8";7/8"
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer