Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Matière: PVC Couleur: Jaune Séries: SRF0076
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | d | Filetage | h | Norme de filetage | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,2211 - € 0,4644 | Demander le délai de livraison ici |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
€ 0,3084 - € 0,6477 | Demander le délai de livraison ici |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
€ 0,5092 - € 1,0694 | Demander le délai de livraison ici |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8"
|
1.969 in
50.0 mm
|
Filetages BSP
|
||
€ 0,3506 - € 0,7363 | Demander le délai de livraison ici |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
€ 0,4408 - € 0,9258 | Demander le délai de livraison ici |
1.374 in
34.9 mm
|
M35;1 1/4"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
€ 0,4379 - € 0,9196 | Demander le délai de livraison ici |
1.252 in
31.8 mm
|
1";1 1/4"
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
€ 0,646 - € 1,4329 | Demander le délai de livraison ici |
1.5 in
38.1 mm
|
M39;1 1/2"
|
1.969 in
50.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
€ 0,5252 - € 1,1641 | Demander le délai de livraison ici |
1.626 in
41.3 mm
|
1 1/4";M32
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
€ 0,6518 - € 1,4421 | Demander le délai de livraison ici |
1.752 in
44.5 mm
|
1 3/8";M45
|
1.969 in
50.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
€ 0,7012 - € 1,4727 | Demander le délai de livraison ici |
1.874 in
47.6 mm
|
1 1/2";M48
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
€ 0,8628 - € 1,8118 | Demander le délai de livraison ici |
1.874 in
47.6 mm
|
1 1/2";M48
|
1.969 in
50.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
€ 0,7405 - € 1,5552 | Demander le délai de livraison ici |
2 in
50.8 mm
|
2"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
€ 0,87 - € 1,9249 | Demander le délai de livraison ici |
2 in
50.8 mm
|
2"
|
1.969 in
50.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
€ 0,4583 - € 0,9624 | Demander le délai de livraison ici |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8"
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filetages BSP
|
||
€ 0,2255 - € 0,4735 | Demander le délai de livraison ici |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2"
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filetages BSP
|
||
€ 0,2779 - € 0,6141 | Demander le délai de livraison ici |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8";M30;1 1/8"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
€ 0,6227 - € 1,3077 | Demander le délai de livraison ici |
1.626 in
41.3 mm
|
1 1/4";M32
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
€ 0,6096 - € 1,2802 | Demander le délai de livraison ici |
1.5 in
38.1 mm
|
M39;1 1/2"
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
€ 0,5427 - € 1,1396 | Demander le délai de livraison ici |
1.5 in
38.1 mm
|
M39;1 1/2"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
€ 0,4437 - € 0,9319 | Demander le délai de livraison ici |
1.252 in
31.8 mm
|
1";1 1/4"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer