Menu Rechercher

Capes pour tuyaux de taille standard

En stock

Les capes pour tuyau de taille standard constituent une cape de protection économique qui s’accompagne d’une finition de haute qualité.

Capes moulées qui sont conçues pour se fixer fermement sur le diamètre extérieur d’extrémités de tuyaux filetés et non filetés, empêchant la pénétration de corps étrangers pendant le stockage et l’expédition.

La conception de la cape comporte des lamelles internes qui assurent un ajustement parfait. En outre, la gamme comprend des capes qui sont pourvues d’un petit trou d’évent pour éliminer l’accumulation de pression d’air et elle satisfait les caractéristiques ANSI et DIN.

  • Conçues pour empêcher la pénétration de corps étrangers pendant le stockage ou le transport.
  • Comprend des ailettes internes qui assurent un meilleur ajustement.
  • Disposent d’un petit trou d’évent pour éliminer l’accumulation de pression d’air.
Matière: PEBD, PVC Couleur: Vert, Bleu, Orange, Jaune, Rouge, Noir, Naturel, Gris Séries: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1340

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 - Usage intensif
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
284 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Trou d'évent Diamètre nominal compatible Couleur Matière H d Type Ajouter au panier
€ 0,1862 - € 0,4216 Demander le délai de livraison ici
Bleu
PEBD
28.0 mm
48.3 mm
2
€ 0,1978 - € 0,446 Demander le délai de livraison ici
Vert
PEBD
28.0 mm
48.3 mm
2
€ 0,1978 - € 0,446 Demander le délai de livraison ici
Orange
PEBD
28.0 mm
48.3 mm
2
€ 0,1891 - € 0,4247 Demander le délai de livraison ici
Jaune
PEBD
28.0 mm
48.3 mm
2
€ 0,3404 - € 1,7782 Demander le délai de livraison ici
Non
Jaune
PEBD
36.0 mm
88.9 mm
2
€ 2,6625 - € 9,3496 Demander le délai de livraison ici
Non
Gris
PEBD
40.0 mm
200.0 mm
2
€ 0,3666 - € 1,2466 Demander le délai de livraison ici
Non
Gris
PEBD
30.0 mm
51.0 mm
2
€ 0,2076 - € 0,7039 Demander le délai de livraison ici
Non
Gris
PEBD
30.0 mm
32.0 mm
2
€ 2,8748 - € 8,7729 Demander le délai de livraison ici
Non
Gris
PEBD
40.0 mm
193.7 mm
2
€ 1,0621 - € 2,5604 Demander le délai de livraison ici
Non
Rouge
PEBD
40.0 mm
94.0 mm
2
€ 0,2517 - € 0,4888 Demander le délai de livraison ici
Non
Jaune
PEBD
26.8 mm
32.0 mm
2
€ 0,8133 - € 0,8133 Demander le délai de livraison ici
Non
Noir
PEBD
38.0 mm
75.0 mm
2
€ 2,648 - € 2,648 Demander le délai de livraison ici
Non
Gris
PEBD
50.0 mm
243.0 mm
2
€ 2,2842 - € 4,3387 Demander le délai de livraison ici
Non
Jaune
PEBD
35.0 mm
125.0 mm
2
€ 0,3346 - € 0,8402 Demander le délai de livraison ici
Oui
Jaune
PEBD
30.0 mm
60.3 mm
2
€ 0,5092 - € 1,2893 Demander le délai de livraison ici
Non
Jaune
PEBD
32.0 mm
92.4 mm
2
€ 65,2841 - € 65,2841 Demander le délai de livraison ici
Non
Jaune
PEBD
180.0 mm
965.2 mm
2
€ 0,7216 - € 0,7216 Demander le délai de livraison ici
Oui
Jaune
PEBD
40.0 mm
139.7 mm
2
€ 0,7158 - € 0,7158 Demander le délai de livraison ici
Non
Noir
PEBD
32.0 mm
77.0 mm
2
€ 115,4513 - € 115,4513 Demander le délai de livraison ici
Non
Jaune
PEBD
185.0 mm
1117.8 mm
2
  • sur 15
Cape pour tuyau de taille standard 48.3 mm (Øi) 28.0 mm (H) PEBD Bleu

10120712

Gamme de prix
€ 0,4216 - € 0,1862

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Cape pour tuyau de taille standard 48.3 mm (Øi) 28.0 mm (H) PEBD Vert

10120729

Gamme de prix
€ 0,446 - € 0,1978

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Cape pour tuyau de taille standard 48.3 mm (Øi) 28.0 mm (H) PEBD Orange

10120705

Gamme de prix
€ 0,446 - € 0,1978

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Cape pour tuyau de taille standard 48.3 mm (Øi) 28.0 mm (H) PEBD Jaune

10070260

Gamme de prix
€ 0,4247 - € 0,1891

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Cape pour tuyau de taille standard 88.9 mm 36.0 mm Jaune PEBD

10093375

Gamme de prix
€ 1,7782 - € 0,3404

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Cape pour tuyau de taille standard 200.0 mm 40.0 mm Gris PEBD

10372098

Gamme de prix
€ 9,3496 - € 2,6625

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Cape pour tuyau de taille standard 51.0 mm 30.0 mm Gris PEBD

10371909

Gamme de prix
€ 1,2466 - € 0,3666

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Cape pour tuyau de taille standard 32.0 mm 30.0 mm Gris PEBD

10371848

Gamme de prix
€ 0,7039 - € 0,2076

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Cape pour tuyau de taille standard 193.7 mm 40.0 mm Gris PEBD

10370674

Gamme de prix
€ 8,7729 - € 2,8748

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Cape pour tuyau de taille standard 94.0 mm 40.0 mm Rouge PEBD

10068199

Gamme de prix
€ 2,5604 - € 1,0621

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Cape pour tuyau de taille standard 32.0 mm 26.8 mm Jaune PEBD

10087497

Gamme de prix
€ 0,4888 - € 0,2517

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Cape pour tuyau de taille standard 75.0 mm 38.0 mm Noir PEBD

10103197

Gamme de prix
€ 0,8133 - € 0,8133

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Cape pour tuyau de taille standard 243.0 mm 50.0 mm Gris PEBD

10139349

Gamme de prix
€ 2,648 - € 2,648

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Cape pour tuyau de taille standard 125.0 mm 35.0 mm Jaune PEBD

10085745

Gamme de prix
€ 4,3387 - € 2,2842

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Cape pour tuyau de taille standard 60.3 mm 30.0 mm Jaune PEBD

10070086

Gamme de prix
€ 0,8402 - € 0,3346

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Cape pour tuyau de taille standard 92.4 mm 32.0 mm Jaune PEBD

10103241

Gamme de prix
€ 1,2893 - € 0,5092

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Cape pour tuyau de taille standard 965.2 mm 180.0 mm Jaune PEBD

10238844

Gamme de prix
€ 65,2841 - € 65,2841

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Cape pour tuyau de taille standard 139.7 mm 40.0 mm Jaune PEBD

10093450

Gamme de prix
€ 0,7216 - € 0,7216

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Cape pour tuyau de taille standard 77.0 mm 32.0 mm Noir PEBD

10103203

Gamme de prix
€ 0,7158 - € 0,7158

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Cape pour tuyau de taille standard 1117.8 mm 185.0 mm Jaune PEBD

10238882

Gamme de prix
€ 115,4513 - € 115,4513

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques