Menu Rechercher

Capes pour tuyaux de taille standard

En stock

Les capes pour tuyau de taille standard constituent une cape de protection économique qui s’accompagne d’une finition de haute qualité.

Capes moulées qui sont conçues pour se fixer fermement sur le diamètre extérieur d’extrémités de tuyaux filetés et non filetés, empêchant la pénétration de corps étrangers pendant le stockage et l’expédition.

La conception de la cape comporte des lamelles internes qui assurent un ajustement parfait. En outre, la gamme comprend des capes qui sont pourvues d’un petit trou d’évent pour éliminer l’accumulation de pression d’air et elle satisfait les caractéristiques ANSI et DIN.

  • Conçues pour empêcher la pénétration de corps étrangers pendant le stockage ou le transport.
  • Comprend des ailettes internes qui assurent un meilleur ajustement.
  • Disposent d’un petit trou d’évent pour éliminer l’accumulation de pression d’air.
Matière: PEBD, PVC Couleur: Vert, Bleu, Orange, Jaune, Rouge, Noir, Naturel, Gris Séries: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1340

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 - Usage intensif
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
284 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Trou d'évent Diamètre nominal compatible Couleur Matière H d Type Ajouter au panier
€ 0,6659 - € 2,2675 Demander le délai de livraison ici
Non
Gris
PEBD
30.0 mm
83.0 mm
2
€ 3,972 - € 3,972 46 En stock
Non
Jaune
PEBD
50.0 mm
323.9 mm
2
€ 0,6561 - € 3,0859 Demander le délai de livraison ici
Non
Jaune
PEBD
40.0 mm
127.0 mm
2
€ 51,2874 - € 59,5952 Demander le délai de livraison ici
Non
Jaune
PEBD
170.0 mm
863.6 mm
2
€ 0,6199 - € 2,0588 Demander le délai de livraison ici
Non
Gris
PEBD
38.0 mm
75.0 mm
2
€ 0,1022 - € 0,256 6750 En stock
Non
Jaune
PEBD
30.0 mm
33.7 mm
2
€ 1,4001 - € 4,6409 Demander le délai de livraison ici
Non
Gris
PEBD
40.0 mm
110.0 mm
2
€ 0,7564 - € 2,5727 785 En stock
Non
Gris
PEBD
40.0 mm
85.0 mm
2
€ 0,4103 - € 1,3871 Demander le délai de livraison ici
Non
Gris
PEBD
30.0 mm
54.0 mm
2
€ 14,7678 - € 14,7678 Demander le délai de livraison ici
Non
Jaune
PEBD
63.0 mm
457.2 mm
2
€ 1,5425 - € 5,2639 Demander le délai de livraison ici
Non
Gris
PEBD
40.0 mm
125.0 mm
2
€ 2,2099 - € 2,2099 Demander le délai de livraison ici
Non
Gris
PEBD
40.0 mm
159 mm
2
€ 0,4466 - € 1,1213 Demander le délai de livraison ici
Non
Jaune
PEBD
35.0 mm
76.1 mm
2
€ 0,9501 - € 0,9501 304 En stock
Non
Jaune
PEBD
40.0 mm
168.3 mm
2
€ 16,6738 - € 16,6738 Demander le délai de livraison ici
Non
Jaune
PEBD
65.0 mm
508 mm
2
€ 0,703 - € 2,1772 Demander le délai de livraison ici
Non
Gris
PEBD
30.0 mm
77.0 mm
2
€ 1,8041 - € 1,8041 Demander le délai de livraison ici
Non
Gris
PEBD
40.0 mm
133.0 mm
2
€ 0,4093 - € 1,3891 Demander le délai de livraison ici
Non
Gris
PEBD
30.0 mm
52.0 mm
2
€ 0,5572 - € 1,8943 Demander le délai de livraison ici
Non
Gris
PEBD
30.0 mm
73.0 mm
2
€ 0,2808 - € 0,9533 Demander le délai de livraison ici
Non
Gris
PEBD
30.0 mm
41.5 mm
2
  • sur 15
Cape pour tuyau de taille standard 83.0 mm 30.0 mm Gris PEBD

10372005

Gamme de prix
€ 2,2675 - € 0,6659

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    83.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Gris
Cape pour tuyau de taille standard 323.9 mm 50.0 mm Jaune PEBD

10093535

Gamme de prix
€ 3,972 - € 3,972

Niveaux de stock
46 En stock
Caractéristiques
  • d
    323.9 mm
  • H
    50.0 mm
  • h
    50.0
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Jaune
Cape pour tuyau de taille standard 127.0 mm 40.0 mm Jaune PEBD

10093436

Gamme de prix
€ 3,0859 - € 0,6561

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    127.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Jaune
Cape pour tuyau de taille standard 863.6 mm 170.0 mm Jaune PEBD

10238806

Gamme de prix
€ 59,5952 - € 51,2874

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    863.6 mm
  • H
    170.0 mm
  • h
    170.0
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Jaune
Cape pour tuyau de taille standard 75.0 mm 38.0 mm Gris PEBD

10371978

Gamme de prix
€ 2,0588 - € 0,6199

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    75.0 mm
  • H
    38.0 mm
  • h
    38.0
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Gris
Cape pour tuyau de taille standard 33.7 mm 30.0 mm Jaune PEBD

10070192

Gamme de prix
€ 0,256 - € 0,1022

Niveaux de stock
6750 En stock
Caractéristiques
  • d
    33.7 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Jaune
Cape pour tuyau de taille standard 110.0 mm 40.0 mm Gris PEBD

10372067

Gamme de prix
€ 4,6409 - € 1,4001

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    110.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Gris
Cape pour tuyau de taille standard 85.0 mm 40.0 mm Gris PEBD

10372012

Gamme de prix
€ 2,5727 - € 0,7564

Niveaux de stock
785 En stock
Caractéristiques
  • d
    85.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Gris
Cape pour tuyau de taille standard 54.0 mm 30.0 mm Gris PEBD

10371923

Gamme de prix
€ 1,3871 - € 0,4103

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    54.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Gris
Cape pour tuyau de taille standard 457.2 mm 63.0 mm Jaune PEBD

10242780

Gamme de prix
€ 14,7678 - € 14,7678

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    457.2 mm
  • H
    63.0 mm
  • h
    63.0
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Jaune
Cape pour tuyau de taille standard 125.0 mm 40.0 mm Gris PEBD

10372081

Gamme de prix
€ 5,2639 - € 1,5425

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    125.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Gris
Cape pour tuyau de taille standard 159 mm 40.0 mm Gris PEBD

10370858

Gamme de prix
€ 2,2099 - € 2,2099

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    159 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Gris
Cape pour tuyau de taille standard 76.1 mm 35.0 mm Jaune PEBD

10070291

Gamme de prix
€ 1,1213 - € 0,4466

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    76.1 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Jaune
Cape pour tuyau de taille standard 168.3 mm 40.0 mm Jaune PEBD

10093474

Gamme de prix
€ 0,9501 - € 0,9501

Niveaux de stock
304 En stock
Caractéristiques
  • d
    168.3 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Jaune
Cape pour tuyau de taille standard 508 mm 65.0 mm Jaune PEBD

10242797

Gamme de prix
€ 16,6738 - € 16,6738

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    508 mm
  • H
    65.0 mm
  • h
    65.0
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Jaune
Cape pour tuyau de taille standard 77.0 mm 30.0 mm Gris PEBD

10371985

Gamme de prix
€ 2,1772 - € 0,703

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    77.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Gris
Cape pour tuyau de taille standard 133.0 mm 40.0 mm Gris PEBD

10370667

Gamme de prix
€ 1,8041 - € 1,8041

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    133.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Gris
Cape pour tuyau de taille standard 52.0 mm 30.0 mm Gris PEBD

10371916

Gamme de prix
€ 1,3891 - € 0,4093

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    52.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Gris
Cape pour tuyau de taille standard 73.0 mm 30.0 mm Gris PEBD

10371961

Gamme de prix
€ 1,8943 - € 0,5572

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    73.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Gris
Cape pour tuyau de taille standard 41.5 mm 30.0 mm Gris PEBD

10371886

Gamme de prix
€ 0,9533 - € 0,2808

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    41.5 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Gris