Les capes pour tuyau de taille standard constituent une cape de protection économique qui s’accompagne d’une finition de haute qualité.
Capes moulées qui sont conçues pour se fixer fermement sur le diamètre extérieur d’extrémités de tuyaux filetés et non filetés, empêchant la pénétration de corps étrangers pendant le stockage et l’expédition.
La conception de la cape comporte des lamelles internes qui assurent un ajustement parfait. En outre, la gamme comprend des capes qui sont pourvues d’un petit trou d’évent pour éliminer l’accumulation de pression d’air et elle satisfait les caractéristiques ANSI et DIN.
Matière: PEBD, PVC Couleur: Vert, Bleu, Orange, Jaune, Rouge, Noir, Naturel, Gris Séries: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1340
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Trou d'évent | Diamètre nominal compatible | Couleur | Matière | H | d | Type | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,483 - € 0,9685 | Demander le délai de livraison ici |
Non
|
|
Jaune
|
PEBD
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.547 in
39.3 mm
|
2
|
||
€ 0,1008 - € 0,3391 | Demander le délai de livraison ici |
Non
|
|
Gris
|
PEBD
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
2
|
||
€ 0,2997 - € 0,6874 | Demander le délai de livraison ici |
Non
|
|
Jaune
|
PEBD
|
1.051 in
26.7 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
2
|
||
€ 0,2517 - € 0,4888 | Demander le délai de livraison ici |
Non
|
|
Jaune
|
PEBD
|
1.055 in
26.8 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
2
|
||
€ 0,4452 - € 0,4452 | Demander le délai de livraison ici |
Non
|
|
Noir
|
PEBD
|
1.26 in
32.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
2
|
||
€ 0,7085 - € 0,7085 | Demander le délai de livraison ici |
Non
|
|
Noir
|
PEBD
|
1.102 in
28.0 mm
|
3.126 in
79.4 mm
|
2
|
||
€ 0,8875 - € 0,8875 | Demander le délai de livraison ici |
Non
|
|
Rouge
|
PEBD
|
1.575 in
40.0 mm
|
3.949 in
100.3 mm
|
2
|
||
€ 229,0402 - € 229,0402 | Demander le délai de livraison ici |
Non
|
|
Jaune
|
PEBD
|
9.055 in
230.0 mm
|
64 in
1625.6 mm
|
2
|
||
10085721 | € 0,8206 - € 1,4849 | Demander le délai de livraison ici |
Non
|
|
Jaune
|
PEBD
|
1.142 in
29.0 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
2
|
|
€ 0,3171 - € 0,3171 | Demander le délai de livraison ici |
Non
|
|
Noir
|
PEBD
|
1.142 in
29.0 mm
|
2 in
50.8 mm
|
2
|
||
€ 0,1016 - € 0,3395 | Demander le délai de livraison ici |
Non
|
|
Gris
|
PEBD
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
2
|
||
€ 2,8953 - € 5,8358 | Demander le délai de livraison ici |
Non
|
|
Jaune
|
PEBD
|
1.378 in
35.0 mm
|
5.394 in
137.0 mm
|
2
|
||
€ 2,1242 - € 4,3692 | Demander le délai de livraison ici |
Non
|
|
Jaune
|
PEBD
|
1.343 in
34.1 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
2
|
||
€ 0,7696 - € 3,0859 | Demander le délai de livraison ici |
Oui
|
|
Jaune
|
PEBD
|
1.575 in
40.0 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
2
|
||
€ 0,1587 - € 0,6696 | Demander le délai de livraison ici |
Non
|
|
Gris
|
PEBD
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2
|
||
€ 0,9995 - € 2,0013 | Demander le délai de livraison ici |
Non
|
|
Jaune
|
PEBD
|
1.22 in
31.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
2
|
||
€ 0,4612 - € 1,2771 | Demander le délai de livraison ici |
Oui
|
|
Jaune
|
PEBD
|
1.378 in
35.0 mm
|
2.996 in
76.1 mm
|
2
|
||
€ 12,8361 - € 12,8361 | Demander le délai de livraison ici |
Oui
|
|
Jaune
|
PEBD
|
2.559 in
65.0 mm
|
20 in
508 mm
|
2
|
||
€ 0,3346 - € 0,8402 | Demander le délai de livraison ici |
Oui
|
|
Jaune
|
PEBD
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
2
|
||
€ 65,2841 - € 65,2841 | Demander le délai de livraison ici |
Non
|
|
Jaune
|
PEBD
|
7.087 in
180.0 mm
|
38 in
965.2 mm
|
2
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer