Les capes pour tuyau de taille standard constituent une cape de protection économique qui s’accompagne d’une finition de haute qualité.
Capes moulées qui sont conçues pour se fixer fermement sur le diamètre extérieur d’extrémités de tuyaux filetés et non filetés, empêchant la pénétration de corps étrangers pendant le stockage et l’expédition.
La conception de la cape comporte des lamelles internes qui assurent un ajustement parfait. En outre, la gamme comprend des capes qui sont pourvues d’un petit trou d’évent pour éliminer l’accumulation de pression d’air et elle satisfait les caractéristiques ANSI et DIN.
Matière: PEBD, PVC Couleur: Vert, Bleu, Orange, Jaune, Rouge, Noir, Naturel, Gris Séries: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1340
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Trou d'évent | Diamètre nominal compatible | Couleur | Matière | H | d | Type | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,8249 - € 0,8249 | Demander le délai de livraison ici |
Non
|
|
Noir
|
PEBD
|
1.102 in
28.0 mm
|
3.169 in
80.5 mm
|
2
|
||
€ 0,5005 - € 0,5005 | Demander le délai de livraison ici |
Non
|
|
Rouge
|
PEBD
|
1.535 in
39.0 mm
|
3.799 in
96.5 mm
|
2
|
||
€ 1,3865 - € 2,5084 | Demander le délai de livraison ici |
Non
|
|
Jaune
|
PEBD
|
1.299 in
33.0 mm
|
3.76 in
95.5 mm
|
2
|
||
€ 0,5397 - € 2,1876 | Demander le délai de livraison ici |
Non
|
|
Jaune
|
PEBD
|
1.26 in
32.0 mm
|
3.067 in
77.9 mm
|
1
|
||
€ 0,105 - € 0,2481 | Demander le délai de livraison ici |
Oui
|
|
Jaune
|
PEBD
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
2
|
||
€ 0,3404 - € 1,7782 | Demander le délai de livraison ici |
Non
|
|
Jaune
|
PEBD
|
1.417 in
36.0 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
2
|
||
€ 2,8662 - € 10,144 | 7 En stock |
Non
|
|
Jaune
|
PEBD
|
1.772 in
45.0 mm
|
10.748 in
273.0 mm
|
2
|
||
€ 2,648 - € 2,648 | Demander le délai de livraison ici |
Non
|
|
Gris
|
PEBD
|
1.969 in
50.0 mm
|
9.567 in
243.0 mm
|
2
|
||
€ 0,7216 - € 0,7216 | Demander le délai de livraison ici |
Oui
|
|
Jaune
|
PEBD
|
1.575 in
40.0 mm
|
5.5 in
139.7 mm
|
2
|
||
€ 0,5092 - € 1,2893 | Demander le délai de livraison ici |
Non
|
|
Jaune
|
PEBD
|
1.26 in
32.0 mm
|
3.638 in
92.4 mm
|
2
|
||
€ 0,123 - € 0,4613 | Demander le délai de livraison ici |
Oui
|
|
Jaune
|
PEBD
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.669 in
42.4 mm
|
2
|
||
€ 0,1702 - € 0,5285 | Demander le délai de livraison ici |
Oui
|
|
Jaune
|
PEBD
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.902 in
48.3 mm
|
2
|
||
€ 115,4513 - € 115,4513 | Demander le délai de livraison ici |
Non
|
|
Jaune
|
PEBD
|
7.283 in
185.0 mm
|
44.008 in
1117.8 mm
|
2
|
||
€ 1,2556 - € 1,2556 | Demander le délai de livraison ici |
Oui
|
|
Jaune
|
PEBD
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
2
|
||
€ 0,627 - € 2,3282 | Demander le délai de livraison ici |
Oui
|
|
Jaune
|
PEBD
|
1.575 in
40.0 mm
|
4 in
101.6 mm
|
2
|
||
€ 0,0699 - € 0,1976 | Demander le délai de livraison ici |
Oui
|
|
Jaune
|
PEBD
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.839 in
21.3 mm
|
2
|
||
€ 0,7158 - € 0,7158 | Demander le délai de livraison ici |
Non
|
|
Noir
|
PEBD
|
1.26 in
32.0 mm
|
3.031 in
77.0 mm
|
2
|
||
€ 97,7444 - € 97,7444 | Demander le délai de livraison ici |
Non
|
|
Jaune
|
PEBD
|
7.283 in
185.0 mm
|
42 in
1066.8 mm
|
2
|
||
€ 0,4757 - € 1,9951 | Demander le délai de livraison ici |
Oui
|
|
Jaune
|
PEBD
|
1.417 in
36.0 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
2
|
||
€ 2,6334 - € 10,1134 | Demander le délai de livraison ici |
Oui
|
|
Jaune
|
PEBD
|
1.575 in
40.0 mm
|
8.626 in
219.1 mm
|
2
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer