Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les capes pour tuyau de taille standard constituent une cape de protection économique qui s’accompagne d’une finition de haute qualité.
Capes moulées qui sont conçues pour se fixer fermement sur le diamètre extérieur d’extrémités de tuyaux filetés et non filetés, empêchant la pénétration de corps étrangers pendant le stockage et l’expédition.
La conception de la cape comporte des lamelles internes qui assurent un ajustement parfait. En outre, la gamme comprend des capes qui sont pourvues d’un petit trou d’évent pour éliminer l’accumulation de pression d’air et elle satisfait les caractéristiques ANSI et DIN.
Matière: PEBD, PVC Couleur: Vert, Bleu, Orange, Jaune, Rouge, Noir, Naturel, Gris Séries: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1340
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Trou d'évent | Diamètre nominal compatible | Couleur | Matière | H | d | Type | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,6299 - € 2,3404 | Demander le délai de livraison ici |
Non
|
|
Jaune
|
PEBD
|
1.575 in
40.0 mm
|
4 in
101.6 mm
|
2
|
||
€ 6,0963 - € 6,0963 | Demander le délai de livraison ici |
Non
|
|
Jaune
|
PEBD
|
2.244 in
57.0 mm
|
14 in
355.6 mm
|
2
|
||
€ 1,3865 - € 3,3304 | 2180 En stock |
Non
|
|
Gris
|
PVC
|
1.457 in
37.0 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
1
|
||
€ 89,3492 - € 89,3492 | Demander le délai de livraison ici |
Non
|
|
Jaune
|
PEBD
|
7.874 in
200.0 mm
|
48 in
1219.2 mm
|
2
|
||
€ 1,8041 - € 1,8041 | Demander le délai de livraison ici |
Non
|
|
Gris
|
PEBD
|
1.575 in
40.0 mm
|
5.236 in
133.0 mm
|
2
|
||
€ 0,4316 - € 1,4639 | Demander le délai de livraison ici |
Non
|
|
Gris
|
PEBD
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
2
|
||
€ 1,241 - € 2,9118 | Demander le délai de livraison ici |
Non
|
|
Gris
|
PVC
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.996 in
76.1 mm
|
1
|
||
€ 1,2178 - € 4,4914 | Demander le délai de livraison ici |
Non
|
|
Jaune
|
PEBD
|
1.575 in
40.0 mm
|
6 in
152.4 mm
|
2
|
||
€ 0,9413 - € 2,8751 | Demander le délai de livraison ici |
Non
|
|
Gris
|
PEBD
|
1.575 in
40.0 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
2
|
||
€ 0,2808 - € 0,9533 | Demander le délai de livraison ici |
Non
|
|
Gris
|
PEBD
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.634 in
41.5 mm
|
2
|
||
€ 0,5572 - € 1,8943 | Demander le délai de livraison ici |
Non
|
|
Gris
|
PEBD
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
2
|
||
€ 2,6104 - € 8,1295 | Demander le délai de livraison ici |
Non
|
|
Gris
|
PEBD
|
1.575 in
40.0 mm
|
7 in
177.8 mm
|
2
|
||
€ 21,9554 - € 21,9554 | Demander le délai de livraison ici |
Oui
|
|
Jaune
|
PEBD
|
2.382 in
60.5 mm
|
16 in
406.4 mm
|
2
|
||
€ 6,0151 - € 12,6318 | Demander le délai de livraison ici |
Non
|
|
Gris
|
PEBD
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
2
|
||
€ 4,014 - € 6,244 | Demander le délai de livraison ici |
Non
|
|
Naturel
|
PEBD
|
1.969 in
50.0 mm
|
9.646 in
245.0 mm
|
3
|
||
€ 2,34 - € 3,64 | Demander le délai de livraison ici |
Non
|
|
Naturel
|
PEBD
|
1.654 in
42.0 mm
|
7.626 in
193.7 mm
|
3
|
||
€ 0,747 - € 1,162 | Demander le délai de livraison ici |
Non
|
|
Naturel
|
PEBD
|
1.535 in
39.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
3
|
||
€ 0,747 - € 1,162 | Demander le délai de livraison ici |
Non
|
|
Naturel
|
PEBD
|
1.425 in
36.2 mm
|
5 in
127.0 mm
|
3
|
||
€ 1,035 - € 1,61 | Demander le délai de livraison ici |
Non
|
|
Naturel
|
PEBD
|
1.28 in
32.5 mm
|
5.433 in
138.0 mm
|
3
|
||
€ 2,34 - € 3,64 | Demander le délai de livraison ici |
Non
|
|
Naturel
|
PEBD
|
1.969 in
50.0 mm
|
9.528 in
242.0 mm
|
3
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer