Menu Rechercher

Charnière plate pour chauffage, ventilation, et climatisation

En stock

Les charnières CVC sont des charnières à articulation libre à usage intensif idéales pour les grandes portes avec montage affleurant. Elles sont adaptées pour les appareils de climatisation, les panneaux électriques et les panneaux de machines. Cette gamme propose un éventail de conceptions et de matières pour convenir aux exigences esthétiques, d'environnement et d'application. Customers buying this product might also be interested in our range of weather stripping gaskets.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
8 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Épaisseur de feuille Longueur totale Distance de compensation Épaisseur totale Largeur totale Ajouter au panier
€ 11,7472 - € 16,4461 Demander le délai de livraison ici
97.5 mm
22.5 mm
18.0 mm
62.0 mm
€ 13,8212 - € 21,7645 Demander le délai de livraison ici
24.0 mm
78.6 mm
24.0 mm
97.0 mm
€ 10,8273 - € 15,1582 Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
97.0 mm
40.0 mm
20.0 mm
60.0 mm
€ 13,0163 - € 20,2476 Demander le délai de livraison ici
5.0 mm
120.0 mm
40.0 mm
20.5 mm
100.0 mm
€ 10,9996 - € 17,1104 192 En stock
5.0 mm
120.0 mm
40.0 mm
20.5 mm
100.0 mm
Demander le délai de livraison ici
95.0 mm
14.0 mm
50.0 mm
Demander le délai de livraison ici
95.0 mm
14.0 mm
50.0 mm
Demander le délai de livraison ici
95.0 mm
16.0 mm
50.0 mm
Charnières HVAC 97.5 mm 62.0 mm PA Noir

10096031

Gamme de prix
€ 16,4461 - € 11,7472

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance de compensation
    22.5 mm
  • Longueur totale
    97.5 mm
  • Épaisseur totale
    18.0 mm
  • Largeur totale
    62.0 mm
  • Finition
    Revêtement poudre noire
Charnière verrou 97.0 mm 78.6 mm PA

10143292

Gamme de prix
€ 21,7645 - € 13,8212

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    24.0 mm
  • Longueur totale
    78.6 mm
  • Épaisseur totale
    24.0 mm
  • Largeur totale
    97.0 mm
  • Matière de came
    Zamak ZNAL4CU1
Charnières HVAC 97.0 mm 60.0 mm Zamac Noir

10104118

Gamme de prix
€ 15,1582 - € 10,8273

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    6.0 mm
  • Distance de compensation
    40.0 mm
  • Longueur totale
    97.0 mm
  • Épaisseur totale
    20.0 mm
  • Largeur totale
    60.0 mm
Charnières HVAC 120.0 mm 100.0 mm Alliage zinc Noir

20126476

Gamme de prix
€ 20,2476 - € 13,0163

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    5.0 mm
  • Distance de compensation
    40.0 mm
  • Longueur totale
    120.0 mm
  • Épaisseur totale
    20.5 mm
  • Largeur totale
    100.0 mm
Charnières HVAC 120.0 mm 100.0 mm Alliage zinc Noir

20126469

Gamme de prix
€ 17,1104 - € 10,9996

Niveaux de stock
192 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    5.0 mm
  • Distance de compensation
    40.0 mm
  • Longueur totale
    120.0 mm
  • Épaisseur totale
    20.5 mm
  • Largeur totale
    100.0 mm
Charnières HVAC 95.0 mm 50.0 mm Chromé

20796464


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    95.0 mm
  • Épaisseur totale
    14.0 mm
  • Largeur totale
    50.0 mm
  • Matière de came
    Zamak ZNAL4CU1
  • Finition
    Chromé
Charnières HVAC 95.0 mm 50.0 mm Revêtement poudre noire

20796471


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    95.0 mm
  • Épaisseur totale
    14.0 mm
  • Largeur totale
    50.0 mm
  • Matière de came
    Zamak ZNAL4CU1
  • Finition
    Revêtement poudre noire
Charnières HVAC 95.0 mm 50.0 mm Revêtement poudre noire

20796488


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    95.0 mm
  • Épaisseur totale
    16.0 mm
  • Largeur totale
    50.0 mm
  • Matière de came
    Zamak ZNAL4CU1
  • Finition
    Revêtement poudre noire