Menu Rechercher

Charnières piano métalliques

En stock

Notre gamme de charnières continues sont disponibles dans tout un éventail de tailles pour répondre aux exigences de vos projets. Ces charnières sont une alternative plus esthétique aux charnières classiques. Les charnières s'adaptent sur toute la longueur d'une porte, d'un couvercle ou de toute autre application à charnière, et répartissent uniformément la charge. Elles assurent une ouverture fluide et résistante.

Couramment utilisées pour les couvercles de pianos, ces charnières durables peuvent servir pour un grand nombre d'applications à usage intensif, moyen et léger, notamment les portes-fenêtres, les hangars, les applications commerciales et techniques, les armoires et autres coffrets, la fabrication de meubles, les fabrications en tôle et autres métaux.

La gamme comprend des options en acier et en acier inoxydable AISI 304. Ces charnières continues sont disponibles en version percée ou non percée. Des options en aluminium 6082 T5 sont également disponibles, avec un profilé en aluminium et un petit diamètre d'axe en acier inoxydable. Cette charnière est livrée non percée, avec une conception à souder et offre un choix de finitions anodisées ou brutes.

  • Peut être rivetée, vissée ou soudée.


Séries: SR5590

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
66 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Épaisseur de feuille Longueur totale Matière Type de charnière Largeur totale Ajouter au panier
€ 64,4257 - € 115,7393 18 En stock
1.2 mm
1020.0 mm
Acier inoxydable
Percé
50.0 mm
€ 146,078 - € 306,7639 Demander le délai de livraison ici
1.3 mm
915.0 mm
Aluminium
Non percé
44.5 mm
€ 40,8054 - € 40,8054 Demander le délai de livraison ici
1.2 mm
1016.0 mm
Acier inoxydable
Non percé
38.0 mm
€ 9,8751 - € 9,8751 Demander le délai de livraison ici
1.2 mm
1016.0 mm
Acier
Percé
38.0 mm
€ 25,7965 - € 25,7965 Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
1016.0 mm
Acier
Percé
51.0 mm
€ 162,568 - € 341,3929 Demander le délai de livraison ici
1.3 mm
1830.0 mm
Aluminium
Non percé
31.8 mm
€ 58,3003 - € 58,3003 Demander le délai de livraison ici
1.2 mm
1020.0 mm
Acier inoxydable
Non percé
50.0 mm
€ 8,5714 - € 8,5714 Demander le délai de livraison ici
0.9 mm
1020.0 mm
Acier
Non percé
38.0 mm
€ 8,5714 - € 8,5714 Demander le délai de livraison ici
0.9 mm
1020.0 mm
Acier
Percé
38.0 mm
€ 8,0933 - € 10,5795 Demander le délai de livraison ici
1.0 mm
1020.0 mm
Acier
Non percé
30.0 mm
€ 30,5542 - € 30,5542 20 En stock
2.0 mm
1020.0 mm
Acier
Non percé
60.0 mm
€ 27,1472 - € 27,1472 Demander le délai de livraison ici
0.9 mm
1020.0 mm
Acier inoxydable
Percé
38.0 mm
€ 10,6503 - € 10,6503 Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
1016.0 mm
Acier
Non percé
50.8 mm
€ 90,2625 - € 90,2625 Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
1016.0 mm
Acier inoxydable
Non percé
64.0 mm
€ 8,3313 - € 11,5312 Demander le délai de livraison ici
1.0 mm
1020.0 mm
Acier
Percé
30.0 mm
€ 28,9828 - € 28,9828 Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
1020.0 mm
Acier
Percé
50.0 mm
€ 24,2626 - € 24,2626 Demander le délai de livraison ici
0.9 mm
1020.0 mm
Acier inoxydable
Percé
32.0 mm
€ 9,6795 - € 9,6795 Demander le délai de livraison ici
1.2 mm
1016.0 mm
Acier
Non percé
38.0 mm
€ 25,9829 - € 35,9624 Demander le délai de livraison ici
1.0 mm
1020.0 mm
Acier inoxydable
Non percé
30.0 mm
€ 103,055 - € 103,055 68 En stock
2.0 mm
1020.0 mm
Acier inoxydable
Percé
60.0 mm
  • sur 4
Charnière piano Percé 1.2 mm 50.0 mm 1020.0 mm

10207031

Gamme de prix
€ 115,7393 - € 64,4257

Niveaux de stock
18 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    1.2 mm
  • Longueur totale
    1020.0 mm
  • Largeur totale
    50.0 mm
  • Type de charnière
    Percé
  • Code produit
    8302100090
Charnière piano Non percé 1.3 mm 44.5 mm 915.0 mm

10207826

Gamme de prix
€ 306,7639 - € 146,078

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    1.3 mm
  • Longueur totale
    915.0 mm
  • Largeur totale
    44.5 mm
  • Type de charnière
    Non percé
  • Code produit
    7616999099
Charnière piano Non percé 1.2 mm 38.0 mm 1016.0 mm

10390016

Gamme de prix
€ 40,8054 - € 40,8054

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    1.2 mm
  • Longueur totale
    1016.0 mm
  • Largeur totale
    38.0 mm
  • Type de charnière
    Non percé
  • Code produit
    7318190090
Charnière piano Percé 1.2 mm 38.0 mm 1016.0 mm

10390009

Gamme de prix
€ 9,8751 - € 9,8751

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    1.2 mm
  • Longueur totale
    1016.0 mm
  • Largeur totale
    38.0 mm
  • Type de charnière
    Percé
  • Code produit
    7318190090
Charnière piano Percé 2.0 mm 51.0 mm 1016.0 mm

10550649

Gamme de prix
€ 25,7965 - € 25,7965

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    2.0 mm
  • Longueur totale
    1016.0 mm
  • Largeur totale
    51.0 mm
  • Type de charnière
    Percé
  • Code produit
    8302100090
Charnière piano Non percé 1.3 mm 31.8 mm 1830.0 mm

10207819

Gamme de prix
€ 341,3929 - € 162,568

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    1.3 mm
  • Longueur totale
    1830.0 mm
  • Largeur totale
    31.8 mm
  • Type de charnière
    Non percé
  • Code produit
    7616991099
Charnière piano Non percé 1.2 mm 50.0 mm 1020.0 mm

10207024

Gamme de prix
€ 58,3003 - € 58,3003

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    1.2 mm
  • Longueur totale
    1020.0 mm
  • Largeur totale
    50.0 mm
  • Type de charnière
    Non percé
  • Code produit
    8302100090
Charnière piano Non percé 0.9 mm 38.0 mm 1020.0 mm

10389911

Gamme de prix
€ 8,5714 - € 8,5714

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    0.9 mm
  • Longueur totale
    1020.0 mm
  • Épaisseur totale
    0.9 mm
  • Largeur totale
    38.0 mm
  • Type de charnière
    Non percé
Charnière piano Percé 0.9 mm 38.0 mm 1020.0 mm

10389928

Gamme de prix
€ 8,5714 - € 8,5714

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    0.9 mm
  • Longueur totale
    1020.0 mm
  • Épaisseur totale
    0.9 mm
  • Largeur totale
    38.0 mm
  • Type de charnière
    Percé
Charnière piano Non percé 1.0 mm 30.0 mm 1020.0 mm

10206829

Gamme de prix
€ 10,5795 - € 8,0933

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    1.0 mm
  • Longueur totale
    1020.0 mm
  • Largeur totale
    30.0 mm
  • Type de charnière
    Non percé
  • Code produit
    8302100090
Charnière piano Non percé 2.0 mm 60.0 mm 1020.0 mm

10206898

Gamme de prix
€ 30,5542 - € 30,5542

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    2.0 mm
  • Longueur totale
    1020.0 mm
  • Largeur totale
    60.0 mm
  • Type de charnière
    Non percé
  • Code produit
    7326909890
Charnière piano Percé 0.9 mm 38.0 mm 1020.0 mm

10389942

Gamme de prix
€ 27,1472 - € 27,1472

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    0.9 mm
  • Longueur totale
    1020.0 mm
  • Épaisseur totale
    0.9 mm
  • Largeur totale
    38.0 mm
  • Type de charnière
    Percé
Charnière piano Non percé 1.6 mm 50.8 mm 1016.0 mm

10424902

Gamme de prix
€ 10,6503 - € 10,6503

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    1.6 mm
  • Longueur totale
    1016.0 mm
  • Largeur totale
    50.8 mm
  • Type de charnière
    Non percé
  • Code produit
    9403999090
Charnière piano Non percé 2.0 mm 64.0 mm 1016.0 mm

10418765

Gamme de prix
€ 90,2625 - € 90,2625

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    2.0 mm
  • Longueur totale
    1016.0 mm
  • Largeur totale
    64.0 mm
  • Type de charnière
    Non percé
  • Code produit
    8302100090
Charnière piano Percé 1.0 mm 30.0 mm 1020.0 mm

10206836

Gamme de prix
€ 11,5312 - € 8,3313

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    1.0 mm
  • Longueur totale
    1020.0 mm
  • Largeur totale
    30.0 mm
  • Type de charnière
    Percé
  • Code produit
    7326909890
Charnière piano Percé 2.0 mm 50.0 mm 1020.0 mm

10206911

Gamme de prix
€ 28,9828 - € 28,9828

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    2.0 mm
  • Longueur totale
    1020.0 mm
  • Largeur totale
    50.0 mm
  • Type de charnière
    Percé
  • Code produit
    8302100090
Charnière piano Percé 0.9 mm 32.0 mm 1020.0 mm

10389904

Gamme de prix
€ 24,2626 - € 24,2626

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    0.9 mm
  • Longueur totale
    1020.0 mm
  • Épaisseur totale
    0.9 mm
  • Largeur totale
    32.0 mm
  • Type de charnière
    Percé
Charnière piano Non percé 1.2 mm 38.0 mm 1016.0 mm

10389997

Gamme de prix
€ 9,6795 - € 9,6795

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    1.2 mm
  • Longueur totale
    1016.0 mm
  • Largeur totale
    38.0 mm
  • Type de charnière
    Non percé
  • Code produit
    7318190090
Charnière piano Non percé 1.0 mm 30.0 mm 1020.0 mm

10206980

Gamme de prix
€ 35,9624 - € 25,9829

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    1.0 mm
  • Longueur totale
    1020.0 mm
  • Largeur totale
    30.0 mm
  • Type de charnière
    Non percé
  • Code produit
    8302100090
Charnière piano Percé 2.0 mm 60.0 mm 1020.0 mm

10207062

Gamme de prix
€ 103,055 - € 103,055

Niveaux de stock
68 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    2.0 mm
  • Longueur totale
    1020.0 mm
  • Largeur totale
    60.0 mm
  • Type de charnière
    Percé
  • Code produit
    8302100090