Notre gamme de charnières continues sont disponibles dans tout un éventail de tailles pour répondre aux exigences de vos projets. Ces charnières sont une alternative plus esthétique aux charnières classiques. Les charnières s'adaptent sur toute la longueur d'une porte, d'un couvercle ou de toute autre application à charnière, et répartissent uniformément la charge. Elles assurent une ouverture fluide et résistante.
Couramment utilisées pour les couvercles de pianos, ces charnières durables peuvent servir pour un grand nombre d'applications à usage intensif, moyen et léger, notamment les portes-fenêtres, les hangars, les applications commerciales et techniques, les armoires et autres coffrets, la fabrication de meubles, les fabrications en tôle et autres métaux.
La gamme comprend des options en acier et en acier inoxydable AISI 304. Ces charnières continues sont disponibles en version percée ou non percée. Des options en aluminium 6082 T5 sont également disponibles, avec un profilé en aluminium et un petit diamètre d'axe en acier inoxydable. Cette charnière est livrée non percée, avec une conception à souder et offre un choix de finitions anodisées ou brutes.
Séries: SR5590
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Épaisseur de feuille | Longueur totale | Matière | Type de charnière | Largeur totale | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 25,7674 - € 54,5087 | Demander le délai de livraison ici |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Acier inoxydable
|
Percé
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 40,0136 - € 40,0136 | Demander le délai de livraison ici |
0.047 in
1.2 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Acier inoxydable
|
Percé
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
€ 50,2128 - € 50,2128 | Demander le délai de livraison ici |
0.079 in
2.0 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Acier
|
Percé
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
€ 10,6503 - € 10,6503 | Demander le délai de livraison ici |
0.063 in
1.6 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Acier
|
Non percé
|
2 in
50.8 mm
|
||
€ 90,2625 - € 90,2625 | Demander le délai de livraison ici |
0.079 in
2.0 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Acier inoxydable
|
Non percé
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
€ 27,1472 - € 27,1472 | Demander le délai de livraison ici |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Acier inoxydable
|
Percé
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer