Menu Rechercher

Collier en J à fixation adhésive

En cours de production

Bride transparente pour câbles. Se monte de façon facile et rapide avec une embase adhésive, cinq tailles disponibles pour divers diamètres de faisceaux. PVC UL94 V-0 avec adhésif acrylique. L'élément adhésif du produit a une durée de conservation d'environ 1 an à compter de la date d'expédition ; lorsqu'il est stocké dans l'emballage d'origine non ouvert, à température ambiante et à l'abri de la lumière du soleil.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
5 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Largeur de base Diamètre maximal de câbles compatibles Longueur de la base Ajouter au panier
€ 0,8235 - € 0,8235 Demander le délai de livraison ici
22.2 mm
4.8 mm
31.8 mm
€ 0,8235 - € 0,8235 Demander le délai de livraison ici
21.4 mm
3.2 mm
25.4 mm
€ 0,8628 - € 0,8628 Demander le délai de livraison ici
50.8 mm
9.5 mm
50.8 mm
€ 0,8628 - € 0,8628 Demander le délai de livraison ici
31.0 mm
8.0 mm
44.5 mm
€ 0,8628 - € 0,8628 Demander le délai de livraison ici
23.0 mm
6.4 mm
38.1 mm
Brides pour câbles Adhésif 4.8 mm PVC Gris

10159415

Gamme de prix
€ 0,8235 - € 0,8235

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Adhesive Material
    Acrylique
  • Couleur
    Gris
  • Matière
    PVC
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Longueur de la base
    31.8 mm
Brides pour câbles Adhésif 3.2 mm PVC Gris

10159408

Gamme de prix
€ 0,8235 - € 0,8235

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Adhesive Material
    Acrylique
  • Couleur
    Gris
  • Matière
    PVC
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Longueur de la base
    25.4 mm
Brides pour câbles Adhésif 9.5 mm PVC Gris

10159446

Gamme de prix
€ 0,8628 - € 0,8628

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Adhesive Material
    Acrylique
  • Couleur
    Gris
  • Matière
    PVC
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Longueur de la base
    50.8 mm
Brides pour câbles Adhésif 8.0 mm PVC Gris

10159439

Gamme de prix
€ 0,8628 - € 0,8628

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Adhesive Material
    Acrylique
  • Couleur
    Gris
  • Matière
    PVC
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Longueur de la base
    44.5 mm
Brides pour câbles Adhésif 6.4 mm PVC Gris

10159422

Gamme de prix
€ 0,8628 - € 0,8628

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Adhesive Material
    Acrylique
  • Couleur
    Gris
  • Matière
    PVC
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Longueur de la base
    38.1 mm