Le revêtement vinyle offre une solution plus permanente pour la protection des câbles contre les vibrations et les dommages. La zone de montage à l'aide de vis est nue afin d'assurer un serrage ferme Disponible en 14 tailles pour s'adapter à différents diamètres de faisceaux.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Réglable | Couleur | Ø trou | Diamètre maximal de câbles compatibles | Largeur totale | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 3,4546 - € 3,4546 | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Vert
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
€ 3,5524 - € 3,5524 | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Vert
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
€ 3,2917 - € 3,2917 | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Vert
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
€ 1,8478 - € 2,7789 | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Vert
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
€ 2,7213 - € 2,7865 | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Vert
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
€ 3,2265 - € 3,2265 | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Vert
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
€ 3,2102 - € 3,2102 | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Vert
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
€ 3,2917 - € 3,2917 | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Vert
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
€ 3,1124 - € 3,1124 | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Vert
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
€ 1,8478 - € 2,7789 | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Vert
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
€ 3,1955 - € 3,1955 | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Vert
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
€ 3,4872 - € 3,4872 | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Vert
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
€ 2,5025 - € 3,7538 | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Vert
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
€ 3,2754 - € 3,2754 | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Vert
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
€ 2,7376 - € 2,8028 | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Vert
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
€ 3,2591 - € 3,2591 | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Vert
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
€ 2,7376 - € 2,8028 | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Vert
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
€ 3,1613 - € 3,1613 | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Vert
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
€ 3,4383 - € 3,4383 | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Vert
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
€ 2,8028 - € 2,868 | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Vert
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer