Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le revêtement vinyle offre une solution plus permanente pour la protection des câbles contre les vibrations et les dommages. La zone de montage à l'aide de vis est nue afin d'assurer un serrage ferme Disponible en 14 tailles pour s'adapter à différents diamètres de faisceaux.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Réglable | Couleur | Ø trou | Diamètre maximal de câbles compatibles | Largeur totale | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 1,1014 - € 1,1014 | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Naturel
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
€ 0,2429 - € 0,355 | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Naturel
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
€ 0,1862 - € 0,2706 | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Naturel
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
€ 0,9573 - € 0,9573 | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Naturel
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
€ 0,1585 - € 0,1585 | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Naturel
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
€ 0,9282 - € 0,9282 | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Naturel
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
€ 0,1542 - € 0,1542 | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Naturel
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
€ 0,2167 - € 0,2167 | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Naturel
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
10000199 | € 0,3724 - € 0,3724 | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Naturel
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
€ 0,9661 - € 0,9661 | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Naturel
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
€ 0,2604 - € 0,2604 | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Naturel
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
€ 1,1756 - € 1,1756 | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Naturel
|
0.205 in
5.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
€ 0,2007 - € 0,2007 | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Naturel
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
€ 0,1753 - € 0,2143 | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Naturel
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
€ 0,7114 - € 0,7114 | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Vert
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
€ 3,145 - € 3,145 | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Vert
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
€ 2,8028 - € 2,868 | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Vert
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
€ 3,1124 - € 3,1124 | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Vert
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
€ 3,4383 - € 3,4383 | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Vert
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
€ 3,2591 - € 3,2591 | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Vert
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer