Menu Rechercher

Collier en P à visser

En cours de production

Le revêtement vinyle offre une solution plus permanente pour la protection des câbles contre les vibrations et les dommages. La zone de montage à l'aide de vis est nue afin d'assurer un serrage ferme Disponible en 14 tailles pour s'adapter à différents diamètres de faisceaux.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
56 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Réglable Couleur Ø trou Diamètre maximal de câbles compatibles Largeur totale Ajouter au panier
€ 2,8028 - € 2,868 Demander le délai de livraison ici
Fixe
Vert
5.2 mm
44.5 mm
14.0 mm
€ 3,2591 - € 3,2591 Demander le délai de livraison ici
Fixe
Vert
5.2 mm
8.0 mm
12.7 mm
€ 3,145 - € 3,145 Demander le délai de livraison ici
Fixe
Vert
5.2 mm
9.5 mm
12.8 mm
€ 3,5198 - € 3,5198 Demander le délai de livraison ici
Fixe
Vert
5.2 mm
25.4 mm
14.0 mm
€ 0,8467 - € 0,8467 Demander le délai de livraison ici
Fixe
Noir
5.2 mm
9.5 mm
9.5 mm
€ 3,3068 - € 3,3068 Demander le délai de livraison ici
Fixe
Vert
5.2 mm
20.7 mm
15.2 mm
€ 0,8467 - € 0,8467 Demander le délai de livraison ici
Fixe
Noir
5.2 mm
17.5 mm
12.7 mm
€ 0,7216 - € 0,7216 Demander le délai de livraison ici
Fixe
Noir
5.2 mm
6.4 mm
9.5 mm
€ 0,7216 - € 0,7216 Demander le délai de livraison ici
Fixe
Noir
5.2 mm
8.0 mm
9.5 mm
€ 2,648 - € 2,648 Demander le délai de livraison ici
Fixe
Noir
5.2 mm
22.2 mm
12.7 mm
€ 1,0577 - € 1,0577 Demander le délai de livraison ici
Fixe
Noir
5.2 mm
11.1 mm
9.5 mm
€ 2,0078 - € 3,0117 Demander le délai de livraison ici
Fixe
Vert
5.2 mm
8.0 mm
12.8 mm
€ 2,7213 - € 2,7865 Demander le délai de livraison ici
Fixe
Vert
5.2 mm
34.9 mm
14.0 mm
€ 1,0577 - € 1,0577 Demander le délai de livraison ici
Fixe
Noir
5.2 mm
19.1 mm
12.7 mm
€ 0,7114 - € 0,7114 Demander le délai de livraison ici
Fixe
Vert
5.2 mm
14.3 mm
12.8 mm
€ 1,0839 - € 1,0839 Demander le délai de livraison ici
Naturel
5.2 mm
12.7 mm
  • sur 3
Collier en P Vis 44.5 mm 5.2 mm PA Vert

10162002

Gamme de prix
€ 2,868 - € 2,8028

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    44.5 mm
  • Largeur totale
    14.0 mm
  • Ø trou
    5.2 mm
  • Matière de la fixation
    Nylon résistant à la chaleur
  • Matière de l'insert
    Aluminium anodisé
Collier en P Vis 8.0 mm 5.2 mm PA Vert

10162057

Gamme de prix
€ 3,2591 - € 3,2591

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    8.0 mm
  • Largeur totale
    12.7 mm
  • Ø trou
    5.2 mm
  • Matière de la fixation
    Nylon résistant à la chaleur
  • Matière de l'insert
    Aluminium anodisé
Collier en P Vis 9.5 mm 5.2 mm PA Vert

10162088

Gamme de prix
€ 3,145 - € 3,145

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    9.5 mm
  • Largeur totale
    12.8 mm
  • Ø trou
    5.2 mm
  • Matière de la fixation
    Nylon résistant à la chaleur
  • Matière de l'insert
    Aluminium anodisé
Collier en P Vis 25.4 mm 5.2 mm PA Vert

10161944

Gamme de prix
€ 3,5198 - € 3,5198

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    25.4 mm
  • Largeur totale
    14.0 mm
  • Ø trou
    5.2 mm
  • Matière de la fixation
    Nylon résistant à la chaleur
  • Matière de l'insert
    Aluminium anodisé
Collier en P Vis 9.5 mm 5.2 mm Aluminium Noir

10161791

Gamme de prix
€ 0,8467 - € 0,8467

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    9.5 mm
  • Largeur totale
    9.5 mm
  • Ø trou
    5.2 mm
  • Matière de la fixation
    Alliage aluminium, 5052 H-32 et TPV
  • Revêtement
    TPV
Collier en P Vis 20.7 mm 5.2 mm PA Vert

10559659

Gamme de prix
€ 3,3068 - € 3,3068

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    20.7 mm
  • Largeur totale
    15.2 mm
  • Ø trou
    5.2 mm
  • Matière de la fixation
    Nylon résistant à la chaleur
  • Matière de l'insert
    Aluminium anodisé
Collier en P Vis 17.5 mm 5.2 mm Aluminium Noir

10161708

Gamme de prix
€ 0,8467 - € 0,8467

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    17.5 mm
  • Largeur totale
    12.7 mm
  • Ø trou
    5.2 mm
  • Matière de la fixation
    Alliage aluminium, 5052 H-32 et TPV
  • Revêtement
    TPV
Collier en P Vis 6.4 mm 5.2 mm Aluminium Noir

10161777

Gamme de prix
€ 0,7216 - € 0,7216

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    6.4 mm
  • Largeur totale
    9.5 mm
  • Ø trou
    5.2 mm
  • Matière de la fixation
    Alliage aluminium, 5052 H-32 et TPV
  • Revêtement
    TPV
Collier en P Vis 8.0 mm 5.2 mm Aluminium Noir

10161784

Gamme de prix
€ 0,7216 - € 0,7216

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    8.0 mm
  • Largeur totale
    9.5 mm
  • Ø trou
    5.2 mm
  • Matière de la fixation
    Alliage aluminium, 5052 H-32 et TPV
  • Revêtement
    TPV
Collier en P Vis 22.2 mm 5.2 mm Aluminium Noir

10161722

Gamme de prix
€ 2,648 - € 2,648

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    22.2 mm
  • Largeur totale
    12.7 mm
  • Ø trou
    5.2 mm
  • Matière de la fixation
    Alliage aluminium, 5052 H-32 et TPV
  • Revêtement
    TPV
Collier en P Vis 11.1 mm 5.2 mm Aluminium Noir

10161807

Gamme de prix
€ 1,0577 - € 1,0577

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    11.1 mm
  • Largeur totale
    9.5 mm
  • Ø trou
    5.2 mm
  • Matière de la fixation
    Alliage aluminium, 5052 H-32 et TPV
  • Revêtement
    TPV
Collier en P Vis 8.0 mm 5.2 mm PA Vert

10162064

Gamme de prix
€ 3,0117 - € 2,0078

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    8.0 mm
  • Largeur totale
    12.8 mm
  • Ø trou
    5.2 mm
  • Matière de la fixation
    Nylon résistant à la chaleur
  • Matière de l'insert
    Aluminium anodisé
Collier en P Vis 34.9 mm 5.2 mm PA Vert

10161975

Gamme de prix
€ 2,7865 - € 2,7213

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    34.9 mm
  • Largeur totale
    14.0 mm
  • Ø trou
    5.2 mm
  • Matière de la fixation
    Nylon résistant à la chaleur
  • Matière de l'insert
    Aluminium anodisé
Collier en P Vis 19.1 mm 5.2 mm Aluminium Noir

10161715

Gamme de prix
€ 1,0577 - € 1,0577

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    19.1 mm
  • Largeur totale
    12.7 mm
  • Ø trou
    5.2 mm
  • Matière de la fixation
    Alliage aluminium, 5052 H-32 et TPV
  • Revêtement
    TPV
Collier en P Aucune 14.3 mm 5.2 mm Vert

10162132

Gamme de prix
€ 0,7114 - € 0,7114

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    14.3 mm
  • Largeur totale
    12.8 mm
  • Ø trou
    5.2 mm
  • Matière de la fixation
    Nylon résistant à la chaleur
  • Matière de l'insert
    Aluminium anodisé
Collier en P Vis 5.2 mm Aluminium Naturel

10310861

Gamme de prix
€ 1,0839 - € 1,0839

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Largeur totale
    12.7 mm
  • Ø trou
    5.2 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Vis