Menu Rechercher

Colliers avec traitement chimique haute température

En stock

Les colliers avec traitement chimique haute température offrent une plus grande plage de fonctionnement pour les environnements plus difficiles. Les colliers de serrage de cette gamme sont disponibles en matériau résistant aux UV ou UL-V2 et conviennent à une utilisation en extérieur.

Séries: SR1817

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
37 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre maximal du faisceau de câbles Longueur totale Résistance à la traction minimale Ajouter au panier
€ 0,0822 - € 0,0915 Demander le délai de livraison ici
89.0 mm
310.0 mm
22.0 kg
€ 0,0782 - € 0,087 Demander le délai de livraison ici
102.0 mm
368.0 mm
22.0 kg
€ 0,0942 - € 0,1046 5700 En stock
116.0 mm
385.0 mm
22.0 kg
€ 0,1356 - € 0,1511 Demander le délai de livraison ici
125.0 mm
432.0 mm
22.0 kg
€ 0,0703 - € 0,0781 Demander le délai de livraison ici
85.0 mm
299.0 mm
22.0 kg
€ 0,0128 - € 0,0141 Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
120.0 mm
8.0 kg
€ 0,0088 - € 0,01 Demander le délai de livraison ici
18.0 mm
75.0 mm
8.0 kg
€ 0,0392 - € 0,0432 Demander le délai de livraison ici
49.0 mm
180.0 mm
22.0 kg
€ 0,0086 - € 0,0097 Demander le délai de livraison ici
23.0 mm
96.0 mm
8.0 kg
€ 0,0217 - € 0,0242 Demander le délai de livraison ici
39.0 mm
150.0 mm
18.0 kg
€ 0,0275 - € 0,0306 Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
120.0 mm
22.0 kg
€ 0,0088 - € 0,01 Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
100.0 mm
8.0 kg
€ 0,0334 - € 0,0371 Demander le délai de livraison ici
55.0 mm
203.0 mm
18.0 kg
€ 0,0437 - € 0,0483 Demander le délai de livraison ici
52.0 mm
190.0 mm
22.0 kg
€ 0,0177 - € 0,0199 Demander le délai de livraison ici
44.0 mm
165.0 mm
8.0 kg
€ 0,0644 - € 0,0716 Demander le délai de livraison ici
78.0 mm
265.0 mm
18.0 kg
€ 0,0389 - € 0,0429 Demander le délai de livraison ici
42.0 mm
160.0 mm
22.0 kg
€ 0,0733 - € 0,0815 Demander le délai de livraison ici
96.0 mm
331.0 mm
18.0 kg
€ 0,0497 - € 0,0552 Demander le délai de livraison ici
85.0 mm
292.0 mm
18.0 kg
€ 0,0204 - € 0,0228 9400 En stock
55.0 mm
203.0 mm
8.0 kg
  • sur 2
Lien de serrage 4.8 mm 310.0 mm 89.0 mm PA Noir

10245569

Gamme de prix
€ 0,0915 - € 0,0822

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête non détachable
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Caractéristiques spéciales
    Résistant aux intempéries
Lien de serrage 4.8 mm 368.0 mm 102.0 mm PA Noir

10245576

Gamme de prix
€ 0,087 - € 0,0782

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête non détachable
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Caractéristiques spéciales
    Résistant aux intempéries
Lien de serrage 4.8 mm 385.0 mm 116.0 mm PA Noir

10245583

Gamme de prix
€ 0,1046 - € 0,0942

Niveaux de stock
5700 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête non détachable
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Caractéristiques spéciales
    Résistant aux intempéries
Lien de serrage 4.8 mm 432.0 mm 125.0 mm PA Noir

10245590

Gamme de prix
€ 0,1511 - € 0,1356

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête non détachable
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Caractéristiques spéciales
    Résistant aux intempéries
Lien de serrage 4.8 mm 299.0 mm 85.0 mm PA Noir

10245552

Gamme de prix
€ 0,0781 - € 0,0703

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête non détachable
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Caractéristiques spéciales
    Résistant aux intempéries
Lien de serrage 2.5 mm 120.0 mm 30.0 mm PA Noir

10245347

Gamme de prix
€ 0,0141 - € 0,0128

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête non détachable
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Caractéristiques spéciales
    Résistant aux intempéries
Lien de serrage 2.4 mm 75.0 mm 18.0 mm PA Noir

10245316

Gamme de prix
€ 0,01 - € 0,0088

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête non détachable
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Caractéristiques spéciales
    Résistant aux intempéries
Lien de serrage 4.0 mm 180.0 mm 49.0 mm PA Noir

10245507

Gamme de prix
€ 0,0432 - € 0,0392

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête non détachable
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Caractéristiques spéciales
    Résistant aux intempéries
Lien de serrage 2.5 mm 96.0 mm 23.0 mm PA Noir

10245323

Gamme de prix
€ 0,0097 - € 0,0086

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête non détachable
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Caractéristiques spéciales
    Résistant aux intempéries
Lien de serrage 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm PA Noir

10245408

Gamme de prix
€ 0,0242 - € 0,0217

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête non détachable
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Caractéristiques spéciales
    Résistant aux intempéries
Lien de serrage 4.8 mm 120.0 mm 30.0 mm PA Noir

10245484

Gamme de prix
€ 0,0306 - € 0,0275

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête non détachable
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Caractéristiques spéciales
    Résistant aux intempéries
Lien de serrage 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm PA Noir

10245330

Gamme de prix
€ 0,01 - € 0,0088

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête non détachable
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Caractéristiques spéciales
    Résistant aux intempéries
Lien de serrage 3.2 mm 203.0 mm 55.0 mm PA Noir

10245415

Gamme de prix
€ 0,0371 - € 0,0334

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête non détachable
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Caractéristiques spéciales
    Résistant aux intempéries
Lien de serrage 4.8 mm 190.0 mm 52.0 mm PA Noir

10245514

Gamme de prix
€ 0,0483 - € 0,0437

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête non détachable
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Caractéristiques spéciales
    Résistant aux intempéries
Lien de serrage 2.5 mm 165.0 mm 44.0 mm PA Noir

10245361

Gamme de prix
€ 0,0199 - € 0,0177

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête non détachable
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Caractéristiques spéciales
    Résistant aux intempéries
Lien de serrage 3.6 mm 265.0 mm 78.0 mm PA Noir

10245446

Gamme de prix
€ 0,0716 - € 0,0644

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête non détachable
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Caractéristiques spéciales
    Résistant aux intempéries
Lien de serrage 4.8 mm 160.0 mm 42.0 mm PA Noir

10245491

Gamme de prix
€ 0,0429 - € 0,0389

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête non détachable
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Caractéristiques spéciales
    Résistant aux intempéries
Lien de serrage 3.6 mm 331.0 mm 96.0 mm PA Noir

10245460

Gamme de prix
€ 0,0815 - € 0,0733

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête non détachable
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Caractéristiques spéciales
    Résistant aux intempéries
Lien de serrage 3.6 mm 292.0 mm 85.0 mm PA Noir

10245453

Gamme de prix
€ 0,0552 - € 0,0497

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête non détachable
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Caractéristiques spéciales
    Résistant aux intempéries
Lien de serrage 2.5 mm 203.0 mm 55.0 mm PA Noir

10245378

Gamme de prix
€ 0,0228 - € 0,0204

Niveaux de stock
9400 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête non détachable
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Caractéristiques spéciales
    Résistant aux intempéries