Menu Rechercher

Colliers de serrage en plastique

En stock

Les colliers de serrage en plastique sont dotés d'un système d'emboîtement exclusif. Cela permet d'assurer une meilleure étanchéité des tuyaux et des tubes, des raccords et d'autres composants afin d'éviter les fuites. Cela permet de garantir une connexion stable. Ils sont dotés d'une fermeture à poussoir. Résistance aux produits chimiques.

  • Conçus pour fournir une étanchéité sécurisée et supérieure aux tuyaux, tubes et raccords.
  • Disposent d’un verrou poussoir qui permet une installation et un retrait faciles.
  • Conviennent aux applications automobile, industrielle et de plomberie.
Matière: PA, PA66 Couleur: Noir, Blanc, Naturel, Gris Séries: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
151 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 Couleur d1 Style de montage W Type Ajouter au panier
66 En stock
23.0 mm
Blanc
20.5 mm
Assemblage rapide
7.0 mm
1
Demander le délai de livraison ici
41.5 mm
Gris
38.0 mm
Assemblage rapide
8.0 mm
1
32086 En stock
10.5 mm
Gris
9.2 mm
Assemblage rapide
5.0 mm
1
Demander le délai de livraison ici
32.5 mm
Gris
29.5 mm
Assemblage rapide
7.5 mm
1
Demander le délai de livraison ici
15.0 mm
Gris
12.8 mm
Assemblage rapide
7.0 mm
1
100 En stock
35.5 mm
Gris
32.5 mm
Assemblage rapide
8.0 mm
1
Demander le délai de livraison ici
75.0 mm
Noir
70.0 mm
Assemblage rapide
8.0 mm
1
Demander le délai de livraison ici
44.5 mm
Blanc
41.0 mm
Assemblage rapide
8.0 mm
1
Demander le délai de livraison ici
75.0 mm
Gris
70.0 mm
Assemblage rapide
8.0 mm
1
140 En stock
85.0 mm
Noir
80.0 mm
Assemblage rapide
8.0 mm
1
463 En stock
85.0 mm
Blanc
80.0 mm
Assemblage rapide
8.0 mm
1
1950 En stock
50.5 mm
Blanc
17.0 mm
Assemblage rapide
8.0 mm
1
6191 En stock
30.0 mm
Gris
27.0 mm
Assemblage rapide
7.5 mm
1
9890 En stock
80.0 mm
Blanc
76.0 mm
Assemblage rapide
8.0 mm
1
Demander le délai de livraison ici
65.0 mm
Gris
60.0 mm
Assemblage rapide
8.0 mm
1
11450 En stock
44.5 mm
Gris
41.0 mm
Assemblage rapide
8.0 mm
1
Demander le délai de livraison ici
80.0 mm
Gris
76.0 mm
Assemblage rapide
8.0 mm
1
850 En stock
53.5 mm
Gris
50.0 mm
Assemblage rapide
8.0 mm
1
32 En stock
35.5 mm
Blanc
32.5 mm
Assemblage rapide
8.0 mm
1
8300 En stock
28.0 mm
Gris
25.0 mm
Assemblage rapide
7.0 mm
1
  • sur 8
Collier de tuyaux 20.5 mm 23.0 mm PA Blanc

10088166


Niveaux de stock
66 En stock
Caractéristiques
  • W
    7.0 mm
  • d1
    20.5 mm
  • d2
    23.0 mm
  • Style de montage
    Assemblage rapide
  • Couleur
    Blanc
Collier de tuyaux 38.0 mm 41.5 mm PA Gris

10088333


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • W
    8.0 mm
  • d1
    38.0 mm
  • d2
    41.5 mm
  • Style de montage
    Assemblage rapide
  • Couleur
    Gris
Collier de tuyaux 9.2 mm 10.5 mm PA Gris

10087954


Niveaux de stock
32086 En stock
Caractéristiques
  • W
    5.0 mm
  • d1
    9.2 mm
  • d2
    10.5 mm
  • Style de montage
    Assemblage rapide
  • Couleur
    Gris
Collier de tuyaux 29.5 mm 32.5 mm PA Gris

10088265


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • W
    7.5 mm
  • d1
    29.5 mm
  • d2
    32.5 mm
  • Style de montage
    Assemblage rapide
  • Couleur
    Gris
Collier de tuyaux 12.8 mm 15.0 mm PA Gris

10088043


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • W
    7.0 mm
  • d1
    12.8 mm
  • d2
    15.0 mm
  • Style de montage
    Assemblage rapide
  • Couleur
    Gris
Collier de tuyaux 32.5 mm 35.5 mm PA Gris

10088289


Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • W
    8.0 mm
  • d1
    32.5 mm
  • d2
    35.5 mm
  • Style de montage
    Assemblage rapide
  • Couleur
    Gris
Collier de tuyaux 70.0 mm 75.0 mm PA Noir

10088555


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • W
    8.0 mm
  • d1
    70.0 mm
  • d2
    75.0 mm
  • Style de montage
    Assemblage rapide
  • Couleur
    Noir
Collier de tuyaux 41.0 mm 44.5 mm PA Blanc

10088364


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • W
    8.0 mm
  • d1
    41.0 mm
  • d2
    44.5 mm
  • Style de montage
    Assemblage rapide
  • Couleur
    Blanc
Collier de tuyaux 70.0 mm 75.0 mm PA Gris

10088548


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • W
    8.0 mm
  • d1
    70.0 mm
  • d2
    75.0 mm
  • Style de montage
    Assemblage rapide
  • Couleur
    Gris
Collier de tuyaux 80.0 mm 85.0 mm PA Noir

10088616


Niveaux de stock
140 En stock
Caractéristiques
  • W
    8.0 mm
  • d1
    80.0 mm
  • d2
    85.0 mm
  • Style de montage
    Assemblage rapide
  • Couleur
    Noir
Collier de tuyaux 80.0 mm 85.0 mm PA Blanc

10088609


Niveaux de stock
463 En stock
Caractéristiques
  • W
    8.0 mm
  • d1
    80.0 mm
  • d2
    85.0 mm
  • Style de montage
    Assemblage rapide
  • Couleur
    Blanc
Collier de tuyaux 17.0 mm 50.5 mm PA Blanc

10088401


Niveaux de stock
1950 En stock
Caractéristiques
  • W
    8.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    50.5 mm
  • Style de montage
    Assemblage rapide
  • Couleur
    Blanc
Collier de tuyaux 27.0 mm 30.0 mm PA Gris

10088241


Niveaux de stock
6191 En stock
Caractéristiques
  • W
    7.5 mm
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    30.0 mm
  • Style de montage
    Assemblage rapide
  • Couleur
    Gris
Collier de tuyaux 76.0 mm 80.0 mm PA Blanc

10088579


Niveaux de stock
9890 En stock
Caractéristiques
  • W
    8.0 mm
  • d1
    76.0 mm
  • d2
    80.0 mm
  • Style de montage
    Assemblage rapide
  • Couleur
    Blanc
Collier de tuyaux 60.0 mm 65.0 mm PA Gris

10088494


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • W
    8.0 mm
  • d1
    60.0 mm
  • d2
    65.0 mm
  • Style de montage
    Assemblage rapide
  • Couleur
    Gris
Collier de tuyaux 41.0 mm 44.5 mm PA Gris

10088357


Niveaux de stock
11450 En stock
Caractéristiques
  • W
    8.0 mm
  • d1
    41.0 mm
  • d2
    44.5 mm
  • Style de montage
    Assemblage rapide
  • Couleur
    Gris
Collier de tuyaux 76.0 mm 80.0 mm PA Gris

10088562


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • W
    8.0 mm
  • d1
    76.0 mm
  • d2
    80.0 mm
  • Style de montage
    Assemblage rapide
  • Couleur
    Gris
Collier de tuyaux 50.0 mm 53.5 mm PA Gris

10088425


Niveaux de stock
850 En stock
Caractéristiques
  • W
    8.0 mm
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    53.5 mm
  • Style de montage
    Assemblage rapide
  • Couleur
    Gris
Collier de tuyaux 32.5 mm 35.5 mm PA Blanc

10088296


Niveaux de stock
32 En stock
Caractéristiques
  • W
    8.0 mm
  • d1
    32.5 mm
  • d2
    35.5 mm
  • Style de montage
    Assemblage rapide
  • Couleur
    Blanc
Collier de tuyaux 25.0 mm 28.0 mm PA Gris

10088210


Niveaux de stock
8300 En stock
Caractéristiques
  • W
    7.0 mm
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    28.0 mm
  • Style de montage
    Assemblage rapide
  • Couleur
    Gris