Menu Rechercher

Colonnettes - À visser

En cours de production

Ces entretoises sont solidement fixées avec une vis n4 ou M3. La conception décalée permet un montage dense.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
6 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre trou A Épaisseur panneau Plage A Tailles de filetage compatibles (tous) Longueur entretoise Ajouter au panier
€ 0,2603 - € 0,2893 Demander le délai de livraison ici
3.2 mm
#4,M3
7.6 mm
€ 0,2128 - € 0,2364 Demander le délai de livraison ici
3.2 mm
#4,M3
12.7 mm
€ 0,2019 - € 0,2244 Demander le délai de livraison ici
3.2 mm
#4,M3
9.5 mm
€ 0,2251 - € 0,2501 Demander le délai de livraison ici
3.2 mm
#4,M3
15.9 mm
€ 0,2078 - € 0,2309 Demander le délai de livraison ici
3.2 mm
#4,M3
11.1 mm
€ 0,2205 - € 0,245 Demander le délai de livraison ici
3.2 mm
#4,M3
14.3 mm
Entretoise à visser 7.6 mm UL94 V-2 PA Naturel

10159873

Gamme de prix
€ 0,2893 - € 0,2603

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    #4,M3
  • Diamètre trou A
    3.2 mm
Entretoise à visser 12.7 mm UL94 V-2 PA Naturel

10159903

Gamme de prix
€ 0,2364 - € 0,2128

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    #4,M3
  • Diamètre trou A
    3.2 mm
Entretoise à visser 9.5 mm UL94 V-2 PA Naturel

10159880

Gamme de prix
€ 0,2244 - € 0,2019

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    #4,M3
  • Diamètre trou A
    3.2 mm
Entretoise à visser 15.9 mm UL94 V-2 PA Naturel

10159866

Gamme de prix
€ 0,2501 - € 0,2251

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    #4,M3
  • Diamètre trou A
    3.2 mm
Entretoise à visser 11.1 mm UL94 V-2 PA Naturel

10159897

Gamme de prix
€ 0,2309 - € 0,2078

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    #4,M3
  • Diamètre trou A
    3.2 mm
Entretoise à visser 14.3 mm UL94 V-2 Nylon Naturel

10159910

Gamme de prix
€ 0,245 - € 0,2205

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    #4,M3
  • Diamètre trou A
    3.2 mm