Menu Rechercher

Conical Springs

En cours de production

Conical spring are helical compression springs with a design that allows for various spring rates while maintaining a compact size. They are designed to provide a nearly constant spring rate and a solid height lower than standard springs. They effectively absorb shock and prevent bending or buckling.

Their construction allows the smaller diameter coils to nest within the larger diameter coils when compressed, enabling the length of the spring to reduce to nearly one wire diameter in height.

Typically used when space efficiency is required by industries such as Automotive, Aerospace, Electronics and Industrial Machinery to provice Shock Absorption, Load Stabilization, Position Control and Vibration Dampening. Matière: Acier inoxydable Séries:

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
100 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Charge à hauteur sous pleine charge Diamètre extérieur minimal Raideur de ressort Charge à 50 % Longueur totale Diamètre de fil Diamètre extérieur maximal Ajouter au panier
€ 3,6156 - € 3,9361 Demander le délai de livraison ici
11.1 mm
32.92 N
1.5 mm
24.8 mm
€ 3,3106 - € 3,6004 Demander le délai de livraison ici
5.5 mm
20.28 N
1.0 mm
15.2 mm
€ 3,3868 - € 3,6767 Demander le délai de livraison ici
9.5 mm
9.74 N
1.0 mm
18.3 mm
€ 3,3868 - € 3,6767 Demander le délai de livraison ici
8.7 mm
15.30 N
1.1 mm
18.3 mm
€ 3,3868 - € 3,6767 Demander le délai de livraison ici
7.9 mm
37.10 N
1.4 mm
18.3 mm
€ 3,6156 - € 3,9361 Demander le délai de livraison ici
11.1 mm
74.95 N
1.9 mm
24.8 mm
€ 3,5241 - € 3,8293 Demander le délai de livraison ici
7.1 mm
37.81 N
1.4 mm
21.6 mm
€ 3,6156 - € 3,9361 Demander le délai de livraison ici
12.7 mm
15.83 N
1.2 mm
24.8 mm
€ 3,5241 - € 3,8293 Demander le délai de livraison ici
8.7 mm
31.94 N
1.4 mm
21.6 mm
€ 3,3868 - € 3,6767 Demander le délai de livraison ici
9.5 mm
14.46 N
1.1 mm
18.3 mm
€ 3,3868 - € 3,6767 Demander le délai de livraison ici
7.1 mm
28.73 N
1.2 mm
18.3 mm
€ 3,3868 - € 3,6767 Demander le délai de livraison ici
8.7 mm
9.07 N
0.9 mm
18.3 mm
€ 3,3868 - € 3,6767 Demander le délai de livraison ici
7.1 mm
14.72 N
1.0 mm
18.3 mm
€ 3,2342 - € 3,4936 Demander le délai de livraison ici
5.3 mm
12.81 N
0.8 mm
11.9 mm
€ 3,0207 - € 3,2953 Demander le délai de livraison ici
7.9 mm
4.45 N
0.7 mm
15.2 mm
€ 3,3106 - € 3,6004 Demander le délai de livraison ici
7.9 mm
9.61 N
0.9 mm
15.2 mm
€ 3,3106 - € 3,6165 Demander le délai de livraison ici
7.9 mm
15.83 N
1.0 mm
15.2 mm
€ 3,5241 - € 3,8293 Demander le délai de livraison ici
9.5 mm
16.68 N
1.1 mm
21.6 mm
€ 3,6156 - € 3,9361 Demander le délai de livraison ici
11.1 mm
38.21 N
1.6 mm
24.8 mm
€ 3,6156 - € 3,9361 Demander le délai de livraison ici
11.1 mm
17.26 N
1.2 mm
24.8 mm
  • sur 5
Ressort conique 24.8 mm (Øe) 25.4 mm (L) 2.59 Nmm

10442692

Gamme de prix
€ 3,9361 - € 3,6156

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge à 50 %
    32.92 N
  • Diamètre extérieur maximal
    24.8 mm
  • Diamètre extérieur minimal
    11.1 mm
  • Diamètre de fil
    1.5 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable 302
Ressort conique 15.2 mm (Øe) 15.9 mm (L) 2.55 Nmm

10442210

Gamme de prix
€ 3,6004 - € 3,3106

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge à 50 %
    20.28 N
  • Diamètre extérieur maximal
    15.2 mm
  • Diamètre extérieur minimal
    5.5 mm
  • Diamètre de fil
    1.0 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable 302
Ressort conique 18.3 mm (Øe) 19.1 mm (L) 1.02 Nmm

10442272

Gamme de prix
€ 3,6767 - € 3,3868

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge à 50 %
    9.74 N
  • Diamètre extérieur maximal
    18.3 mm
  • Diamètre extérieur minimal
    9.5 mm
  • Diamètre de fil
    1.0 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable 302
Ressort conique 18.3 mm (Øe) 19.1 mm (L) 1.61 Nmm

10442357

Gamme de prix
€ 3,6767 - € 3,3868

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge à 50 %
    15.30 N
  • Diamètre extérieur maximal
    18.3 mm
  • Diamètre extérieur minimal
    8.7 mm
  • Diamètre de fil
    1.1 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable 302
Ressort conique 18.3 mm (Øe) 9.5 mm (L) 7.79 Nmm

10442432

Gamme de prix
€ 3,6767 - € 3,3868

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge à 50 %
    37.10 N
  • Diamètre extérieur maximal
    18.3 mm
  • Diamètre extérieur minimal
    7.9 mm
  • Diamètre de fil
    1.4 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable 302
Ressort conique 24.8 mm (Øe) 1.9 mm (L) 9.44 Nmm

10442760

Gamme de prix
€ 3,9361 - € 3,6156

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge à 50 %
    74.95 N
  • Diamètre extérieur maximal
    24.8 mm
  • Diamètre extérieur minimal
    11.1 mm
  • Diamètre de fil
    1.9 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable 302
Ressort conique 21.6 mm (Øe) 25.4 mm (L) 2.98 Nmm

10442579

Gamme de prix
€ 3,8293 - € 3,5241

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge à 50 %
    37.81 N
  • Diamètre extérieur maximal
    21.6 mm
  • Diamètre extérieur minimal
    7.1 mm
  • Diamètre de fil
    1.4 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable 302
Ressort conique 24.8 mm (Øe) 31.8 mm (L) 1.00 Nmm

10641941

Gamme de prix
€ 3,9361 - € 3,6156

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge à 50 %
    15.83 N
  • Diamètre extérieur maximal
    24.8 mm
  • Diamètre extérieur minimal
    12.7 mm
  • Diamètre de fil
    1.2 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable 302
Ressort conique 21.6 mm (Øe) 19.1 mm (L) 3.35 Nmm

10442562

Gamme de prix
€ 3,8293 - € 3,5241

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge à 50 %
    31.94 N
  • Diamètre extérieur maximal
    21.6 mm
  • Diamètre extérieur minimal
    8.7 mm
  • Diamètre de fil
    1.4 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable 302
Ressort conique 18.3 mm (Øe) 15.9 mm (L) 1.82 Nmm

10442340

Gamme de prix
€ 3,6767 - € 3,3868

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge à 50 %
    14.46 N
  • Diamètre extérieur maximal
    18.3 mm
  • Diamètre extérieur minimal
    9.5 mm
  • Diamètre de fil
    1.1 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable 302
Ressort conique 18.3 mm (Øe) 15.9 mm (L) 3.62 Nmm

10442425

Gamme de prix
€ 3,6767 - € 3,3868

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge à 50 %
    28.73 N
  • Diamètre extérieur maximal
    18.3 mm
  • Diamètre extérieur minimal
    7.1 mm
  • Diamètre de fil
    1.2 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable 302
Ressort conique 18.3 mm (Øe) 31.8 mm (L) 0.57 Nmm

10442258

Gamme de prix
€ 3,6767 - € 3,3868

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge à 50 %
    9.07 N
  • Diamètre extérieur maximal
    18.3 mm
  • Diamètre extérieur minimal
    8.7 mm
  • Diamètre de fil
    0.9 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable 302
Ressort conique 18.3 mm (Øe) 25.4 mm (L) 1.16 Nmm

10442333

Gamme de prix
€ 3,6767 - € 3,3868

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge à 50 %
    14.72 N
  • Diamètre extérieur maximal
    18.3 mm
  • Diamètre extérieur minimal
    7.1 mm
  • Diamètre de fil
    1.0 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable 302
Ressort conique 11.9 mm (Øe) 12.7 mm (L) 2.02 Nmm

10442043

Gamme de prix
€ 3,4936 - € 3,2342

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge à 50 %
    12.81 N
  • Diamètre extérieur maximal
    11.9 mm
  • Diamètre extérieur minimal
    5.3 mm
  • Diamètre de fil
    0.8 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable 302
Ressort conique 15.2 mm (Øe) 31.8 mm (L) 0.28 Nmm

10442111

Gamme de prix
€ 3,2953 - € 3,0207

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge à 50 %
    4.45 N
  • Diamètre extérieur maximal
    15.2 mm
  • Diamètre extérieur minimal
    7.9 mm
  • Diamètre de fil
    0.7 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable 302
Ressort conique 15.2 mm (Øe) 12.7 mm (L) 1.51 Nmm

10234846

Gamme de prix
€ 3,6004 - € 3,3106

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge à 50 %
    9.61 N
  • Diamètre extérieur maximal
    15.2 mm
  • Diamètre extérieur minimal
    7.9 mm
  • Diamètre de fil
    0.9 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable 302
Ressort conique 15.2 mm (Øe) 9.5 mm (L) 3.32 Nmm

10633823

Gamme de prix
€ 3,6165 - € 3,3106

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge à 50 %
    15.83 N
  • Diamètre extérieur maximal
    15.2 mm
  • Diamètre extérieur minimal
    7.9 mm
  • Diamètre de fil
    1.0 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable 302
Ressort conique 21.6 mm (Øe) 31.8 mm (L) 1.05 Nmm

10442500

Gamme de prix
€ 3,8293 - € 3,5241

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge à 50 %
    16.68 N
  • Diamètre extérieur maximal
    21.6 mm
  • Diamètre extérieur minimal
    9.5 mm
  • Diamètre de fil
    1.1 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable 302
Ressort conique 24.8 mm (Øe) 19.1 mm (L) 4.01 Nmm

10442715

Gamme de prix
€ 3,9361 - € 3,6156

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge à 50 %
    38.21 N
  • Diamètre extérieur maximal
    24.8 mm
  • Diamètre extérieur minimal
    11.1 mm
  • Diamètre de fil
    1.6 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable 302
Ressort conique 24.8 mm (Øe) 38.1 mm (L) 0.91 Nmm

10422502

Gamme de prix
€ 3,9361 - € 3,6156

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge à 50 %
    17.26 N
  • Diamètre extérieur maximal
    24.8 mm
  • Diamètre extérieur minimal
    11.1 mm
  • Diamètre de fil
    1.2 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable 302