Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Conical spring are helical compression springs with a design that allows for various spring rates while maintaining a compact size. They are designed to provide a nearly constant spring rate and a solid height lower than standard springs. They effectively absorb shock and prevent bending or buckling.
Their construction allows the smaller diameter coils to nest within the larger diameter coils when compressed, enabling the length of the spring to reduce to nearly one wire diameter in height.
Typically used when space efficiency is required by industries such as Automotive, Aerospace, Electronics and Industrial Machinery to provice Shock Absorption, Load Stabilization, Position Control and Vibration Dampening. Matière: Acier inoxydable Séries:
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Charge à hauteur sous pleine charge | Diamètre extérieur minimal | Raideur de ressort | Charge à 50 % | Longueur totale | Diamètre de fil | Diamètre extérieur maximal | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 3,3106 - € 3,6165 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
27.09 N
27.09 N
|
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
| € 3,3868 - € 3,6767 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.437 in
11.1 mm
|
|
10.54 N
10.54 N
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| € 3,5241 - € 3,8293 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
18.64 N
18.64 N
|
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
||
| 10412961 | € 2,7308 - € 2,9749 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
15.35 N
15.35 N
|
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
|
| € 3,2342 - € 3,4936 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
7.07 N
7.07 N
|
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| € 3,2342 - € 3,5101 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
17.44 N
17.44 N
|
|
0.035 in
0.9 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| € 3,3868 - € 3,6767 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
18.64 N
18.64 N
|
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| € 3,3868 - € 3,6767 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
45.01 N
45.01 N
|
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| € 3,3868 - € 3,6767 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
19.35 N
19.35 N
|
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| € 3,5241 - € 3,8293 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.437 in
11.1 mm
|
|
10.45 N
10.45 N
|
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
||
| € 3,5241 - € 3,8293 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.437 in
11.1 mm
|
|
18.95 N
18.95 N
|
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
||
| € 3,5241 - € 3,8293 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
54.35 N
54.35 N
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
||
| € 3,6156 - € 3,9361 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.437 in
11.1 mm
|
|
27.09 N
27.09 N
|
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
||
| € 3,1274 - € 3,4037 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
22.64 N
22.64 N
|
|
0.035 in
0.9 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| € 3,2342 - € 3,4936 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
15.21 N
15.21 N
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| € 3,0207 - € 3,2953 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
4.98 N
4.98 N
|
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
| € 3,3106 - € 3,6004 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
10.72 N
10.72 N
|
|
0.035 in
0.9 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
| € 3,3106 - € 3,6004 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
19.35 N
19.35 N
|
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
| € 3,5241 - € 3,8293 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
12.01 N
12.01 N
|
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
||
| € 3,6156 - € 3,9361 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
30.60 N
30.60 N
|
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer