Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
L'écrou épaulé est un écrou hexagonal muni d'une base qui fait office de rondelle intégrée. Cela répartit la charge et prévient les dommages à la pièce, tout en réduisant également le risque de desserrage de l'écrou dans l'application.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Distance à plat | Hauteur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1632 - € 0,1723 | 31600 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| € 0,1525 - € 0,1525 | Demander le délai de livraison ici |
M16
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 0,1769 - € 0,1846 | 29719 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| € 0,1876 - € 0,1983 | 2945 En stock |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
||
| € 0,2349 - € 0,2471 | 1057 En stock |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,2105 - € 0,2212 | 13290 En stock |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 0,1191 - € 0,1324 | 9000 En stock |
M8
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 10061510 | € 0,1035 - € 0,1151 | 7470 En stock |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
|
| € 0,1035 - € 0,1151 | 1993 En stock |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| € 0,7368 - € 1,4447 | 4270 En stock |
M10
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,0823 - € 0,1016 | 130 En stock |
M4 x 0.7
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
||
| € 0,8619 - € 0,8619 | 4545 En stock |
M16
|
0.933 in
23.7 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| € 2,5935 - € 3,4326 | 944 En stock |
M16
|
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| € 0,688 - € 0,688 | 3953 En stock |
M12
|
0.736 in
18.7 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
||
| € 0,4153 - € 0,5128 | 500 En stock |
M16 x 1.5
|
0.744 in
18.9 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
||
| € 0,2599 - € 0,3209 | 2000 En stock |
M12 x 1.75
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| € 0,1277 - € 0,1577 | 1067 En stock |
M6 x 1.0
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 0,5833 - € 0,7201 | 998 En stock |
M32 x 1.5
|
1.437 in
36.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| € 0,0757 - € 0,0935 | 2680 En stock |
M5 x 0.8
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| € 0,748 - € 2,2473 | 214 En stock |
M25 x 1.5
|
1.098 in
27.9 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer