Menu Rechercher

Écrous à embase - Plastique

En stock

L'écrou épaulé est un écrou hexagonal muni d'une base qui fait office de rondelle intégrée. Cela répartit la charge et prévient les dommages à la pièce, tout en réduisant également le risque de desserrage de l'écrou dans l'application.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
26 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Distance à plat Hauteur totale Ajouter au panier
€ 0,1525 - € 0,1525 Demander le délai de livraison ici
M16
6.0 mm
€ 0,2349 - € 0,2471 1057 En stock
M8
13.0 mm
8.0 mm
€ 0,2105 - € 0,2212 13290 En stock
M6
10.0 mm
6.0 mm
€ 0,1632 - € 0,1723 31600 En stock
M3
5.5 mm
3.2 mm
€ 0,1876 - € 0,1983 2945 En stock
M5
8.0 mm
5.1 mm
€ 0,1769 - € 0,1846 29719 En stock
M4
7.0 mm
4.1 mm
10061510 € 0,1035 - € 0,1151 7470 En stock
M6
10.0 mm
7.3 mm
€ 0,1191 - € 0,1324 9000 En stock
M8
14.0 mm
9.0 mm
€ 0,7368 - € 1,4447 4270 En stock
M10
9.5 mm
€ 0,1035 - € 0,1151 1993 En stock
M5
8.0 mm
6.5 mm
€ 0,2599 - € 0,3209 2000 En stock
M12 x 1.75
19.0 mm
14.5 mm
€ 0,5833 - € 0,7201 998 En stock
M32 x 1.5
36.5 mm
9.0 mm
€ 0,314 - € 0,3777 1000 En stock
M10 x 1.5
16.0 mm
10.0 mm
€ 0,4153 - € 0,5128 500 En stock
M16 x 1.5
18.9 mm
6.7 mm
€ 0,0757 - € 0,0935 2680 En stock
M5 x 0.8
7.9 mm
5.2 mm
€ 0,748 - € 2,2473 214 En stock
M25 x 1.5
27.9 mm
9.0 mm
€ 0,2644 - € 0,3265 1512 En stock
M20 x 1.5
22.9 mm
8.0 mm
€ 0,0823 - € 0,1016 130 En stock
M4 x 0.7
7.0 mm
3.4 mm
€ 0,087 - € 0,1064 3692 En stock
M3 x 0.5
5.5 mm
3.1 mm
€ 0,4023 - € 0,4967 700 En stock
M16 x 2.0
24.0 mm
19.5 mm
  • sur 2
Écrou à rondelle M16 10.0 mm Nylon Blanc

10139363

Gamme de prix
€ 0,1525 - € 0,1525

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Hauteur totale
    6.0 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Blanc
  • Forme d'écrou
    Hexagonal
Écrou à rondelle M8 13.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10102466

Gamme de prix
€ 0,2471 - € 0,2349

Niveaux de stock
1057 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Distance à plat
    13.0 mm
  • Hauteur totale
    8.0 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
Écrou à rondelle M6 10.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10102459

Gamme de prix
€ 0,2212 - € 0,2105

Niveaux de stock
13290 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Hauteur totale
    6.0 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
Écrou à rondelle M3 5.5 mm Nylon 6/6 Naturel

10242711

Gamme de prix
€ 0,1723 - € 0,1632

Niveaux de stock
31600 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M3
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Hauteur totale
    3.2 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
Écrou à rondelle M5 8.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10242735

Gamme de prix
€ 0,1983 - € 0,1876

Niveaux de stock
2945 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Hauteur totale
    5.1 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
Écrou à rondelle M4 7.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10242728

Gamme de prix
€ 0,1846 - € 0,1769

Niveaux de stock
29719 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M4
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Hauteur totale
    4.1 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
Contre-écrou M6 10.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10061510

Gamme de prix
€ 0,1151 - € 0,1035

Niveaux de stock
7470 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Hauteur totale
    7.3 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
Contre-écrou M8 14.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10061527

Gamme de prix
€ 0,1324 - € 0,1191

Niveaux de stock
9000 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Distance à plat
    14.0 mm
  • Hauteur totale
    9.0 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
Écrou à rondelle M10 16.0 mm Nylon Naturel

10400494

Gamme de prix
€ 1,4447 - € 0,7368

Niveaux de stock
4270 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Hauteur totale
    9.5 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'écrou
    Hexagonal
Contre-écrou M5 8.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10061503

Gamme de prix
€ 0,1151 - € 0,1035

Niveaux de stock
1993 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Hauteur totale
    6.5 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
Écrou hexagonal à embase M12 x 1.75 19.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10179703

Gamme de prix
€ 0,3209 - € 0,2599

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12 x 1.75
  • Distance à plat
    19.0 mm
  • Hauteur totale
    14.5 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
Écrou hexagonal à embase M32 x 1.5 36.5 mm Nylon 6/6 Naturel

10179758

Gamme de prix
€ 0,7201 - € 0,5833

Niveaux de stock
998 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M32 x 1.5
  • Distance à plat
    36.5 mm
  • Hauteur totale
    9.0 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
Écrou hexagonal à embase M10 x 1.5 16.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10179697

Gamme de prix
€ 0,3777 - € 0,314

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10 x 1.5
  • Distance à plat
    16.0 mm
  • Hauteur totale
    10.0 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
Écrou hexagonal à embase M16 x 1.5 18.9 mm Nylon 6/6 Naturel

10179710

Gamme de prix
€ 0,5128 - € 0,4153

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M16 x 1.5
  • Distance à plat
    18.9 mm
  • Hauteur totale
    6.7 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
Écrou hexagonal à embase M5 x 0.8 7.9 mm Nylon 6/6 Naturel

10179666

Gamme de prix
€ 0,0935 - € 0,0757

Niveaux de stock
2680 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M5 x 0.8
  • Distance à plat
    7.9 mm
  • Hauteur totale
    5.2 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
Écrou hexagonal à embase M25 x 1.5 27.9 mm Nylon 6/6 Naturel

10179741

Gamme de prix
€ 2,2473 - € 0,748

Niveaux de stock
214 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M25 x 1.5
  • Distance à plat
    27.9 mm
  • Hauteur totale
    9.0 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
Écrou hexagonal à embase M20 x 1.5 22.9 mm Nylon 6/6 Naturel

10179734

Gamme de prix
€ 0,3265 - € 0,2644

Niveaux de stock
1512 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M20 x 1.5
  • Distance à plat
    22.9 mm
  • Hauteur totale
    8.0 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
Écrou hexagonal à embase M4 x 0.7 7.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10179659

Gamme de prix
€ 0,1016 - € 0,0823

Niveaux de stock
130 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M4 x 0.7
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Hauteur totale
    3.4 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
Écrou hexagonal à embase M3 x 0.5 5.5 mm Nylon 6/6 Naturel

10179642

Gamme de prix
€ 0,1064 - € 0,087

Niveaux de stock
3692 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M3 x 0.5
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Hauteur totale
    3.1 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
Écrou hexagonal à embase M16 x 2.0 24.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10179727

Gamme de prix
€ 0,4967 - € 0,4023

Niveaux de stock
700 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M16 x 2.0
  • Distance à plat
    24.0 mm
  • Hauteur totale
    19.5 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel