Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les embouts à lamelles carrés multi-fonctions sont un choix idéal lorsque l’esthétique de votre produit final n’est pas une priorité. Ils s’adaptent parfaitement aux tubes, poteaux et colonnettes carrés et aident à éviter la contamination, tout en assurant la sécurité et une finition nette des bords tranchants des tubes tout juste coupés.
Une gamme à la fois pratique et économique qui inclut des murs plus fins et une large variété de tailles, répondant à l’exigence essentielle en matière de protection des embouts à lamelles. Ils sont un choix pratique, notamment si l’apparence de votre application n’est pas un facteur essentiel.
Faciles à installer par pression manuelle ou avec un marteau, offrant un processus d’assemblage rapide et efficace. Ils peuvent être utilisés dans la construction de machines ou toute application pour lesquelles un tube structurel est nécessaire.
Matière: PEBD Couleur: Noir Séries: SRILQ
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | H | h | AxA | Plage d'épaisseur de paroi compatible | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0329 - € 0,0512 | 6500 En stock |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
€ 0,0305 - € 0,0474 | 10000 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
€ 0,2268 - € 0,3529 | Demander le délai de livraison ici |
0.689 in
17.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
||
€ 0,0465 - € 0,0723 | Demander le délai de livraison ici |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
€ 0,0359 - € 0,0558 | Demander le délai de livraison ici |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
€ 0,0313 - € 0,0487 | Demander le délai de livraison ici |
0.453 in
11.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
€ 0,1178 - € 0,1832 | Demander le délai de livraison ici |
0.571 in
14.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
||
€ 0,1296 - € 0,2016 | Demander le délai de livraison ici |
0.571 in
14.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
||
€ 0,0973 - € 0,1514 | 300 En stock |
0.571 in
14.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
€ 0,0346 - € 0,0539 | 5000 En stock |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
€ 1,2913 - € 1,4348 | Demander le délai de livraison ici |
1.339 in
34.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
|
||
€ 0,3101 - € 0,4824 | 688 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
|
||
€ 0,1972 - € 0,3068 | Demander le délai de livraison ici |
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
||
€ 0,0429 - € 0,0668 | Demander le délai de livraison ici |
0.472 in
12.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
€ 1,5525 - € 2,415 | Demander le délai de livraison ici |
1.063 in
27.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
|
||
€ 0,0838 - € 0,1304 | Demander le délai de livraison ici |
0.472 in
12.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
€ 1,1712 - € 1,8219 | Demander le délai de livraison ici |
0.945 in
24.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
|
||
€ 0,9421 - € 1,4655 | Demander le délai de livraison ici |
0.846 in
21.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
|
||
€ 0,785 - € 1,2212 | Demander le délai de livraison ici |
0.984 in
25.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
|
||
€ 1,1154 - € 1,7351 | Demander le délai de livraison ici |
0.945 in
24.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer