Menu Rechercher

Embouts à lamelles carrés - Multi-usage

En stock

Les embouts à lamelles carrés multi-fonctions sont un choix idéal lorsque l’esthétique de votre produit final n’est pas une priorité. Ils s’adaptent parfaitement aux tubes, poteaux et colonnettes carrés et aident à éviter la contamination, tout en assurant la sécurité et une finition nette des bords tranchants des tubes tout juste coupés.

Une gamme à la fois pratique et économique qui inclut des murs plus fins et une large variété de tailles, répondant à l’exigence essentielle en matière de protection des embouts à lamelles. Ils sont un choix pratique, notamment si l’apparence de votre application n’est pas un facteur essentiel.

Faciles à installer par pression manuelle ou avec un marteau, offrant un processus d’assemblage rapide et efficace. Ils peuvent être utilisés dans la construction de machines ou toute application pour lesquelles un tube structurel est nécessaire.

  • S’adaptent parfaitement aux tubes, poteaux et colonnettes carrés.
  • Faciles à installer par pression manuelle ou avec un marteau.
  • Utilisés dans la construction de machines ou lorsqu’un tube structurel est nécessaire.
Matière: PEBD Couleur: Noir Séries: SRILQ

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
34 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité H h AxA Plage d'épaisseur de paroi compatible Ajouter au panier
€ 0,0329 - € 0,0512 6500 En stock
11.5 mm
5.0 mm
18.0 mm
€ 0,0305 - € 0,0474 10000 En stock
12.0 mm
4.0 mm
13.0 mm
€ 0,2268 - € 0,3529 Demander le délai de livraison ici
17.5 mm
6.5 mm
60.0 mm
€ 0,0465 - € 0,0723 Demander le délai de livraison ici
11.5 mm
5.0 mm
30.0 mm
€ 0,0359 - € 0,0558 Demander le délai de livraison ici
11.5 mm
5.0 mm
25.0 mm
€ 0,0313 - € 0,0487 Demander le délai de livraison ici
11.5 mm
4.0 mm
15.0 mm
€ 0,1178 - € 0,1832 Demander le délai de livraison ici
14.5 mm
5.0 mm
45.0 mm
€ 0,1296 - € 0,2016 Demander le délai de livraison ici
14.5 mm
5.0 mm
45.0 mm
€ 0,0973 - € 0,1514 300 En stock
14.5 mm
5.0 mm
40.0 mm
€ 0,0346 - € 0,0539 5000 En stock
11.5 mm
5.0 mm
20.0 mm
€ 1,2913 - € 1,4348 Demander le délai de livraison ici
34.0 mm
3.0 mm
140.0 mm
€ 0,3101 - € 0,4824 688 En stock
19.0 mm
5.0 mm
70.0 mm
€ 0,1972 - € 0,3068 Demander le délai de livraison ici
15.0 mm
5.0 mm
60.0 mm
€ 0,0429 - € 0,0668 Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
5.0 mm
22.0 mm
€ 1,5525 - € 2,415 Demander le délai de livraison ici
27.0 mm
6.0 mm
150.0 mm
€ 0,0838 - € 0,1304 Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
5.0 mm
35.0 mm
€ 1,1712 - € 1,8219 Demander le délai de livraison ici
24.0 mm
6.0 mm
110.0 mm
€ 0,9421 - € 1,4655 Demander le délai de livraison ici
21.5 mm
6.0 mm
95.0 mm
€ 0,785 - € 1,2212 Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
6.0 mm
90.0 mm
€ 1,1154 - € 1,7351 Demander le délai de livraison ici
24.0 mm
7.0 mm
100.0 mm
  • sur 2
Embout à lamelles 18.0 mm 11.5 mm 5.0 mm Noir PEBD Carré

20594312

Gamme de prix
€ 0,0512 - € 0,0329

Niveaux de stock
6500 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    18.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Noir
Embout à lamelles 13.0 mm 12.0 mm 4.0 mm Noir PEBD Carré

20594299

Gamme de prix
€ 0,0474 - € 0,0305

Niveaux de stock
10000 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    13.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    4.0 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Noir
Embout à lamelles 60.0 mm 17.5 mm 6.5 mm Noir PEBD Carré

20594480

Gamme de prix
€ 0,3529 - € 0,2268

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    60.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    6.5 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Noir
Embout à lamelles 30.0 mm 11.5 mm 5.0 mm Noir PEBD Carré

20594350

Gamme de prix
€ 0,0723 - € 0,0465

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    30.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Noir
Embout à lamelles 25.0 mm 11.5 mm 5.0 mm Noir PEBD Carré

20594343

Gamme de prix
€ 0,0558 - € 0,0359

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    25.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Noir
Embout à lamelles 15.0 mm 11.5 mm 4.0 mm Noir PEBD Carré

20594305

Gamme de prix
€ 0,0487 - € 0,0313

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    15.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    4.0 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Noir
Embout à lamelles 45.0 mm 14.5 mm 5.0 mm Noir PEBD Carré

20594411

Gamme de prix
€ 0,1832 - € 0,1178

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    45.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Noir
Embout à lamelles 45.0 mm 14.5 mm 5.0 mm Noir PEBD Carré

20594428

Gamme de prix
€ 0,2016 - € 0,1296

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    45.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Noir
Embout à lamelles 40.0 mm 14.5 mm 5.0 mm Noir PEBD Carré

20594398

Gamme de prix
€ 0,1514 - € 0,0973

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Noir
Embout à lamelles 20.0 mm 11.5 mm 5.0 mm Noir PEBD Carré

20594329

Gamme de prix
€ 0,0539 - € 0,0346

Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    20.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Noir
Embout à lamelles 140.0 mm 34.0 mm 3.0 mm Noir PEBD Carré

20594619

Gamme de prix
€ 1,4348 - € 1,2913

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    140.0 mm
  • H
    34.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Noir
Embout à lamelles 70.0 mm 19.0 mm 5.0 mm Noir PEBD Carré

20594503

Gamme de prix
€ 0,4824 - € 0,3101

Niveaux de stock
688 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    70.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Noir
Embout à lamelles 60.0 mm 15.0 mm 5.0 mm Noir PEBD Carré

20594473

Gamme de prix
€ 0,3068 - € 0,1972

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    60.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Noir
Embout à lamelles 22.0 mm 12.0 mm 5.0 mm Noir PEBD Carré

20594336

Gamme de prix
€ 0,0668 - € 0,0429

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    22.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Noir
Embout à lamelles 150.0 mm 27.0 mm 6.0 mm Noir PEBD Carré

20594626

Gamme de prix
€ 2,415 - € 1,5525

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    150.0 mm
  • H
    27.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Noir
Embout à lamelles 35.0 mm 12.0 mm 5.0 mm Noir PEBD Carré

20594381

Gamme de prix
€ 0,1304 - € 0,0838

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    35.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Noir
Embout à lamelles 110.0 mm 24.0 mm 6.0 mm Noir PEBD Carré

20594589

Gamme de prix
€ 1,8219 - € 1,1712

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    110.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Noir
Embout à lamelles 95.0 mm 21.5 mm 6.0 mm Noir PEBD Carré

20594558

Gamme de prix
€ 1,4655 - € 0,9421

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    95.0 mm
  • H
    21.5 mm
  • h
    6.0 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Noir
Embout à lamelles 90.0 mm 25.0 mm 6.0 mm Noir PEBD Carré

20594541

Gamme de prix
€ 1,2212 - € 0,785

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    90.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Noir
Embout à lamelles 100.0 mm 24.0 mm 7.0 mm Noir PEBD Carré

20594572

Gamme de prix
€ 1,7351 - € 1,1154

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    100.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Noir