Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tapered Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other furniture. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.
Matière: PVC, Nylon, PEBD Couleur: Noir, Blanc, Naturel Séries: SR1520, SRF0069
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | H | d | h | Type | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0341 - € 0,0718 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
€ 0,0713 - € 0,1497 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1
|
||
€ 0,1385 - € 0,2908 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
€ 0,4161 - € 0,8738 | Demander le délai de livraison ici |
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1
|
||
€ 0,1585 - € 0,333 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
€ 0,4415 - € 0,9272 | Demander le délai de livraison ici |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
1
|
||
€ 0,5179 - € 1,0877 | Demander le délai de livraison ici |
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
1
|
||
€ 0,0286 - € 0,0601 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1
|
||
€ 0,1702 - € 0,3574 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1
|
||
€ 0,0878 - € 0,1845 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1
|
||
€ 0,0657 - € 0,1381 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
||
€ 0,0435 - € 0,0913 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
€ 0,1175 - € 0,2468 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
1
|
||
€ 0,4188 - € 0,8795 | Demander le délai de livraison ici |
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1
|
||
€ 0,7624 - € 1,601 | Demander le délai de livraison ici |
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
1
|
||
€ 2,3715 - € 4,9803 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
€ 0,0528 - € 0,1109 | 7500 En stock |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1
|
||
€ 0,2939 - € 0,6171 | 68 En stock |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1
|
||
€ 0,2575 - € 0,5408 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1
|
||
€ 0,3246 - € 0,6818 | Demander le délai de livraison ici |
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer