Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Standard Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other light or heavy-duty applications. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.
Matière: PEBD, PVC Couleur: Blanc, Noir Séries: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Couleur | H | Matière | d | h | Type | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,1344 - € 0,2473 | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
0.709 in
18.0 mm
|
PEBD
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
4 - Usage intensif
|
||
€ 0,4335 - € 0,9559 | Demander le délai de livraison ici |
Blanc
|
1 in
25.4 mm
|
PEBD
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
3
|
||
€ 0,2255 - € 0,4117 | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
0.945 in
24.0 mm
|
PEBD
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
4 - Usage intensif
|
||
€ 0,339 - € 0,7507 | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
0.945 in
24.0 mm
|
PEBD
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
4 - Usage intensif
|
||
€ 0,2502 - € 0,7478 | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
1.102 in
28.0 mm
|
PVC
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2
|
||
€ 0,3186 - € 0,9559 | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
1.496 in
38.0 mm
|
PVC
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
2
|
||
€ 0,2735 - € 0,5994 | Demander le délai de livraison ici |
Blanc
|
0.858 in
21.8 mm
|
PEBD
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
3
|
||
€ 0,5136 - € 1,0053 | Demander le délai de livraison ici |
Blanc
|
1.012 in
25.7 mm
|
PEBD
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
3
|
||
€ 0,304 - € 0,9151 | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
1.417 in
36.0 mm
|
PVC
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
2
|
||
€ 0,3768 - € 1,129 | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
1.575 in
40.0 mm
|
PVC
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
2
|
||
€ 0,3579 - € 0,79 | Demander le délai de livraison ici |
Blanc
|
0.906 in
23.0 mm
|
PEBD
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
€ 0,3011 - € 0,662 | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
0.906 in
23.0 mm
|
PEBD
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
€ 0,2997 - € 0,8991 | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
1.22 in
31.0 mm
|
PVC
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2
|
||
€ 0,2051 - € 0,499 | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
0.823 in
20.9 mm
|
PEBD
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
3
|
||
€ 0,3593 - € 0,7944 | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
1 in
25.4 mm
|
PEBD
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
3
|
||
€ 0,2124 - € 0,6256 | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
0.858 in
21.8 mm
|
PEBD
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
3
|
||
€ 0,2342 - € 0,6867 | Demander le délai de livraison ici |
Blanc
|
0.823 in
20.9 mm
|
PEBD
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
3
|
||
€ 0,3637 - € 0,8933 | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
1.012 in
25.7 mm
|
PEBD
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
3
|
||
€ 0,3826 - € 0,8646 | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
1.575 in
40.0 mm
|
PVC
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
2
|
||
€ 0,2066 - € 0,5072 | Demander le délai de livraison ici |
Blanc
|
|
PEBD
|
1.059 in
26.9 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
1
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer