Menu Rechercher

Embouts enveloppants ronds - Standard

En stock

Standard Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other light or heavy-duty applications. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.

  • Offrent une protection aux tubes, tiges et filetages.
  • Anti-dérapants et anti-rayures.
  • Sont utilisés dans la fabrication d’ameublement, la vente au détail et les applications commerciales.
Matière: PEBD, PVC Couleur: Blanc, Noir Séries: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
74 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur H Matière d h Type Ajouter au panier
€ 0,1949 - € 0,3006 Demander le délai de livraison ici
Noir
PEBD
24.0 mm
1
€ 0,1615 - € 0,2765 Demander le délai de livraison ici
Noir
28.0 mm
PVC
10.0 mm
22.0 mm
2
€ 0,1789 - € 0,1879 Demander le délai de livraison ici
Blanc
PEBD
18.0 mm
1
€ 0,2779 - € 0,388 Demander le délai de livraison ici
Noir
PEBD
30.0 mm
1
€ 0,3782 - € 0,8432 Demander le délai de livraison ici
Blanc
PEBD
31.8 mm
27.0 mm
1
€ 0,0838 - € 0,1793 Demander le délai de livraison ici
Noir
PEBD
19.0 mm
14.4 mm
1
€ 0,5514 - € 1,1794 Demander le délai de livraison ici
Noir
PEBD
44.4 mm
27.0 mm
1
€ 0,2197 - € 0,2884 Demander le délai de livraison ici
Noir
PEBD
25.0 mm
1
€ 0,0942 - € 0,2099 Demander le délai de livraison ici
Blanc
PEBD
19.0 mm
14.4 mm
1
€ 0,2197 - € 0,336 Demander le délai de livraison ici
Blanc
PEBD
22.0 mm
1
€ 0,3826 - € 0,8646 Demander le délai de livraison ici
Noir
40.0 mm
PVC
20.0 mm
33.0 mm
2
€ 0,2415 - € 0,3758 Demander le délai de livraison ici
Blanc
PEBD
24.0 mm
1
€ 0,3099 - € 0,6874 Demander le délai de livraison ici
Noir
38.0 mm
PVC
18.0 mm
31.0 mm
2
€ 0,1978 - € 0,4155 Demander le délai de livraison ici
Blanc
PEBD
20.0 mm
1
€ 0,1174 - € 0,2298 Demander le délai de livraison ici
Noir
18.0 mm
PEBD
10.0 mm
14.5 mm
4 - Usage intensif
€ 0,1152 - € 0,2269 Demander le délai de livraison ici
Noir
13.0 mm
PEBD
5.0 mm
10.7 mm
4 - Usage intensif
€ 0,2255 - € 0,4117 Demander le délai de livraison ici
Noir
24.0 mm
PEBD
19.0 mm
21.0 mm
4 - Usage intensif
€ 0,1152 - € 0,2269 19600 En stock
Noir
11.0 mm
PEBD
4.0 mm
9.0 mm
4 - Usage intensif
€ 0,1993 - € 0,3637 Demander le délai de livraison ici
Noir
18.0 mm
PEBD
16.0 mm
14.5 mm
4 - Usage intensif
€ 0,1585 - € 0,2895 Demander le délai de livraison ici
Noir
18.0 mm
PEBD
13.0 mm
14.5 mm
4 - Usage intensif
  • sur 4
Embout rond 24.0 mm PEBD Noir

10246863

Gamme de prix
€ 0,3006 - € 0,1949

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    24.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
  • Type
    1
  • Code produit
    3926909790
Embout rond usage intensif 10.0 mm PVC Noir

10257203

Gamme de prix
€ 0,2765 - € 0,1615

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    10.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
Embout rond 18.0 mm PEBD Blanc

10257296

Gamme de prix
€ 0,1879 - € 0,1789

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    18.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Blanc
  • Type
    1
  • Code produit
    3926909790
Embout rond 30.0 mm PEBD Noir

10257302

Gamme de prix
€ 0,388 - € 0,2779

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    30.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
  • Type
    1
  • Code produit
    3926909790
Embout rond 31.8 mm PEBD Blanc

10084601

Gamme de prix
€ 0,8432 - € 0,3782

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    31.8 mm
  • h
    27.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Blanc
  • Type
    1
Embout rond 19.0 mm PEBD Noir

10070024

Gamme de prix
€ 0,1793 - € 0,0838

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    19.0 mm
  • h
    14.4 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
  • Type
    1
Embout rond 44.4 mm PEBD Noir

10092682

Gamme de prix
€ 1,1794 - € 0,5514

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    44.4 mm
  • h
    27.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
  • Type
    1
Embout rond 25.0 mm PEBD Noir

10257272

Gamme de prix
€ 0,2884 - € 0,2197

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    25.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
  • Type
    1
  • Code produit
    3926909790
Embout rond 19.0 mm PEBD Blanc

10070017

Gamme de prix
€ 0,2099 - € 0,0942

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    19.0 mm
  • h
    14.4 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Blanc
  • Type
    1
Embout rond 22.0 mm PEBD Blanc

10246894

Gamme de prix
€ 0,336 - € 0,2197

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    22.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Blanc
  • Type
    1
  • Code produit
    3926909790
Embout rond usage intensif 20.0 mm PVC Noir

10257234

Gamme de prix
€ 0,8646 - € 0,3826

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    20.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
Embout rond 24.0 mm PEBD Blanc

10246900

Gamme de prix
€ 0,3758 - € 0,2415

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    24.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Blanc
  • Type
    1
  • Code produit
    3926909790
Embout rond usage intensif 18.0 mm PVC Noir

10257241

Gamme de prix
€ 0,6874 - € 0,3099

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    18.0 mm
  • H
    38.0 mm
  • h
    31.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
Embout rond 20.0 mm PEBD Blanc

10307861

Gamme de prix
€ 0,4155 - € 0,1978

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    20.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Blanc
  • Type
    1
  • Code produit
    3926909790
Embout rond 10.0 mm PEBD Noir

10116487

Gamme de prix
€ 0,2298 - € 0,1174

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    10.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
Embout rond 5.0 mm PEBD Noir

10116456

Gamme de prix
€ 0,2269 - € 0,1152

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    5.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    10.7 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
Embout rond 19.0 mm PEBD Noir

10116531

Gamme de prix
€ 0,4117 - € 0,2255

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    19.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
Embout rond 4.0 mm PEBD Noir

10116449

Gamme de prix
€ 0,2269 - € 0,1152

Niveaux de stock
19600 En stock
Caractéristiques
  • d
    4.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
Embout rond 16.0 mm PEBD Noir

10116524

Gamme de prix
€ 0,3637 - € 0,1993

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    16.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
Embout rond 13.0 mm PEBD Noir

10116500

Gamme de prix
€ 0,2895 - € 0,1585

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    13.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir