Menu Rechercher

Entretoise à clipser

En stock

Ces entretoises à clipser sont conçues pour prendre en charge des circuits imprimés lourdement chargés. Aucun composant à insérer n'est nécessaire au niveau du panneau, ce qui facilite l'accès à la face inférieure du panneau. Ces entretoises ont une base dotée d'une collerette permettant de les stabiliser.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
32 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Hauteur de tête de verrouillage Ø trou Plage d'épaisseur panneau Longueur entretoise Ajouter au panier
€ 0,0262 - € 0,0473 Demander le délai de livraison ici
3.5 mm
1.6 mm
18.0 mm
€ 0,1461 - € 0,2242 1000 En stock
3.5 mm
1.6 mm
8.0 mm
€ 0,117 - € 0,1662 7994 En stock
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
6.5 mm
€ 0,1524 - € 0,2349 Demander le délai de livraison ici
3.5 mm
1.6 mm
10.0 mm
€ 0,1347 - € 0,1497 Demander le délai de livraison ici
3.5 mm
1.6 mm
6.0 mm
€ 0,0996 - € 0,2989 2000 En stock
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
4.5 mm
€ 0,1391 - € 0,1683 Demander le délai de livraison ici
3.5 mm
1.6 mm
14.0 mm
€ 0,0897 - € 0,1632 1625 En stock
3.5 mm
1.6 mm
8.0 mm
€ 0,1322 - € 0,1608 1000 En stock
1.9 mm
0.8 - 1.6 mm
8.0 mm
€ 0,1322 - € 0,1608 Demander le délai de livraison ici
1.9 mm
0.8 - 1.6 mm
7.0 mm
€ 0,2932 - € 0,2932 Demander le délai de livraison ici
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
26.0 mm
€ 0,1668 - € 0,1906 62995 En stock
1.9 mm
0.8 - 1.6 mm
8.0 mm
€ 0,1627 - € 0,1859 Demander le délai de livraison ici
1.9 mm
0.8 - 1.6 mm
7.0 mm
€ 0,0566 - € 0,0975 2000 En stock
3.5 mm
1.6 mm
18.0 mm
€ 0,1201 - € 0,1726 Demander le délai de livraison ici
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
7.0 mm
€ 0,0915 - € 0,2752 Demander le délai de livraison ici
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
3.0 mm
€ 0,0297 - € 0,0537 Demander le délai de livraison ici
3.5 mm
1.6 mm
14.0 mm
€ 0,1068 - € 0,1532 Demander le délai de livraison ici
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
6.0 mm
€ 0,0921 - € 0,1312 Demander le délai de livraison ici
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
3.5 mm
€ 0,1304 - € 0,394 Demander le délai de livraison ici
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
13.5 mm
  • sur 2
Support de verrouillage à encliqueter 18.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10022221

Gamme de prix
€ 0,0473 - € 0,0262

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur de tête de verrouillage
    3.5 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre de bride
    6.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    1.6 mm
Support de verrouillage à encliqueter 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

10022306

Gamme de prix
€ 0,2242 - € 0,1461

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur de tête de verrouillage
    3.5 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre de bride
    6.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    1.6 mm
Support de verrouillage à encliqueter 6.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10151402

Gamme de prix
€ 0,1662 - € 0,117

Niveaux de stock
7994 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    3.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.8 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre de bride
    6.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

10022184

Gamme de prix
€ 0,2349 - € 0,1524

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur de tête de verrouillage
    3.5 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre de bride
    6.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    1.6 mm
Support de verrouillage à encliqueter 6.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

10022269

Gamme de prix
€ 0,1497 - € 0,1347

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur de tête de verrouillage
    3.5 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre de bride
    6.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    1.6 mm
Support de verrouillage à encliqueter 4.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10151389

Gamme de prix
€ 0,2989 - € 0,0996

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    3.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.8 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre de bride
    6.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 14.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10022207

Gamme de prix
€ 0,1683 - € 0,1391

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur de tête de verrouillage
    3.5 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre de bride
    6.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    1.6 mm
Support de verrouillage à encliqueter 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10022290

Gamme de prix
€ 0,1632 - € 0,0897

Niveaux de stock
1625 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur de tête de verrouillage
    3.5 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre de bride
    6.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    1.6 mm
Support de verrouillage à encliqueter 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10022351

Gamme de prix
€ 0,1608 - € 0,1322

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur de tête de verrouillage
    1.9 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre de bride
    6.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.8 - 1.6 mm
Support de verrouillage à encliqueter 7.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10022344

Gamme de prix
€ 0,1608 - € 0,1322

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur de tête de verrouillage
    1.9 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre de bride
    6.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.8 - 1.6 mm
Support de verrouillage à encliqueter 26.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10638347

Gamme de prix
€ 0,2932 - € 0,2932

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    3.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.8 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre de bride
    6.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

10022368

Gamme de prix
€ 0,1906 - € 0,1668

Niveaux de stock
62995 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur de tête de verrouillage
    1.9 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre de bride
    6.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.8 - 1.6 mm
Support de verrouillage à encliqueter 7.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

10607657

Gamme de prix
€ 0,1859 - € 0,1627

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur de tête de verrouillage
    1.9 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre de bride
    6.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.8 - 1.6 mm
Support de verrouillage à encliqueter 18.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

10022238

Gamme de prix
€ 0,0975 - € 0,0566

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur de tête de verrouillage
    3.5 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre de bride
    6.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    1.6 mm
Support de verrouillage à encliqueter 7.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10556887

Gamme de prix
€ 0,1726 - € 0,1201

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    3.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.8 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre de bride
    6.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 3.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10151365

Gamme de prix
€ 0,2752 - € 0,0915

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    3.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.8 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre de bride
    6.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 14.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

10022214

Gamme de prix
€ 0,0537 - € 0,0297

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur de tête de verrouillage
    3.5 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre de bride
    6.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    1.6 mm
Support de verrouillage à encliqueter 6.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10556870

Gamme de prix
€ 0,1532 - € 0,1068

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    3.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.8 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre de bride
    6.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 3.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10556856

Gamme de prix
€ 0,1312 - € 0,0921

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    3.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.8 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre de bride
    6.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 13.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10151419

Gamme de prix
€ 0,394 - € 0,1304

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    3.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.8 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre de bride
    6.0 mm