Menu Rechercher

Entretoise à visser

En stock

Ces entretoises ont une extrémité femelle filetée qui est montée en toute sécurité au moyen d'une vis. L'extrémité supérieure est dotée d'un nez en tête de flèche qui maintient la carte de circuit imprimé en place.

Séries: SR2787

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
206 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre trou A Distance à plat Épaisseur panneau Plage A Tailles de filetage compatibles (tous) Longueur entretoise Type Ajouter au panier
€ 0,2761 - € 0,3066 45090 En stock
4.0 mm
6.0 mm
M3
25.0 mm
Femelle
€ 0,4225 - € 0,7185 2131 En stock
4.0 mm
6.0 mm
M3
40.0 mm
Femelle
€ 0,1998 - € 0,3707 3981 En stock
4.0 mm
8.0 mm
M3
10.0 mm
Femelle
€ 0,3707 - € 0,3707 1500 En stock
4.0 mm
8.0 mm
M3
5.0 mm
Femelle
€ 0,2273 - € 0,421 455 En stock
4.0 mm
8.0 mm
M4
18.0 mm
Femelle
€ 0,4408 - € 0,7506 678 En stock
4.0 mm
8.0 mm
M4
60.0 mm
Femelle
€ 0,2395 - € 0,447 351 En stock
4.0 mm
6.0 mm
M3
20.0 mm
Femelle
€ 0,2669 - € 0,2669 1000 En stock
4.0 mm
6.0 mm
M3
7.0 mm
Femelle
€ 0,3753 - € 0,3951 1000 En stock
4.0 mm
8.0 mm
M3
45.0 mm
Femelle
€ 0,2395 - € 0,2669 1877 En stock
4.0 mm
8.0 mm
10.0 mm
€ 0,4408 - € 0,7506 1000 En stock
4.0 mm
8.0 mm
M4
45.0 mm
Femelle
€ 0,1486 - € 0,1834 Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
7.9 mm
19.1 mm
€ 0,1292 - € 0,1595 25 En stock
4.0 mm
7.9 mm
35.7 mm
€ 0,1238 - € 0,244 110 En stock
4.0 mm
6.4 mm
€ 0,7301 - € 0,7301 1000 En stock
4.0 mm
8.0 mm
M3
60.0 mm
Femelle
€ 0,6209 - € 1,0084 2800 En stock
6.0 mm
M3
15.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
€ 0,2273 - € 0,421 7090 En stock
4.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
€ 0,2273 - € 0,421 783 En stock
4.0 mm
8.0 mm
12.0 mm
€ 0,4546 - € 0,479 1000 En stock
4.0 mm
6.0 mm
M3
45.0 mm
Femelle
€ 0,1998 - € 0,3707 27500 En stock
4.0 mm
8.0 mm
7.0 mm
  • sur 11
Support de verrouillage à encliqueter 25.0 mm (L) M3 Fixation à filetage femelle

10174852

Gamme de prix
€ 0,3066 - € 0,2761

Niveaux de stock
45090 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 40.0 mm (L) M3 Fixation à filetage femelle

10174470

Gamme de prix
€ 0,7185 - € 0,4225

Niveaux de stock
2131 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 10.0 mm (L) M3 Female Thread

10174548

Gamme de prix
€ 0,3707 - € 0,1998

Niveaux de stock
3981 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
Support de verrouillage à encliqueter 5.0 mm (L) M3 Fixation à filetage femelle

10174623

Gamme de prix
€ 0,3707 - € 0,3707

Niveaux de stock
1500 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 18.0 mm (L) M4 Fixation à filetage femelle

10174692

Gamme de prix
€ 0,421 - € 0,2273

Niveaux de stock
455 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 60.0 mm (L) M4 Fixation à filetage femelle

10174760

Gamme de prix
€ 0,7506 - € 0,4408

Niveaux de stock
678 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 20.0 mm (L) M3 Fixation à filetage femelle

10174845

Gamme de prix
€ 0,447 - € 0,2395

Niveaux de stock
351 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 7.0 mm (L) M3 Fixation à filetage femelle

10174913

Gamme de prix
€ 0,2669 - € 0,2669

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 45.0 mm (L) M3 Fixation à filetage femelle

10174999

Gamme de prix
€ 0,3951 - € 0,3753

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 10.0 mm (L) Female Thread

10175088

Gamme de prix
€ 0,2669 - € 0,2395

Niveaux de stock
1877 En stock
Caractéristiques
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Female Thread
  • Couleur
    Noir
Support de verrouillage à encliqueter 45.0 mm (L) M4 Fixation à filetage femelle

10175163

Gamme de prix
€ 0,7506 - € 0,4408

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 19.1 mm (L) Female Thread

10035559

Gamme de prix
€ 0,1834 - € 0,1486

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Female Thread
  • Couleur
    Naturel
Support de verrouillage à encliqueter 35.7 mm (L) Female Thread

10035634

Gamme de prix
€ 0,1595 - € 0,1292

Niveaux de stock
25 En stock
Caractéristiques
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Female Thread
  • Couleur
    Naturel
Support de verrouillage à encliqueter 6.4 mm (L) Fixation à filetage femelle

10067628

Gamme de prix
€ 0,244 - € 0,1238

Niveaux de stock
110 En stock
Caractéristiques
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Support de verrouillage à encliqueter 60.0 mm (L) M3 Fixation à filetage femelle

10175040

Gamme de prix
€ 0,7301 - € 0,7301

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 15.0 mm (L) M3 Fixation à filetage femelle

10370407

Gamme de prix
€ 1,0084 - € 0,6209

Niveaux de stock
2800 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 8.0 mm (L) Female Thread

10174920

Gamme de prix
€ 0,421 - € 0,2273

Niveaux de stock
7090 En stock
Caractéristiques
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Female Thread
  • Couleur
    Noir
Support de verrouillage à encliqueter 12.0 mm (L) Female Thread

10174555

Gamme de prix
€ 0,421 - € 0,2273

Niveaux de stock
783 En stock
Caractéristiques
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Female Thread
  • Couleur
    Noir
Support de verrouillage à encliqueter 45.0 mm (L) M3 Fixation à filetage femelle

10174487

Gamme de prix
€ 0,479 - € 0,4546

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 7.0 mm (L) Female Thread

10174777

Gamme de prix
€ 0,3707 - € 0,1998

Niveaux de stock
27500 En stock
Caractéristiques
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.0 mm
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Female Thread
  • Couleur
    Noir