Menu Rechercher

Entretoise à visser

En stock

Ces entretoises ont une extrémité femelle filetée qui est montée en toute sécurité au moyen d'une vis. L'extrémité supérieure est dotée d'un nez en tête de flèche qui maintient la carte de circuit imprimé en place.

Séries: SR2787

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
206 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre trou A Distance à plat Épaisseur panneau Plage A Tailles de filetage compatibles (tous) Longueur entretoise Type Ajouter au panier
€ 0,8268 - € 1,3028 4356 En stock
6.0 mm
M3
25.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
€ 0,6743 - € 1,0618 Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
M4
25.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
€ 0,5843 - € 0,9504 5186 En stock
6.0 mm
M3
18.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
€ 0,6667 - € 1,0847 Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
M4
18.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
€ 0,6209 - € 1,0084 Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
M4
10.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
€ 0,8253 - € 1,2983 587 En stock
8.0 mm
M4
35.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
€ 0,6209 - € 1,0084 Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
M4
12.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
€ 0,9428 - € 1,4844 221 En stock
6.0 mm
M3
35.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
€ 0,6209 - € 1,0084 191 En stock
8.0 mm
M4
8.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
€ 0,537 - € 0,8696 300 En stock
6.0 mm
M3
8.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
€ 0,5843 - € 0,9504 1208 En stock
6.0 mm
M3
16.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
€ 0,5843 - € 0,9504 20 En stock
6.0 mm
M3
15.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
€ 0,6743 - € 1,0618 Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
M4
30.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
€ 0,2761 - € 0,3066 Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
6.0 mm
M3
30.0 mm
Femelle
€ 0,1485 - € 0,27 11222 En stock
4.0 mm
15.9 mm
€ 0,5843 - € 0,9504 496 En stock
6.0 mm
M3
8.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
€ 0,5843 - € 0,9504 60 En stock
6.0 mm
M3
10.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
€ 0,5843 - € 0,9504 335 En stock
6.0 mm
M3
6.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
€ 0,1292 - € 0,1595 124 En stock
4.0 mm
7.9 mm
15.9 mm
€ 0,1292 - € 0,1595 Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
7.9 mm
28.6 mm
  • sur 11
Support mâle-femelle M3 25.0 mm Noir PA

10132623

Gamme de prix
€ 1,3028 - € 0,8268

Niveaux de stock
4356 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à filetage mâle
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
Support mâle-femelle M4 25.0 mm Noir PA

10132739

Gamme de prix
€ 1,0618 - € 0,6743

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à filetage mâle
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
Support mâle-femelle M3 18.0 mm Noir PA

10132609

Gamme de prix
€ 0,9504 - € 0,5843

Niveaux de stock
5186 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à filetage mâle
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
Support mâle-femelle M4 18.0 mm Noir PA

10132715

Gamme de prix
€ 1,0847 - € 0,6667

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à filetage mâle
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
Support mâle-femelle M4 10.0 mm Noir PA

10132685

Gamme de prix
€ 1,0084 - € 0,6209

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    7.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à filetage mâle
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
Support mâle-femelle M4 35.0 mm Noir PA

10132753

Gamme de prix
€ 1,2983 - € 0,8253

Niveaux de stock
587 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à filetage mâle
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
Support mâle-femelle M4 12.0 mm Noir PA

10132692

Gamme de prix
€ 1,0084 - € 0,6209

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    9.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à filetage mâle
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
Support mâle-femelle M3 35.0 mm Noir PA

10132647

Gamme de prix
€ 1,4844 - € 0,9428

Niveaux de stock
221 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à filetage mâle
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
Support mâle-femelle M4 8.0 mm Noir PA

10132678

Gamme de prix
€ 1,0084 - € 0,6209

Niveaux de stock
191 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à filetage mâle
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
Support mâle-femelle M3 8.0 mm Noir PA

10132555

Gamme de prix
€ 0,8696 - € 0,537

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à filetage mâle
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
Support mâle-femelle M3 16.0 mm Noir PA

10132593

Gamme de prix
€ 0,9504 - € 0,5843

Niveaux de stock
1208 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à filetage mâle
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
Support mâle-femelle M3 15.0 mm Noir PA

10132586

Gamme de prix
€ 0,9504 - € 0,5843

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à filetage mâle
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
Support mâle-femelle M4 30.0 mm Noir PA

10132746

Gamme de prix
€ 1,0618 - € 0,6743

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à filetage mâle
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
Support de verrouillage à encliqueter 30.0 mm (L) M3 Fixation à filetage femelle

10174869

Gamme de prix
€ 0,3066 - € 0,2761

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 15.9 mm (L) Fixation à filetage femelle

10067659

Gamme de prix
€ 0,27 - € 0,1485

Niveaux de stock
11222 En stock
Caractéristiques
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Support de verrouillage à encliqueter 8.0 mm (L) M3 Fixation à filetage femelle

10370346

Gamme de prix
€ 0,9504 - € 0,5843

Niveaux de stock
496 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 10.0 mm (L) M3 Fixation à filetage femelle

10370360

Gamme de prix
€ 0,9504 - € 0,5843

Niveaux de stock
60 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 6.0 mm (L) M3 Fixation à filetage femelle

10370315

Gamme de prix
€ 0,9504 - € 0,5843

Niveaux de stock
335 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 15.9 mm (L) Female Thread

10035528

Gamme de prix
€ 0,1595 - € 0,1292

Niveaux de stock
124 En stock
Caractéristiques
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Female Thread
  • Couleur
    Naturel
Support de verrouillage à encliqueter 28.6 mm (L) Female Thread

10035603

Gamme de prix
€ 0,1595 - € 0,1292

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Female Thread
  • Couleur
    Naturel