Menu Rechercher

Entretoise imperdable

En stock

Ces entretoises auto-bloquantes s'encliquètent dans le panneau pour faciliter le montage et conservent l'espacement, même lorsque la vis est retirée. Disponible dans de nombreuses options d'espacement, de vis et d'épaisseurs de panneau, elles sont disponibles en versions standard et empilables.

Séries: SR2765

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
101 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre trou A Diamètre du corps Diamètre intérieur Épaisseur panneau Plage A Longueur entretoise Ajouter au panier
€ 0,17 - € 0,247 Demander le délai de livraison ici
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
22.2 mm
€ 0,369 - € 0,3894 13000 En stock
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
12.7 mm
€ 0,1441 - € 0,1832 994 En stock
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
4.7 mm
€ 0,131 - € 0,1593 Demander le délai de livraison ici
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
15.9 mm
€ 0,131 - € 0,1593 Demander le délai de livraison ici
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
11.1 mm
€ 0,131 - € 0,1593 2986 En stock
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
4.8 mm
€ 0,1441 - € 0,1832 Demander le délai de livraison ici
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
11.1 mm
€ 0,099 - € 0,1205 15800 En stock
4.0 mm
5.5 mm
5.5 mm
2.5 mm
€ 0,1161 - € 0,129 3919 En stock
4.7 mm
6.6 mm
3.3 mm
3.2 mm
€ 0,131 - € 0,1593 39955 En stock
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
22.2 mm
€ 0,131 - € 0,1593 89 En stock
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
15.9 mm
€ 0,131 - € 0,1593 Demander le délai de livraison ici
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
6.4 mm
€ 0,131 - € 0,1593 145 En stock
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
4.8 mm
€ 0,0996 - € 0,1205 8397 En stock
4.0 mm
5.5 mm
2.7 mm
3.0 mm
€ 0,124 - € 0,1378 1826 En stock
4.7 mm
6.6 mm
3.3 mm
6.4 mm
€ 0,1452 - € 0,1614 2726 En stock
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
3.2 mm
€ 0,1097 - € 0,1219 15808 En stock
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
11.1 mm
€ 0,131 - € 0,1593 129 En stock
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
19.1 mm
€ 0,1367 - € 0,152 3030 En stock
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
7.9 mm
€ 0,131 - € 0,1593 997 En stock
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
15.9 mm
  • sur 6
Entretoise lisse imperdable 3.2 mm 22.2 mm Nylon

10636701

Gamme de prix
€ 0,247 - € 0,17

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Forme
    Non Stacking
  • Diamètre du corps
    6.4 mm
Entretoise à visser 3.2 mm 12.7 mm PA

10645246

Gamme de prix
€ 0,3894 - € 0,369

Niveaux de stock
13000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Forme
    Non Stacking
  • Diamètre du corps
    6.4 mm
Entretoise à visser 3.2 mm 4.7 mm UL94 V-0 PA

10027912

Gamme de prix
€ 0,1832 - € 0,1441

Niveaux de stock
994 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Forme
    Non Stacking
  • Diamètre du corps
    6.4 mm
Entretoise à visser 3.9 mm 15.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10027998

Gamme de prix
€ 0,1593 - € 0,131

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre intérieur
    3.9 mm
Entretoise à visser 3.9 mm 11.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028070

Gamme de prix
€ 0,1593 - € 0,131

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre intérieur
    3.9 mm
Entretoise à visser 4.3 mm 4.8 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028155

Gamme de prix
€ 0,1593 - € 0,131

Niveaux de stock
2986 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Forme
    Non Stacking
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
Entretoise à visser 4.3 mm 11.1 mm UL94 V-0 PA

10028230

Gamme de prix
€ 0,1832 - € 0,1441

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Forme
    Non Stacking
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
Entretoise à visser 5.5 mm 2.5 mm PA

10381601

Gamme de prix
€ 0,1205 - € 0,099

Niveaux de stock
15800 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Forme
    Non Stacking
  • Diamètre du corps
    5.5 mm
Entretoise à visser 3.3 mm 3.2 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028568

Gamme de prix
€ 0,129 - € 0,1161

Niveaux de stock
3919 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    6.6 mm
  • Diamètre intérieur
    3.3 mm
Entretoise à visser 3.9 mm 22.2 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028018

Gamme de prix
€ 0,1593 - € 0,131

Niveaux de stock
39955 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre intérieur
    3.9 mm
Entretoise à visser 4.3 mm 15.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028094

Gamme de prix
€ 0,1593 - € 0,131

Niveaux de stock
89 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
Entretoise à visser 4.3 mm 6.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028179

Gamme de prix
€ 0,1593 - € 0,131

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
Entretoise à visser 4.3 mm 4.8 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028254

Gamme de prix
€ 0,1593 - € 0,131

Niveaux de stock
145 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Forme
    Non Stacking
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
Entretoise à visser 2.7 mm 3.0 mm PA

10381625

Gamme de prix
€ 0,1205 - € 0,0996

Niveaux de stock
8397 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Forme
    Non Stacking
  • Diamètre du corps
    5.5 mm
Entretoise à visser 3.3 mm 6.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028582

Gamme de prix
€ 0,1378 - € 0,124

Niveaux de stock
1826 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    6.6 mm
  • Diamètre intérieur
    3.3 mm
Entretoise à visser 3.2 mm 3.2 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10027882

Gamme de prix
€ 0,1614 - € 0,1452

Niveaux de stock
2726 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    6.4 mm
  • Diamètre intérieur
    3.2 mm
Entretoise à visser 3.2 mm 11.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10027967

Gamme de prix
€ 0,1219 - € 0,1097

Niveaux de stock
15808 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    6.4 mm
  • Diamètre intérieur
    3.2 mm
Entretoise à visser 3.2 mm 19.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10027851

Gamme de prix
€ 0,1593 - € 0,131

Niveaux de stock
129 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    6.4 mm
  • Diamètre intérieur
    3.2 mm
Entretoise à visser 3.2 mm 7.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10027936

Gamme de prix
€ 0,152 - € 0,1367

Niveaux de stock
3030 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    6.4 mm
  • Diamètre intérieur
    3.2 mm
Entretoise à visser 3.2 mm 15.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10027844

Gamme de prix
€ 0,1593 - € 0,131

Niveaux de stock
997 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    6.4 mm
  • Diamètre intérieur
    3.2 mm