Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ces entretoises auto-bloquantes s'encliquètent dans le panneau pour faciliter le montage et conservent l'espacement, même lorsque la vis est retirée. Disponible dans de nombreuses options d'espacement, de vis et d'épaisseurs de panneau, elles sont disponibles en versions standard et empilables.
Séries: SR2765
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre trou A | Diamètre du corps | Diamètre intérieur | Épaisseur panneau Plage A | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,131 - € 0,1593 | 39955 En stock |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| € 0,131 - € 0,1593 | 89 En stock |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| € 0,131 - € 0,1593 | Demander le délai de livraison ici |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| € 0,131 - € 0,1593 | 145 En stock |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| € 0,0999 - € 0,1205 | 12400 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| € 0,131 - € 0,1593 | 44 En stock |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,131 - € 0,1593 | 1995 En stock |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,131 - € 0,1593 | 112 En stock |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,131 - € 0,1593 | Demander le délai de livraison ici |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| € 0,1441 - € 0,1832 | 5996 En stock |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| € 0,131 - € 0,1593 | 998 En stock |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| € 0,302 - € 0,302 | Demander le délai de livraison ici |
0.189 in
4.8 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
| € 0,2776 - € 0,2776 | 14000 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| € 0,3249 - € 0,3249 | Demander le délai de livraison ici |
0.189 in
4.8 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,1663 - € 0,1848 | 125000 En stock |
0.232 in
5.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| € 0,1531 - € 0,1702 | 3446 En stock |
0.232 in
5.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,1911 - € 0,2123 | 16085 En stock |
0.232 in
5.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,1581 - € 0,1756 | 8890 En stock |
0.232 in
5.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| € 0,3093 - € 0,3437 | 4000 En stock |
0.185 in
4.7 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| € 0,1337 - € 0,1486 | 372 En stock |
0.185 in
4.7 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer