Menu Rechercher

Entretoise imperdable

En stock

Ces entretoises auto-bloquantes s'encliquètent dans le panneau pour faciliter le montage et conservent l'espacement, même lorsque la vis est retirée. Disponible dans de nombreuses options d'espacement, de vis et d'épaisseurs de panneau, elles sont disponibles en versions standard et empilables.

Séries: SR2765

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
101 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre trou A Diamètre du corps Diamètre intérieur Épaisseur panneau Plage A Longueur entretoise Ajouter au panier
€ 0,1583 - € 0,1759 998 En stock
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
11.1 mm
€ 0,1445 - € 0,1606 Demander le délai de livraison ici
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
9.5 mm
€ 0,1615 - € 0,1795 618 En stock
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
7.9 mm
€ 0,2831 - € 0,3145 6031 En stock
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
6.4 mm
€ 0,1581 - € 0,1756 8890 En stock
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
15.9 mm
€ 0,2776 - € 0,2776 14000 En stock
4.0 mm
6.4 mm
3.2 mm
3.5 mm
€ 0,3707 - € 0,3707 Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
6.9 mm
3.9 mm
6.5 mm
€ 0,1337 - € 0,1486 372 En stock
4.7 mm
6.6 mm
3.3 mm
12.7 mm
€ 0,3093 - € 0,3437 4000 En stock
4.7 mm
6.6 mm
3.3 mm
11.1 mm
€ 0,0986 - € 0,1205 Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
4.6 mm
3.2 mm
6.3 mm
€ 0,2011 - € 0,2235 Demander le délai de livraison ici
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
22.2 mm
€ 0,1663 - € 0,1848 125000 En stock
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
19.1 mm
€ 0,3249 - € 0,3249 Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
6.5 mm
3.1 mm
8.0 mm
€ 0,302 - € 0,302 Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
6.5 mm
3.2 mm
6.1 mm
€ 0,1814 - € 0,2016 Demander le délai de livraison ici
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
15.9 mm
€ 0,3127 - € 0,3127 11200 En stock
4.8 mm
6.4 mm
3.1 mm
7.7 mm
€ 0,3092 - € 0,3436 9000 En stock
4.7 mm
6.6 mm
3.3 mm
9.5 mm
€ 0,1765 - € 0,1961 9429 En stock
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
12.7 mm
€ 0,0996 - € 0,1205 9500 En stock
4.0 mm
5.5 mm
2.7 mm
5.0 mm
€ 0,3341 - € 0,3341 12994 En stock
4.6 mm
6.4 mm
3.2 mm
10.5 mm
  • sur 6
Support de vis 4.3 mm 11.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Naturel

10028773

Gamme de prix
€ 0,1759 - € 0,1583

Niveaux de stock
998 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    7.9 mm
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
Entretoise à visser 3.9 mm 9.5 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028681

Gamme de prix
€ 0,1606 - € 0,1445

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    7.9 mm
  • Diamètre intérieur
    3.9 mm
Support de vis 4.3 mm 7.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Naturel

10028759

Gamme de prix
€ 0,1795 - € 0,1615

Niveaux de stock
618 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    7.9 mm
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
Entretoise à visser 4.3 mm 6.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028742

Gamme de prix
€ 0,3145 - € 0,2831

Niveaux de stock
6031 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    7.9 mm
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
Entretoise à visser 3.9 mm 15.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028636

Gamme de prix
€ 0,1756 - € 0,1581

Niveaux de stock
8890 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    7.9 mm
  • Diamètre intérieur
    3.9 mm
Entretoise à visser 3.2 mm 3.5 mm PA

10381649

Gamme de prix
€ 0,2776 - € 0,2776

Niveaux de stock
14000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Forme
    Non Stacking
  • Diamètre du corps
    6.4 mm
Entretoise à visser 3.9 mm 6.5 mm PA

10381724

Gamme de prix
€ 0,3707 - € 0,3707

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Forme
    Non Stacking
  • Diamètre du corps
    6.9 mm
Entretoise à visser 3.3 mm 12.7 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028629

Gamme de prix
€ 0,1486 - € 0,1337

Niveaux de stock
372 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    6.6 mm
  • Diamètre intérieur
    3.3 mm
Entretoise à visser 3.3 mm 11.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028612

Gamme de prix
€ 0,3437 - € 0,3093

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    6.6 mm
  • Diamètre intérieur
    3.3 mm
Entretoise à visser 3.2 mm 6.3 mm PA

10381717

Gamme de prix
€ 0,1205 - € 0,0986

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Forme
    Non Stacking
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
Entretoise à visser 3.9 mm 22.2 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028643

Gamme de prix
€ 0,2235 - € 0,2011

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    7.9 mm
  • Diamètre intérieur
    3.9 mm
Entretoise à visser 4.3 mm 19.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028728

Gamme de prix
€ 0,1848 - € 0,1663

Niveaux de stock
125000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    7.9 mm
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
Entretoise à visser 3.1 mm 8.0 mm PA

10381748

Gamme de prix
€ 0,3249 - € 0,3249

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Forme
    Non Stacking
  • Diamètre du corps
    6.5 mm
Entretoise à visser 3.2 mm 6.1 mm PA

10381700

Gamme de prix
€ 0,302 - € 0,302

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Forme
    Non Stacking
  • Diamètre du corps
    6.5 mm
Entretoise à visser 4.3 mm 15.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028711

Gamme de prix
€ 0,2016 - € 0,1814

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    7.9 mm
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
Entretoise à visser 3.1 mm 7.7 mm PA

10381731

Gamme de prix
€ 0,3127 - € 0,3127

Niveaux de stock
11200 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Forme
    Non Stacking
  • Diamètre du corps
    6.4 mm
Entretoise à visser 3.3 mm 9.5 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028605

Gamme de prix
€ 0,3436 - € 0,3092

Niveaux de stock
9000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    6.6 mm
  • Diamètre intérieur
    3.3 mm
Support de vis 4.3 mm 12.7 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Naturel

10028780

Gamme de prix
€ 0,1961 - € 0,1765

Niveaux de stock
9429 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    7.9 mm
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
Entretoise à visser 2.7 mm 5.0 mm PA

10381670

Gamme de prix
€ 0,1205 - € 0,0996

Niveaux de stock
9500 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Forme
    Non Stacking
  • Diamètre du corps
    5.5 mm
Entretoise à visser 3.2 mm 10.5 mm PA

10381755

Gamme de prix
€ 0,3341 - € 0,3341

Niveaux de stock
12994 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Forme
    Non Stacking
  • Diamètre du corps
    6.4 mm