Menu Rechercher

Entretoise imperdable

En stock

Ces entretoises auto-bloquantes s'encliquètent dans le panneau pour faciliter le montage et conservent l'espacement, même lorsque la vis est retirée. Disponible dans de nombreuses options d'espacement, de vis et d'épaisseurs de panneau, elles sont disponibles en versions standard et empilables.

Séries: SR2765

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
101 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre trou A Diamètre du corps Diamètre intérieur Épaisseur panneau Plage A Longueur entretoise Ajouter au panier
€ 0,1663 - € 0,1848 125000 En stock
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
19.1 mm
€ 0,3127 - € 0,3127 11200 En stock
4.8 mm
6.4 mm
3.1 mm
7.7 mm
€ 0,1581 - € 0,1756 8890 En stock
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
15.9 mm
€ 0,131 - € 0,1593 1920 En stock
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
7.9 mm
€ 0,131 - € 0,1593 Demander le délai de livraison ici
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
6.4 mm
€ 0,0999 - € 0,1205 12400 En stock
4.8 mm
5.5 mm
2.7 mm
4.1 mm
€ 0,2776 - € 0,2776 9300 En stock
4.0 mm
6.4 mm
3.2 mm
2.7 mm
€ 0,1441 - € 0,1832 980 En stock
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
6.4 mm
€ 0,131 - € 0,1593 305 En stock
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
7.9 mm
€ 0,1441 - € 0,1832 Demander le délai de livraison ici
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
11.1 mm
€ 0,0996 - € 0,1205 8397 En stock
4.0 mm
5.5 mm
2.7 mm
3.0 mm
€ 0,131 - € 0,1593 159 En stock
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
9.5 mm
€ 0,131 - € 0,1593 145 En stock
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
4.8 mm
€ 0,131 - € 0,1593 44 En stock
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
12.7 mm
€ 0,124 - € 0,1378 1826 En stock
4.7 mm
6.6 mm
3.3 mm
6.4 mm
€ 0,1441 - € 0,1832 798 En stock
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
4.8 mm
€ 0,131 - € 0,1593 Demander le délai de livraison ici
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
6.4 mm
€ 0,0986 - € 0,1205 5989 En stock
4.8 mm
5.5 mm
2.7 mm
6.1 mm
€ 0,302 - € 0,302 Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
6.5 mm
3.2 mm
6.1 mm
€ 0,3092 - € 0,3436 9000 En stock
4.7 mm
6.6 mm
3.3 mm
9.5 mm
  • sur 6
Entretoise à visser 4.3 mm 19.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028728

Gamme de prix
€ 0,1848 - € 0,1663

Niveaux de stock
125000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    7.9 mm
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
Entretoise à visser 3.1 mm 7.7 mm PA

10381731

Gamme de prix
€ 0,3127 - € 0,3127

Niveaux de stock
11200 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Forme
    Non Stacking
  • Diamètre du corps
    6.4 mm
Entretoise à visser 3.9 mm 15.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028636

Gamme de prix
€ 0,1756 - € 0,1581

Niveaux de stock
8890 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    7.9 mm
  • Diamètre intérieur
    3.9 mm
Entretoise à visser 4.3 mm 7.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028193

Gamme de prix
€ 0,1593 - € 0,131

Niveaux de stock
1920 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
Entretoise à visser 4.3 mm 6.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028278

Gamme de prix
€ 0,1593 - € 0,131

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
Entretoise à visser 2.7 mm 4.1 mm PA

10381663

Gamme de prix
€ 0,1205 - € 0,0999

Niveaux de stock
12400 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Forme
    Non Stacking
  • Diamètre du corps
    5.5 mm
Entretoise à visser 3.2 mm 2.7 mm PA

10381618

Gamme de prix
€ 0,2776 - € 0,2776

Niveaux de stock
9300 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Forme
    Non Stacking
  • Diamètre du corps
    6.4 mm
Entretoise à visser 4.3 mm 6.4 mm UL94 V-0 PA

10028186

Gamme de prix
€ 0,1832 - € 0,1441

Niveaux de stock
980 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Forme
    Non Stacking
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
Entretoise à visser 4.3 mm 7.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028285

Gamme de prix
€ 0,1593 - € 0,131

Niveaux de stock
305 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
Entretoise à visser 4.3 mm 11.1 mm UL94 V-0 PA

10028315

Gamme de prix
€ 0,1832 - € 0,1441

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Forme
    Non Stacking
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
Entretoise à visser 2.7 mm 3.0 mm PA

10381625

Gamme de prix
€ 0,1205 - € 0,0996

Niveaux de stock
8397 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Forme
    Non Stacking
  • Diamètre du corps
    5.5 mm
Entretoise à visser 4.3 mm 9.5 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028292

Gamme de prix
€ 0,1593 - € 0,131

Niveaux de stock
159 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
Entretoise à visser 4.3 mm 4.8 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028254

Gamme de prix
€ 0,1593 - € 0,131

Niveaux de stock
145 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Forme
    Non Stacking
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
Entretoise à visser 4.3 mm 12.7 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028322

Gamme de prix
€ 0,1593 - € 0,131

Niveaux de stock
44 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
Entretoise à visser 3.3 mm 6.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028582

Gamme de prix
€ 0,1378 - € 0,124

Niveaux de stock
1826 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    6.6 mm
  • Diamètre intérieur
    3.3 mm
Entretoise à visser 4.3 mm 4.8 mm UL94 V-0 PA

10028261

Gamme de prix
€ 0,1832 - € 0,1441

Niveaux de stock
798 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Forme
    Non Stacking
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
Entretoise à visser 4.3 mm 6.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028179

Gamme de prix
€ 0,1593 - € 0,131

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
Entretoise à visser 2.7 mm 6.1 mm PA

10381694

Gamme de prix
€ 0,1205 - € 0,0986

Niveaux de stock
5989 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Forme
    Non Stacking
  • Diamètre du corps
    5.5 mm
Entretoise à visser 3.2 mm 6.1 mm PA

10381700

Gamme de prix
€ 0,302 - € 0,302

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Forme
    Non Stacking
  • Diamètre du corps
    6.5 mm
Entretoise à visser 3.3 mm 9.5 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028605

Gamme de prix
€ 0,3436 - € 0,3092

Niveaux de stock
9000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    6.6 mm
  • Diamètre intérieur
    3.3 mm